Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Liquipoint FTW32 – vodivostní hladinový limitní spínač

Vodivostní
limitní hladinový spínač
Liquipoint FTW32

Lanová sonda pro vícebodovou detekci až pro 5 spínacích bodů

FTW32
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Konduktivní

  • Charakteristika/aplikace

    Kompaktní lanová sonda s vícebodovou detekcí, možnost až 5 spínacích bodů. Možnost snadného zkrácení lana

  • Dodávka/komunikace

    DC PNP 10,8 V až 45 V
    Relé 20 V až 230 V AC
    Relé 20 V až 55 V DC

  • Okolní teplota

    −40 °C až 70 °C
    (−40 °F až 158 °F)

  • Procesní teplota

    −40 °C až 70 °C
    (−40 °F až 158 °F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    Vakuum až 10 bar
    (vakuum až 145 psi)

  • Min. vodivost média

    10 µS/cm

  • Hlavní smáčené díly

    316L, FEP, PPS

  • Max. pevnost v tahu

    500 N

  • Procesní připojení

    G 1 1/2
    NPT 1 1/2"

  • Délka senzoru

    0,25 m až 15 m
    (10"–590")

  • Komunikace

    DC PNP
    Relé

  • Certifikáty/schválení

    ATEX, EAC Ex

  • Bezpečnostní schválení

    Detekce úniku

  • Komponenta

    Převodník: FTW325

  • Meze aplikace

    Dodržujte min. vodivost média