Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Rotary paddle point level switch

Soliswitch FTE20 rotary paddle point level switch

Robust and cost-efficient rotary paddle point level switch for bulk solids

FTE20
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
5letá záruka

Navrženo pro důvěru

Naše přístroje z řady Fundamental Selection mají prodlouženou 5letou záruku – jasný důkaz naší důvěry v jejich dlouhodobou spolehlivost a výkon.

V případě reklamace se můžete spolehnout na rychlý proces výměny a minimální administrativní náročnost – poskytneme vám klid v nejdůležitějších chvílích a pomůžeme vám udržet plynulý chod provozu.

Platí záruční podmínky

Prodloužená záruka podléhá specifickým podmínkám. Podrobnosti naleznete v místně platných Obecných obchodních podmínkách (GTC) na příslušné stránce našeho webu.

Souhrn technické specifikace

  • Procesní teplota

    −20 °C až 80 °C (−4 °F až 170 °F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    0,5 bar až 1,5 bar (7 psi až 22 psi)

  • Min. hustota média

    >= 80 g/l

Oblast použití

The Soliswitch FTE20 is a versatile rotary paddle point level switch that has been specially developed for bulk solid applications. Its compact design and high resistance enable reliable use even under demanding conditions. The device offers flexible mounting options and supports easy commissioning and adaptation to different material characteristics. In addition, integrated safety functions and international approvals ensure safe operation even in potentially explosive atmospheres.

  • The economical Soliswitch FTE20 rotary paddle point level switch is ideal for use in bulk solids

  • Thanks to its compact design and robust polymer housing, the sensor can be used flexibly in silos

  • It can be used reliably as a full, empty or demand indicator

  • Thanks to its construction and the materials used, the FTE20 is extremly robust and can withstand even the most demanding conditions

  • The sensor can be used in hazardous atmospheres with a risk of dust explosion

Výhody

  • Overfill protection with automatic rotation monitoring

  • Optical rotation control for fast and easy checking during installation and troubleshooting

  • Extremely robust polymer housing with global Ex certificates for ATEX, IECEx, FM, UK CA und INMETRO

  • Quick ordering, easy configuration, and commissioning

  • Tool-free adjustment to the weight of the bulk solids

  • Housing can be rotated up to 360° for optimal alignment after installation

  • Resistance coupling element for line break and short-circuit monitoring as optional accessories

Videa

Výběr produktů z řady Fundamental

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Předchůdce