Point level switch
Soliswitch FTE30
rotary paddle switch

Soliswitch FTE30 ©Endress+Hauser

Simple mechanical mechanism, extremely robust and cost-effective point level switch for bulk solids

The economical Soliswitch FTE30 is a paddle switch for point level detection in bulk materials. Its robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized materials make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas.

  • Výhody

    • Reliable and economical paddle switch

    • Highest safety standard

    • Diverse instrument designs for use under different application conditions

    • Slip clutch prevents impact on paddle

    • Ingress protection to IP65 for optimum safety in the process

  • Oblast použití

    • Process connections: G 1½", PBT; G 1½", 1.4305; Reinforced shaft G 1½", 1.4305

    • Sensor length: Different standard lengths between 100 mm (4") and 600 mm (24"), additional rope length of 2,000 mm (80") (can be shortened)

    • Temperature: -20 to +80 °C (-4...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Lopatka

  • Charakteristika/aplikace

    univerzálně použitelné jako alarm pro případ plného stavu, prázdného stavu a požadavku na zásobnících obsahujících sypké látky

  • Speciální produkty

    Lopatka uložená v závěsu

  • Dodávka/komunikace

    230 V AC 50/60 Hz
    115 V AC 50/60 Hz
    48 V AC 50/60 Hz
    24 V AC 50/60 Hz
    20 až 28 V DC

  • Okolní teplota

    −20 °C až 60 °C (−4 °F až 140 °F)

  • Procesní teplota

    −20 °C až 80 °C (−4 °F až 170 °F)

  • Procesní tlak absolutní / max. mez přetlaku

    0,5 bar až 1,5 bar (7 psi až 22 psi)

  • Min. hustota média

    >= 100 g/l

  • Hlavní smáčené díly

    Stonek: 1.4305
    Lopatka: 1.4301

  • Procesní připojení

    G 1 1/2", PBT
    G 1 1/2", 1.4305
    Vyztužený stonek G 1 1/2", 1.4305

  • Délka senzoru

    100 mm
    200 mm
    300 mm
    400 mm
    500 mm
    600 mm
    Délka lana přibližně 2000 mm, lze zkrátit

  • Komunikace

    Mikrospínač s přepínacím kontaktem max. 10 A / 250 V AC

  • Certifikáty/schválení

    Nejsou dostupné žádné certifikáty

  • Volitelné možnosti

    Relé

  • Meze aplikace

    max. velikost zrna 50 mm (2")

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
  • Předchůdce

  • Nástupce