Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Micropilot FMR51 – radar

Radar / měřicí princip
Time-of-Flight
Micropilot FMR51

Standardní senzor pro nejvyšší nároky na měření výšky hladiny kapalin

FMR51
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    ±2 mm (0,08 in)

  • Procesní teplota

    XT: −196 až +280 °C
    (−321 až +536 °F)
    HT: −196 až +450 °C
    (−321 až +842 °F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    Vakuum až 160 bar
    (vakuum až 2320 psi)

  • Max. měřená vzdálenost

    Standard: 40 m (131 ft)
    S „pokročilou dynamikou“: 70 m (230 ft)

  • Hlavní smáčené díly

    316L, slitina C, PTFE, keramika

Oblast použití

Micropilot FMR51 pro měření výšky hladiny i za extrémních provozních podmínek, jako jsou vysoká teplota a vysoký tlak v odvětvích ropného a plynárenského a chemického průmyslu. Pasivní radar FMR51 nabízí maximální spolehlivost díky inovativní a patentované konstrukci senzoru. Micropilot se používá pro kontinuální, bezkontaktní měření výšky hladiny kapalin, past a kalů. Měření není ovlivněno změnou médií, změnami teploty, plynovým polštářem nebo párou. Vzdálený přístup prostřednictvím aplikace SmartBlue je k dispozici.

Trychtýřová anténa pro měření výšky hladiny i za extrémních podmínek.

  • Procesní připojení: závit, Tri-Clamp nebo příruba

  • Teplota: −196 až +450 °C

  • Tlak: −1 až +160 bar

  • Maximální měřicí rozsah: 40 m, 70 m pro rozšířenou dynamiku

  • Přesnost: ±2 mm

  • Kmitočtové pásmo K: 26 GHz

  • Mezinárodní certifikáty pro prostředí s nebezpečím výbuchu, pětibodový protokol linearity, prevence přeplnění WHG, SIL, schválení pro stavbu lodí

  • Vzdálený přístup prostřednictvím aplikace SmartBlue je k dispozici.

Výhody

  • Hardware a software byly vyvinuty v souladu s IEC 61508 až do úrovně integrity bezpečnosti SIL3 (v homogenní redundanci)

  • Koncepce správy dat HistoROM pro rychlé a jednoduché uvedení do provozu, údržbu a diagnostiku

  • Nejvyšší spolehlivost i v přítomnosti překážek v sile díky novému vícenásobnému monitorování odražených signálů

  • Heartbeat Technologie pro cenově efektivní a bezpečný provoz elektrárny v průběhu celého životního cyklu

  • Bezproblémová integrace do kontroly a řízení správy majetku a intuitivní, z menu řízený koncept (na místě nebo prostřednictvím řídícího systému)

  • Celosvětově nejjednodušší koncepce kontrolního testu pro SIL a WHG šetří čas a náklady

  • Nejvyšší bezpečnost díky dvojité keramické spojce a plynotěsné průchodce

Videa

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products