Radar measurement
Time-of-Flight
Micropilot FMR52

Micropilot FMR52 alu housing with flange ©Endress+Hauser
Micropilot FMR52 alu housing with flange ©Endress+Hauser
Micropilot FMR52 plastic housing with Tri-Clamp ©Endress+Hauser

Time-of-Flight measuring principle

Commissioning movie for Micropilot FMR5x free space radar and Levelflex FMP5x guided radar

Unique HistoROM data management concept for safe level measurement

Continuous adapting algorithms offering safe level measurement due to Multi-Echo Tracking

Micropilot with Advanced Dynamics offering more reliable measuring signals even in the case of turbulences

Micropilot FMR5x with Advanced Diagnostic functions offers foam detection

Micropilot FMR52 alu housing with flange ©Endress+Hauser

For level measurement in aggressive liquids or applications with hygiene requirements

For applications in aggressive liquids Micropilot FMR52 offers extraordinary advantages with its completely PTFE-filled and flush-mounted horn antenna. The FMR52 is also the sensor for hygiene-sensitive applications in the food and life sciences industry - ASME BPE, USP Class VI, 3-A and EHEDG approvals. Micropilot is used for continuous, non-contact level measurement of liquids, pastes and slurries. The measurement is not affected by changing media, temperature changes, gas blankets or vapors.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3 (in homogeneous redundancy)

    • Reliable non-contact measurement even for changing product and process conditions

    • HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance...

  • Oblast použití

    Flush-mounted, completely PTFE-encapsulated horn antenna.

    • Process connections: Flush-mounted with cladded flange, process connections for hygiene requirements (Tri-Clamp, 11851)

    • Temperature: -196 to +200°C (-320,8 to +392°F)

    • Pressure: -1 to +25bar (-14...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Radarový hladinoměr

  • Charakteristika/aplikace

    Prémiové zařízení pro průběžné bezkontaktní měření hladiny v aplikacích, v nichž se používají agresivní média, a rovněž pro nejvyšší hygienické požadavky (ASME BPE, USP třída VI);

    Lícovaně instalovaná trychtýřová anténa kompletně vyplněna PTFE

  • Speciální produkty

    Technologie Heartbeat,
    SIL 2 podle IEC 61508,
    Bluetooth – uvedení do provozu,
    aplikace SmartBlue pro ovládání a údržbu,
    bezpečnost a spolehlivost s Multi-Echo Tracking,
    HistoROM,
    RFID TAG pro snadnou identifikaci

  • Dodávka/komunikace

    Dvouvodičový (HART / PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus)
    Čtyřvodičový (HART)
    Bezdrátová technologie Bluetooth a aplikace (volitelné)

  • Kmitočet

    Kmitočtové pásmo K (~26 GHz)

  • Přesnost

    ±2 mm (0,08 in)

  • Okolní teplota

    −50...+80 °C

    (−58...+176 °F)

  • Procesní teplota

    −196...+200 °C

    (−321...+392 °F)

  • Procesní tlak absolutní / max. mez přetlaku

    Vakuum až 25 bar

    (vakuum až 363 psi)

  • Hlavní smáčené díly

    PTFE

  • Procesní připojení

    Příruba:
    DN 50 až DN 150
    ASME 2"–6"
    JIS 10K

  • Procesní připojení hygienické

    Tri-Clamp ISO 2852

    DIN 11851

  • Aplikace

  • Max. měřená vzdálenost

  • Radar_Mediengruppe_en.jpg
  • Komunikace

    4–20 mA HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

    Bezdrátová technologie Bluetooth®

  • Certifikáty/schválení

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, KC

  • Bezpečnostní schválení

    Prevence proti přeplnění WHG

    SIL

  • Schválení konstrukce

    EN 10204-3.1

    ASME B31.3

    AD2000

  • Hygienická schválení

    3A, EHEDG

    CoC ASME-BPE

  • Povolení pro provoz v námořním prostředí

    GL/ABS/LR/BV/DNV

  • Volitelné možnosti

    Zobrazení,
    přizpůsobená parametrizace,
    vzdálené ovládání prostřednictvím aplikace SmartBlue přes rozhraní Bluetooth,
    plynotěsná průchodka,
    bez PWIS

  • Meze aplikace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
  • 19
    • Nr 19 Order code 71115174

      Housing filter 316L, GT18, 1 set

      Consists of: 2x filter plug metall 316L. 1x pressure compensation filter. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 19 Order code 71115175

      Housing filter Brass/Ni GT19/20, 1 set

      Consists of: 2x filter plug brass nickel, pressure compensation filter. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 17
    • Nr 17 Order code 71115176

      Set housing securing clamps

      Usage: housing GT18/GT19/GT20, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71110281

      Cover GT18 316L, HNBR

      Material: 316L. O-ring, EPDM, PTFE coated. Usage: FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71110282

      Cover GT18 316L, sight glass, HNBR

      Material: 316L. O-ring NBR, PTFE coated. Usage: FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR57, FMR62/FMR67, FHX50. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71110292

      Cover GT19 PBT, sight glass, EPDM

      Material: plastics PBT-FR sight glas PC. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FHX50, FMP50/FMP51/FMP52/ FMP53/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/ FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 20 Order code 71110293

      Cover GT19 PBT, EPDM

      Material: plastics PBT, metallized. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 20 Order code 71110297

      Cover GT20 Alu, sight glass, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71110299

      Cover GT20 Alu, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71383631

      Cover GT18 316L, FVMQ

      Material: 316L. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71383666

      Cover GT18 316L, sight glass, FVMQ

      Material: 316L. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71383674

      Cover GT20 Alu, FVMQ

      Material: Alu. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71383675

      Cover GT20 Alu, sight glass, FVMQ

      Material: Alu. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

  • 25
    • Nr 25 Order code 71110284

      Cover GT18 316L, terminal Ex d, HNBR

      Material: 316L. O-ring EPDM /PTFE coated. Usage: terminal compartment Ex d/XP, FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71110291

      Cover GT18 316L, terminal Ex, HNBR

      Material: 316L. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, not for Ex d/XP, FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71110295

      Cover GT19 PBT, Terminal Ex, EPDM

      Material: plastics PBT, metallized. Usage: terminal compartment, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 25 Order code 71110301

      Cover GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71110302

      Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185516

      Cover GT18 316L, Terminal, OVP, HNBR

      Material: 316L. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, for overvoltage protection, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMP54/FMP56/FMP57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185517

      Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR

      Material: aluminium. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, for overvoltage protection, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185518

      Cover GT19 PBT, Terminal, OVP, EPDM

      Material: plastic PBT, metallizied. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, for overvoltage protection, not for Ex d/XP. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 25 Order code 71383668

      Cover GT18 316L, terminal Ex, FVMQ

      Material: 316L. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71383670

      Cover GT18 316L, terminal Ex d, FVMQ

      Material: 316L. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71383671

      Cover GT18 316L, Terminal, OVP, FVMQ

      Material: 316L. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71383679

      Cover GT20 Alu, Terminal Ex, FVMQ

      Material: Alu. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71383680

      Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, FVMQ

      Material: Alu. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71383682

      Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, FVMQ

      Material: Alu. O-Ring FVMQ. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

  • 65
    • Nr 65 Order code 71110303

      Sealing set GT18/GT19/GT20, EPDM, HNBR

      Consists of: O-ring 88.5x3.53 EPDM/PTFE, cover electronics compartment, housing GT19. O-Ring 88.5x3.53 NBR, cover electronics compartment, housing GT18, GT20. O-ring 91.67x3.53 EPDM/PTFE, cover terminal compartment, housing GT19. O-Ring 91.67x3.53 NBR, cover terminal compartment, housing GT18, GT20. O-ring 50.39x3.53 EPDM/PTFE, housing/sensor. FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 65 Order code 71384797

      Sealing set GT18/20, FVMQ

      Consists of: O-Ring 88,5x3,53 FVMQ cover electronics compartment, housung GT18, GT20. O-Ring 91,67x3,53 FVMQ cover terminal compartment, housung GT18, GT20. Usage: FMP51/FMP54, FMR51/FMR52/FMR54. Usage: Prowirl 200.

  • 34
    • Nr 34 Order code 71108594

      I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71108599

      I/O module, 2-wr.,4-20mA,HART,PFS,Ex,V1

      Non-Ex, Ex. 1x current output HART, 1x PFS. PFS=switch output. Version 1. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57. FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71164940

      I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS=switch output. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Usage: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.

    • Nr 34 Order code 71187812

      I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V2

      Version 2. Not for Ex d/XP. LP=low powered. 1x current output HART. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/ FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/ FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 34 Order code 71207473

      I/O mod. Level,4-wr.DC,4-20mA,HART,Ex,V2

      Non-Ex, Ex. 10.4-48VDC. 1x current output HART. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 34 Order code 71207474

      I/O mod. Level, 2-wr.2x4-20mA,HART,Ex,V2

      Non-Ex, Ex. Current output, 4-20mA HART + 4-20mA analog. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57.

    • Nr 34 Order code 71207475

      I/O mod. Level,4-wr.AC,4-20mA,HART,Ex,V2

      Non-Ex, Ex. 90-253VAC. 1x current output HART. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

  • 37
    • Nr 37 Order code 71110279

      Terminal set 4-wire, I/O module

      Consists of: 2x terminal 2-pole, green. 2x terminal 2-pole, red. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67.

    • Nr 37 Order code 71110280

      Terminal set 2-wire, I/O module

      Consists of: 4x terminal 2-pole, green. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code

      Remote display FHX50 please order with separate order structure.

    • Order code 71206552

      Cable FHX50, 5m

      Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

    • Order code 71206554

      Cable FHX50, 10m

      Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

    • Order code 71206555

      Cable FHX50, 20m

      Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

    • Order code 71206556

      Cable FHX50, 30m

      Connection cable, shielded. Usage: FHX50.

    • Order code 71197334

      Transmitter electronics FHX50

      Consists of: electronics, ribbon cable. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Usage: Promass200, Prowirl 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.

    • Order code 71128617

      Overvoltage protection (OVP10),1-Channel

      4-20mA HART. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 71128619

      Overvoltage protection (OVP20),2-Channel

      4-20mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Imp./Freq./Switch output. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 71162242

      Weather prot. cover GT18/GT19/GT20, 316L

      Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/ FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 30
  • 40
    • Nr 40 Order code XPD0024-

      Display module, SD02, push buttons

      For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, t-mass 150, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD02, helix cable, ribbon cable, connector cover.

    • Nr 40 Order code XPD0025-

      Display module, SD03, Touch Control

      For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD03 illuminated, ribbon cable, connector cover.