Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Hladinový radar Micropilot

Radarové měření hladiny

Kontinuální měření hladiny kapalin a sypkých materiálů pomocí senzorů bezkontaktních radarů

Radarové měření hladiny s instalací senzoru Micropilot v orientaci shora dolů je dokonale vhodné pro všechna průmyslová odvětví. Bezkontaktní radar s jednoduchým uvedením do provozu a bezproblémovým provozem šetří čas i peníze. K použití v širokém rozsahu různých aplikací – ať v jednoduchých zásobních nádržích, v korozivních či agresivních médiích, nebo v aplikacích s přesným měřením obsahu zásobníků. Klepněte na následující tlačítko a prohlédněte si široký sortiment přístrojů Micropilot pro využití radarového měření.

22 Výrobky
Filtrovat

You've viewed 8 of 32 products

Radarové měření hladiny

Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.

Radarové měření hladiny představuje spolehlivé řešení, dokonce i za extrémních procesních podmínek (tlak, teplota) a v přítomnosti výparů. Micropilot lze používat k bezkontaktnímu měření hladiny také v hygienických aplikacích. Různé verze senzoru Micropilot jsou vhodné pro různá odvětví, jako například úpravny pitné a odpadní vody, potravinářský a procesní průmysl nebo farmacii (life sciences). K dispozici jsou různé verze antén pro jakýkoli typ aplikace radarového měření.

Radarové měření: princip měření

Senzor Micropilot funguje na základě vysokofrekvenčních radarových impulzů, které jsou vysílány anténou a odráží se od povrchu média v důsledku změny hodnoty Dk (relativní dielektrická konstanta). Doba letu (Time-of-Flight ) odraženého radarového impulzu je přímo úměrná uražené vzdálenosti. Při známých rozměrech zásobníku je pak možné vypočítat výšku hladiny.

Výhody

  • Bezkontaktní, bezúdržbové měření
  • Bez ovlivnění vlastnostmi média, jako například hustotou nebo vodivostí, v sypkých materiálech rovněž bez ovlivnění hlukem či prachem vznikajícím při plnění
  • Volně nastavitelný rozsah měření
  • Pro vysoké teploty do +450 °C