Mikrovlnný bariérový vysílač
Soliwave FQR56

Soliwave FQR56 ©Endress+Hauser

Vysílač pro bezkontaktní detekci limitní hladiny v sypkých materiálech

Mikrovlnná bariéra Soliwave FQR56/FDR56 využívá bezkontaktní metodu pro detekci limitní hladiny. Lze jej instalovat v kontejnerech, potrubích, šachtách nebo otevřených šachtách. Měření je možné provádět z vnější strany skrz nekovový materiál kontejneru. Je vhodný jako limitní hladinový spínač pro kontrolu a sčítání všech druhů sypkých materiálů. Používá se ve spojení s přijímačem FDR56.

  • Výhody

    • Vysoce spolehlivé měření díky zapuštěné instalaci a případné bezkontaktní instalaci, jakož i indikaci síly signálu na přijímači

    • Mechanické robustní řešení zajišťuje úsporu nákladů během celého životního cyklu produktu: žádné opotřebení, možnost použití...

  • Oblast použití

    Typické sypké materiály: dřevěné štěpky, dřevěný prach nebo moučka, sádra, cement, popel, papír nebo kousky kartonu, štěrk, písek, sušené prášky obecně, tašky a krabice..

    • Připojení do procesu přes závit

    • Okolní teplota: −40 až +70 °C

    • Měřicí rozsah: max. 100 m

    • Mezinárodní certifikáty...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Mikrovlnná bariéra

  • Charakteristika/aplikace

    Transmitter

    Non-contact point level detection and flow monitoring

    Detecting, counting and positioning of objects

    Monitoring of material transfer points

    Detection and analysis of deposits and contamination


    Installation:

    Non-contact installation (transmission window) or front-flush installation (contact)

  • Speciální produkty

    Measurement range: max. 100 m

  • Dodávka/komunikace

    85 ... 253VAC

    20 ... 30 VDC/ 20 ... 60 VAC

  • Okolní teplota

    -40 °C...+70 °C

    (-40 °F...+158 °F)

  • Procesní teplota

    Non-contact installation: any

    Within installation:

    -40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F)

    With HT-Adapter:

    up to +450 °C (+842 °F)

  • Procesní tlak absolutní / max. mez přetlaku

    Non-contact installation: any

    Within installation:

    0.5 bar...6.8 bar (7.2 psi...99 psi) abs.

    With HD-Adapter:

    up to +21 bar (+305 psi) abs.

  • Min. hustota média

    Solid weight: > 10 g/l

  • Hlavní smáčené díly

    Non-contact installation:
    no wetted parts

    Within installation:

    316Ti or Aluminium;

    PTFE or Ceramic

  • Procesní připojení

    1-1/2" R, 1-1/2" NPT

  • Procesní připojení hygienické

    Non-contact installation

  • Certifikáty/schválení

    ATEX, CSA C/US, IEC Ex

  • Schválení konstrukce

    EN10204-3.1

  • Volitelné možnosti

    Sight glass

    High temperature adapter

    High pressure adapter

    Installation bracket

    FAR50, FAR51, FAR52, FAR53, FAR54, FAR55

  • Komponenta

    Transceiver: FDR56

  • Meze aplikace

    Solid weight: < 10 g/l

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification