Oblast použití
Ve venkovním prostředí instalovaný převodník ke kontaktu výstupního relé pro příjem detekčního signálu z plovákového senzoru NAR300.
Okolní teplota: −20 až +60 °C
Výhody
Ve venkovním prostředí instalovaný převodník ke kontaktu výstupního relé pro příjem detekčního signálu z plovákového senzoru NAR300.
Exd [ia] certifikovaný převodník
Nastavitelné zpoždění sepnutí zabraňuje falešnému poplachu a odstraňuje rušivé vlivy
Žádné pohyblivé části, dlouhá životnost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI Oil leak detector NAR300 for high temperature
Oil leak detector equipped with conductivity sensor
EN CS 30/09/202531/05/202415/05/202318/03/202230/08/2019Jazyk:
English
Verze:
30/09/2025
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
TI00457GEN_1325-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Oil leak detector NAR300
Oil leak detector equipped with two types of immobile sensors: conductivity and tuning fork
EN CS 30/09/202531/05/202415/05/202318/03/202230/08/2019Jazyk:
English
Verze:
30/09/2025
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI00045GEN_2525-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA NAR300 system for high temperature
Oil leak detector float sensor
EN CS 30/09/202531/05/202431/10/202315/05/202318/03/2022Jazyk:
English
Verze:
30/09/2025
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
BA00403GEN_1425-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
NAR300 system - Operating Instruction
Tank Gauging
EN CS 01/08/2010Jazyk:
English
Verze:
01/08/2010
Velikost souboru:
2.9 MB
Název souboru:
BA01027G08en01.10.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
NAR300 system - Operating Instruction
Tank Gauging
EN CS 01/11/2008Jazyk:
English
Verze:
01/11/2008
Velikost souboru:
2.9 MB
Název souboru:
BA1027N08en11.08.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA NAR300 system
Oil leak detector float sensor
EN CS 30/09/202531/05/202431/10/202315/05/202318/03/2022Jazyk:
English
Verze:
30/09/2025
Velikost souboru:
3 MB
Název souboru:
BA00402GEN_2725-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Oil Leak Detector NAR300 System - Safety Instructions
Oil Leak Detector NAR300 System
TIIS Ex ia IIB T4EN CS 01/06/2011Jazyk:
English
Verze:
01/06/2011
Velikost souboru:
260.7 KB
Název souboru:
XA00587G-A08EN 01.11.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Converter NRR262 for Oil Leak Detector - Safety Instructions
Converter NRR262 for Oil Leak Detector
TIIS Ex ia IIB T4EN CS 01/06/2011Jazyk:
English
Verze:
01/06/2011
Velikost souboru:
153.9 KB
Název souboru:
XA00589G-A08EN01.11.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
NRR261 Converter for Oil leak detector NAR300
Intrinsic Safety “ia”
Flameproof “db”EN CS 29/10/2021Jazyk:
English
Verze:
29/10/2021
Velikost souboru:
549.4 KB
Název souboru:
XA01742GEN_0221.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Oil leak detector NAR300 Converter NRR261
Ex db ia [ia Ga] (NRR261-4**)
Ex db [ia Gb] (NRR261-5**)EN CS 01/06/202328/06/2019Jazyk:
English
Verze:
01/06/2023
Velikost souboru:
528.8 KB
Název souboru:
XA01840G-B00EN02.23-00.pdf
-