Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
−40 °C až 150 °C
(−40 °F až +300 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 25 bar
(vakuum až 360 psi) -
Min. hustota média
200 g/l
Oblast použití
Soliphant FTM21 je limitní hladinový spínač pro použití s jemnozrnnými nebo hrubozrnnými neprovzdušňovanými sypkými materiály. Různá konstrukční provedení předurčují přístroj pro širokou škálu aplikací. Certifikáty jsou k dispozici také pro použití v prašném prostředí s nebezpečím výbuchu.
Limitní hladinový spínač pro jemnozrnné sypké materiály
Procesní připojení: závity
Teplota: −40 až +150 °C
Tlak: −1 až +25 bar
Délka senzoru: 500 mm, 1 000 mm, 1 500 mm
Materiál senzoru: 316L
Mezinárodní certifikáty pro ochranu proti výbuchu
Výhody
Žádná kalibrace: snadné uvedení do provozu (funkce plug and play)
Není ovlivněno tvorbou nánosů: bezúdržbový provoz
Žádné mechanicky pohyblivé části: bez opotřebení, dlouhá životnost
Materiál senzoru 316L: téměř žádný oděr i při použití se stavebními materiály
Plastové pouzdro F16 s krytem s průzorem: stav spínače viditelný z vnější strany; hliníkové pouzdro F18 také k dispozici
Odolné vůči vnějším vibracím a zvukům při proudění
K dispozici také s ochranou proti výbuchu ATEX II 1/3 D, FM nebo schválením CSA
Videa
Výběr produktů z řady Fundamental
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Soliphant T FTM20, FTM21 Technical Information
Anglická verze - 08/2018
Robust point level switch for bulk solids, also for dust incendive hazard areas
EN CS 31/08/201808/01/201813/07/201708/12/201609/04/2008Jazyk:
English
Verze:
31/08/2018
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
TI00389FEN_1618.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Soliphant T FTM20, FTM21 Technical Information
Robust point level switch for bulk solids,
also for dust incendive hazard areasEN CS 31/08/201808/01/201813/07/201708/12/201609/04/2008Jazyk:
English
Verze:
31/08/2018
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
TI00389FEN_1618.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Soliphant T FTM21 Operating Instructions
Sliding Sleeve, pressurised
EN CS 01/05/200817/12/2004Jazyk:
English
Verze:
01/05/2008
Velikost souboru:
431.2 KB
Název souboru:
KA237fa6_0308.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant T FTM20, FTM21
Exchange of electronic insert on Soliphant T FTM20, FTM21
EN CS 19/05/2021Jazyk:
English
Verze:
19/05/2021
Velikost souboru:
177.3 KB
Název souboru:
KA00621FA2_0909.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Soliphant T FTM20, FTM21 Návod na obsluhu
Hladinový limitní spínac pro jemno a hrubozrnné sypké hmoty, také do
prostredí s nabezpecím výbuchu.EN CS 08/01/201813/07/201708/12/201630/09/2004Jazyk:
Czech
Verze:
30/09/2004
Velikost souboru:
972.8 KB
Název souboru:
FTM20_21_KA227Fcs.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
KA Soliphant T FTM21
Hladinový spínač pro sypké látky
VibračníEN CS 15/08/2023Jazyk:
Czech
Verze:
15/08/2023
Velikost souboru:
443 KB
Název souboru:
KA01670FCS_0123-00.pdf
-
-
-
Zkrácený návod (KA)
Soliphant T FTM21 Operating Instructions
Sliding sleeve for unpressurised operation, IP65
EN CS 17/12/2004Jazyk:
English
Verze:
17/12/2004
Velikost souboru:
194.6 KB
Název souboru:
KA238fa6.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
ATEX, IECEx:
Ex ta/tb IIIC Da/DbEN CS 02/08/202113/04/201614/03/201301/11/201101/08/2004Jazyk:
Czech
Verze:
02/08/2021
Velikost souboru:
409.9 KB
Název souboru:
XA00300FCS_1621.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tb IIIC T135 °C Da/Db
EN CS 06/02/202411/12/202005/10/2017Jazyk:
English
Verze:
06/02/2024
Velikost souboru:
401 KB
Název souboru:
XA01681FEN_0323-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tb IIIC T135 °C Da/Db X
EN CS 15/12/202525/05/202030/07/2018Jazyk:
English
Verze:
15/12/2025
Velikost souboru:
396.5 KB
Název souboru:
XA01420FEN_0322-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Safety Instructions Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tc IIIC T170°C Da/Db
IECEx KEM07.0043EN CS 14/03/201301/10/200701/04/2007Jazyk:
English
Verze:
14/03/2013
Velikost souboru:
134.2 KB
Název souboru:
XA00424FA3_1313.pdf
-