LPGmass
Coriolisův průtokoměr

Coriolisův průtokoměr – LPGmass ©Endress+Hauser

Průtokoměr pro aplikace tankování a aplikace distribucí se snadnou integrací do systému

LPGmass byl speciálně vyvinut pro měření průtoku LPG na čerpacích stojanech a při vyprazdňování cisteren nákladních automobilů. Díky kombinaci integrovaného měření teploty a funkcí inteligentní konverze probíhá korekce naměřeného objemu přímo na místě. Průtokoměr LPGmass často volí systémoví integrátoři, projektanti měřicích stanic a výrobci zařízení.

  • Výhody

    • Výborná provozní bezpečnost – spolehlivost i za extrémních podmínek okolního prostředí

    • Méně procesních měřicích míst – multivariabilní měření (průtok, hustota, teplota)

    • Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné délky potrubí před a za průtokoměrem

    • Snadná obsluha – redukováno na potřeby aplikace

    • Rychlé uvedení do provozu – zařízení je...

  • Oblast použití

    • Princip měření pracuje nezávisle na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita nebo hustota

    • Přesné měření propan-butanu v aplikacích tankování a distribucí.

    Vlastnosti zařízení

    • Průtoky až do 45 000 kg/h

    • Výpočet objemového průtoku podle API tabulky 53

    • Metrologické certifikáty pro celý svět

    • ...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    The refueling and distribution application flowmeter with easy sytem
    integration. Accurate measurement of liquefied petroleum gas in refueling
    and distribution applications.

  • Sensor features

    Excellent operational safety – reliable under extreme ambient conditions.
    Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow,
    density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs.
    Flow rates up to 45 000 kg/h (1654 lb/min). Volume flow calculation
    according to API table 53.

  • Transmitter features

    Easy operation – reduced to application needs. Fast commissioning – pre‐configured devices. Automatic recovery of data for servicing. Robust, ultra‐compact transmitter housing. Pulse output and Modbus RS485.

  • Nominal diameter range

    DN 8 to 40 (³⁄₈ to 1½")

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

  • Measured variables

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.2 %
    Volume flow (liquid): ±0.3 %

  • Měřicí rozsah

    0 to 45 000 kg/h (0 to 1650 lb/min)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 63K

  • Medium temperature range

    –40 to +125 °C (–40 to +257 °F)

  • Ambient temperature range

    –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Sensor housing material

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Transmitter housing material

    Powder‐coated die‐cast aluminium

  • Degree of protection

    IP67, type 4X enclosure

  • Display/Operation

    No local operation
    Configuration via operating tools possible

  • Outputs

    Pulse/frequency/switch output (passive), phase‐shifted pulse

  • Inputs

    None

  • Digital communication

    Modbus RS485

  • Power supply

    DC 10 to 30 V
    AC 20 to 28 V

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, FM, CSA, NEPSI, UL

  • Other approvals and certificates

    3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), custody
    transfer
    PED, CRN

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), custody transfer

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 material

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification