Proline Promass 80F
Coriolisův průtokoměr

Coriolisův průtokoměr – Proline Promass 80F ©Endress+Hauser

Robustní průtokoměr pro náročné aplikace s kompaktním nebo odděleným převodníkem

Promass F je vyhlášeným vysoce přesným robustním zařízením. Je vhodný pro nejrůznější aplikace. V kombinaci s osvědčeným převodníkem Promass  80, který se ovládá prostřednictvím tlačítek, Promass 80F nabízí nejvyšší přesnost měření kapalin a plynů při náročných měnících se procesních podmínkách.

  • Výhody

    • Nejvyšší provozní bezpečnost – zařízení je imunní vůči měnícímu se a nepříznivému okolnímu prostředí

    • Méně procesních měřicích bodů – multivariabilní měření (průtok, hustota, teplota)

    • Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné délky potrubí před a...

  • Oblast použití

    • Princip měření pracuje nezávisle na fyzických vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota

    • Velká přesnost měření kapalin a plynů i při náročných a měnících se procesních podmínkách.

    Vlastnosti zařízení

    • Hmotnostní průtok: odchylka měření ±0,05 % (...

Details

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Charakteristika / Aplikace

    The universal and multivariable flowmeterfor liquids and gases

  • Průměrná teplota

    -20...+65°C
    (-4...+140°F)

  • Procesní teplota

    -50...+350°C
    (-58...+662°F)

  • Absolutní procesní tlak

    PN 16...100
    Cl 150...600
    JIS 10...63K

  • Smáčené části

    904L/1.4539

    Alloy C-22

  • Výstup

    4...20mA
    Pulse/Frequency
    Status

  • Certifikáty / Schválení

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    The robust flowmeter for demanding applications with a compact or remote transmitter. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.

  • Sensor features

    Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0,05 % (PremiumCal). pressure-rated sensor housing up to 40 bar (580 psi).

  • Transmitter features

    Cost‐effective – dedicated design for standard applications. Safe operation – display provides easy readable process information. Fully industry compliant – IEC/EN/NAMUR. 2‐line backlit display with push buttons. Device in compact or remote version.

  • Nominal diameter range

    DN 8 to 250 (⅜ to 10")
    High temperature: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Measured variables

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.15 % (standard), 0.1 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.15 %
    Mass flow (gas): ±0.35 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600, 63K

  • Medium temperature range

    Standard: –50 to +200 °C (–58 to +392 °F)
    High temperature: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F)

  • Ambient temperature range

    Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
    Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Sensor housing material

    1.4301/1.4307 (304L), corrosion resistant

  • Transmitter housing material

    Powder‐coated die‐cast aluminium
    1.4301 (304), sheet
    CF3M (316L), cast

  • Degree of protection

    IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure

  • Display/Operation

    2‐line backlit display with push buttons
    Configuration via local display and operating tools possible

  • Outputs

    3 outputs:
    0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Inputs

    Status input

  • Digital communication

    HART
    PROFIBUS PA

  • Power supply

    DC 16 to 62 V
    AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz)
    AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Other approvals and certificates

    3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, marine
    PED, CRN, AD 2000
    3-A,, FDA
    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN, ASME,NORSOK

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Marine approvals and certificates

    Povolení pro provoz v námořním prostředí

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 materiál

    NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, FDA

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    The robust flowmeter for demanding applications with a compact or remote transmitter. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.

  • Sensor features

    Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0,05 % (PremiumCal). pressure-rated sensor housing up to 40 bar (580 psi).

  • Transmitter features

    Cost‐effective – dedicated design for standard applications. Safe operation – display provides easy readable process information. Fully industry compliant – IEC/EN/NAMUR. 2‐line backlit display with push buttons. Device in compact or remote version.

  • Nominal diameter range

    DN 8 to 250 (⅜ to 10")
    High temperature: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Measured variables

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.15 % (standard), 0.1 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.15 %
    Mass flow (gas): ±0.35 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600, 63K

  • Medium temperature range

    Standard: –50 to +200 °C (–58 to +392 °F)
    High temperature: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F)

  • Ambient temperature range

    Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
    Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Sensor housing material

    1.4301/1.4307 (304L), corrosion resistant

  • Transmitter housing material

    Powder‐coated die‐cast aluminium
    1.4301 (304), sheet
    CF3M (316L), cast

  • Degree of protection

    IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure

  • Display/Operation

    2‐line backlit display with push buttons
    Configuration via local display and operating tools possible

  • Outputs

    3 outputs:
    0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Inputs

    Status input

  • Digital communication

    HART
    PROFIBUS PA

  • Power supply

    DC 16 to 62 V
    AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz)
    AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Marine approvals and certificates

    Marine approval

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN, ASME,NORSOK

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, FDA

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    The robust flowmeter for demanding applications with a compact or remote transmitter. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.

  • Sensor features

    Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0,05 % (PremiumCal). pressure-rated sensor housing up to 40 bar (580 psi).

  • Transmitter features

    Cost‐effective – dedicated design for standard applications. Safe operation – display provides easy readable process information. Fully industry compliant – IEC/EN/NAMUR. 2‐line backlit display with push buttons. Device in compact or remote version.

  • Nominal diameter range

    DN 8 to 250 (⅜ to 10")
    High temperature: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Measured variables

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.15 % (standard), 0.1 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.15 %
    Mass flow (gas): ±0.35 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600, 63K

  • Medium temperature range

    Standard: –50 to +200 °C (–58 to +392 °F)
    High temperature: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F)

  • Ambient temperature range

    Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
    Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Sensor housing material

    1.4301/1.4307 (304L), corrosion resistant

  • Transmitter housing material

    Powder‐coated die‐cast aluminium
    1.4301 (304), sheet
    CF3M (316L), cast

  • Degree of protection

    IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure

  • Display/Operation

    2‐line backlit display with push buttons
    Configuration via local display and operating tools possible

  • Outputs

    3 outputs:
    0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Inputs

    Status input

  • Digital communication

    HART
    PROFIBUS PA

  • Power supply

    DC 16 to 62 V
    AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz)
    AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Other approvals and certificates

    3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, marine
    PED, CRN, AD 2000
    3-A, FDA
    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN, ASME,NORSOK

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Marine approvals and certificates

    Marine approval

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 material

    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN, ASME,NORSOK

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, FDA

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    Robustní průtokoměr pro náročné aplikace s kompaktním, nebo odděleným převodníkem. Nejvyšší výkon měření u kapalin a plynů v náročných měnících se procesních podmínkách.

  • Sensor features

    Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Tlaková zatížitelnost pláště senzoru do 40 bar.

  • Transmitter features

    Cenově výhodné řešení – provedení určené pro běžné aplikace. Spolehlivý provoz – na displeji lze snadno odečítat procesní informace. Plně odpovídá normám IEC/EN/NAMUR. Dvouřádkový podsvícený displej s tlačítky. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.

  • Nominal diameter range

    DN 8 až 250 (⅜ až 10")
    Vysoká teplota: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")

  • Wetted materials

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Připojení: 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Measured variables

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, korigovaný objemový průtok, referenční hustota

  • Max. measurement error

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,15 % (standard), 0,1 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,15 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 2 200 000 kg/h

  • Max. process pressure

    PN 100, třída 600, 63K

  • Medium temperature range

    Standard: −50 až +200 °C
    Vysoká teplota: −50 až +350 °C

  • Ambient temperature range

    Standard: −20 až +60 °C
    Volitelná možnost: −40 až +60 °C

  • Sensor housing material

    1.4301/1.4307 (304L), odolná vůči korozi

  • Transmitter housing material

    Práškově lakovaný hliníkový odlitek
    1.4301 (304), plech
    CF3M (316L), odlitek

  • Degree of protection

    IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X

  • Display/Operation

    Dvouřádkový displej s tlačítky
    Možnost nastavení prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    3 výstupy:
    0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Inputs

    Stavový vstup

  • Digital communication

    HART
    PROFIBUS PA

  • Power supply

    16 až 62 V DC
    85 až 260 V AC (45 až 65 Hz)
    20 až 55 V AC (45 až 65 Hz)

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Other approvals and certificates

    3.1 materiál, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, lodní doprava
    PED, CRN, AD 2000
    3-A, FDA
    NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK

  • Product safety

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Functional safety

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Marine approvals and certificates

    Povolení pro provoz v námořním prostředí

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 materiál

    NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, FDA

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
  • Nástupce