Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Picture of flowmeter Proline Cubemass C 100 for measuring smallest quantities of liquids and gases

Proline Cubemass C 100
Coriolis flowmeter

Compact sensor for smallest quantities with an ultra-compact transmitter

8C1B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,5 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 1 000 kg/h

  • Teplotní rozsah média

    −50 až +205 °C

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300, 10K, 400 bar

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L)
    Připojení: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

Oblast použití

Cubemass C is the ideal sensor for the measurement of smallest flow rates in skids, test rigs and industrial robotics. Neither high pressure nor alternating flow conditions compromise its accuracy. The ultra-compact transmitter delivers full performance on the smallest footprint and enables seamless system integration. Heartbeat Technology enables measurement reliability and compliant verification.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases.

Device properties

  • Nominal diameter: DN 1 to 6 (1/24 to 1/4")

  • Process pressure up to 400 bar (5800 psi)

  • Medium temperature up to +205 °C (+401 °F)

  • Robust, ultra-compact transmitter housing

  • Pre‐configured plug connector

  • Local display available

Výhody

  • Space-saving installation – compact single-tube design

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Suitable for skids – lightweight sensor

  • Space-saving transmitter – full functionality on the smallest footprint

  • Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

Předchůdce

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu