Proline Promass A 100
Coriolis flowmeter

Coriolis flowmeter - Proline Promass A 100 ©Endress+Hauser

The Coriolis Flow Measuring Principle

Introduction of Proline Web server

The single-tube flowmeter for smallest flow quantities with an ultra-compact transmitter

Promass A is known for its highly accurate measurement of small quantities of liquids and gases for high pressure and low pressure. Combined with the smallest transmitter housing available today it delivers full performance on the smallest footprint. Promass A 100 is the preferred choice for system integrators, skid builders and equipment manufacturers. Available with an ultra-compact stainless steel hygienic housing it can be placed even into the most compact rigs.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Highest process safety – self-drainable measuring tube design

    • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

    • Space-saving installation – no in/outlet run needs

    • Space-saving transmitter – full functionality on the...

  • Oblast použití

    • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

    • Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases for continuous process control.

    Device properties

    • Nominal diameter: DN 1 to 4 (1/24 to 1/8")

    • Process pressure up to 400 bar (5800 psi)

    • Medium temperature up to +205 °C (+...

Details

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    Průtokoměr s jednou trubicí pro velmi malé průtoky s ultrakompaktním převodníkem. Přesné měření nejmenších průtoků kapalin a plynů pro průběžnou kontrolu procesu.

  • Sensor features

    Nejvyšší procesní bezpečnost – systém samovyprazdňovací měřicí trubice. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Jmenovitá světlost: DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈"). Procesní tlak do 400 bar.

  • Transmitter features

    Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru. Místní ovládání, které šetří váš čas; není zapotřebí žádný další software ani hardware – integrovaný webový server. Integrované ověření – technologie Heartbeat. Robustní těleso ultrakompaktního převodníku. Vysoký stupeň krytí: IP 69.

  • Nominal diameter range

    DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈")

  • Wetted materials

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Připojení: 1.4539 (904L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)

  • Measured variables

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, korigovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace

  • Max. measurement error

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,5 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 450 kg/h

  • Max. process pressure

    PN 40, třída 300, 20K, 400 bar

  • Medium temperature range

    −50 až +205 °C

  • Ambient temperature range

    Standard: −40 až +60 °C
    Volitelná možnost: −50 až +60 °C

  • Sensor housing material

    1.4301 (304), odolná vůči korozi

  • Transmitter housing material

    Kompaktní: AlSi10Mg, lakovaný
    Kompaktní/ultrakompaktní: 1.4301 (304)

  • Degree of protection

    Standard: IP 66/67, kryt typu 4X
    Volitelná možnost: IP 69

  • Display/Operation

    Volitelně čtyřřádkový podsvícený displej (bez možnosti lokálního ovládání)
    Nastavení možné prostřednictvím webového prohlížeče a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    4–20 mA HART (aktivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Inputs

    Žádná

  • Digital communication

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Power supply

    20 až 30 V DC

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Product safety

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR
    Technologie Heartbeat plní požadavky na návazné ověření podle ISO 9001:2008 – část 7.6 a (atest TÜV)

  • Pressure approvals and certificates

    CRN

  • Material certificates

    3.1 materiál

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    Průtokoměr s jednou trubicí pro velmi malé průtoky s ultrakompaktním převodníkem. Přesné měření nejmenších průtoků kapalin a plynů pro průběžnou kontrolu procesu.

  • Sensor features

    Nejvyšší procesní bezpečnost – systém samovyprazdňovací měřicí trubice. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Jmenovitá světlost: DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈"). Procesní tlak do 400 bar (5 800 psi).

  • Transmitter features

    Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru. Místní ovládání, které šetří váš čas; není zapotřebí žádný další software ani hardware – integrovaný webový server. Vestavěné ověření základních funkcí přístroje – technologie Heartbeat. Robustní těleso ultrakompaktního převodníku. Vysoký stupeň krytí: IP 69.

  • Nominal diameter range

    DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈")

  • Wetted materials

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Připojení: 1.4539 (904L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)

  • Measured variables

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace

  • Max. measurement error

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,5 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 450 kg/h (0 až 16.5 lb/min)

  • Max. process pressure

    PN 40, třída 300, 20K, 400 bar (5 800 psi)

  • Medium temperature range

    −50 až +205 °C (−58 až +401 °F)

  • Ambient temperature range

    Standard: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F)
    Volitelná možnost: −50 až +60 °C (−58 až +140 °F)

  • Sensor housing material

    1.4301 (304), odolná vůči korozi

  • Transmitter housing material

    Kompaktní: AlSi10Mg, lakovaný
    Kompaktní/ultrakompaktní: 1.4301 (304)

  • Degree of protection

    Standard: IP 66/67, kryt typu 4X
    Volitelná možnost: IP 69

  • Display/Operation

    Volitelně čtyřřádkový podsvícený displej (bez možnosti lokálního ovládání)
    Nastavení možné prostřednictvím webového prohlížeče a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    4–20 mA HART (aktivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Inputs

    Žádná

  • Digital communication

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Power supply

    20 až 30 V DC

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Product safety

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR
    Technologie Heartbeat plní požadavky na návazné ověření podle ISO 9001:2008 – část 7.6 a (atest TÜV)

  • Pressure approvals and certificates

    CRN

  • Material certificates

    3.1 materiálový certifikát

  • Hygienic approvals and certificates

    3‐A, EHEDG, cGMP

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    Průtokoměr s jednou trubicí pro velmi malé průtoky s ultrakompaktním převodníkem. Přesné měření nejmenších průtoků kapalin a plynů pro průběžnou kontrolu procesu.

  • Sensor features

    Nejvyšší procesní bezpečnost – systém samovyprazdňovací měřicí trubice. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – není třeba brát v úvahu náběžné délky před a za zařízením. Jmenovitá světlost: DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈"). Procesní tlak do 400 bar.

  • Transmitter features

    Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru. Místní ovládání, které šetří váš čas; není zapotřebí žádný další software ani hardware – integrovaný webový server. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Robustní těleso ultrakompaktního převodníku. Vysoký stupeň krytí: IP 69.

  • Nominal diameter range

    DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈")

  • Wetted materials

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Připojení: 1.4539 (904L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)

  • Measured variables

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace

  • Max. measurement error

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,5 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 450 kg/h

  • Max. process pressure

    PN 40, třída 300, 20K, 400 bar

  • Medium temperature range

    −50 až +205 °C

  • Ambient temperature range

    Standard: −40 až +60 °C
    Volitelná možnost: −50 až +60 °C

  • Sensor housing material

    1.4301 (304), odolná vůči korozi

  • Transmitter housing material

    Kompaktní: AlSi10Mg, lakovaný
    Kompaktní/ultrakompaktní: 1.4301 (304)

  • Degree of protection

    Standard: IP 66/67, kryt typu 4X
    Volitelná možnost: IP 69

  • Display/Operation

    Volitelně čtyřřádkový podsvícený displej (bez možnosti místního ovládání)
    Nastavení možné prostřednictvím webového prohlížeče a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    4–20 mA HART (aktivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Inputs

    Žádná

  • Digital communication

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Power supply

    20 až 30 V DC

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Other approvals and certificates


  • Product safety

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)
    Technologie Heartbeat splňuje požadavky na ověření s metrologickou sledovatelností podle ISO 9001:2008 – část 7.6 a (atest TÜV)

  • Pressure approvals and certificates

    CRN

  • Material certificates

    3.1 materiálový certifikát

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
  • 47
  • 45
    • Nr 45 Order code 71185787

      Kit connection terminal for Ex-i barrier

      Usage: Promass 100, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Consists of: 2x Connection terminal 4-Pol.

  • 30
  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Usage: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow 300, 500 digital, Promag 400(C). (C) = generation index C.

  • 50
  • 21
    • Nr 21 Order code 71185789

      Kit cover, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Consists of: Cover Aluminium, coated. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover.

    • Nr 21 Order code 71185790

      Kit cover, compact, stainless 1.4301

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Consists of: Cover stainless 1.4301. Gasket EPDM for cover.

    • Nr 21 Order code 71185793

      Kit cover,ultra compact,stainless 1.4301

      Usage: Promag/Promass 100, Promag/Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4301, gasket EPDM for cover.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71266334

      Kit cover, sight glass, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat. Consists of: Cover with sight glass Aluminium, coated. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover.

    • Nr 20 Order code 71266335

      Kit cover, sight glass, compact, 1.4301

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Consists of: Cover with sight glass stainless 1.4301. Gasket EPDM for cover.

    • Nr 20 Order code 71266337

      Kit cover,sight glass,ultra comp.,1.4301

      Usage: Promass 100, Promag 100. Consists of: Cover with sight glass stainless 1.4301. Gasket EPDM for cover.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71185795

      Kit housing gaskets, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Consists of: O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover. Gasket EPDM for housing/sensor.

    • Nr 70 Order code 71185797

      Kit housing gaskets, compact, stainless

      Usage: Promass 100, Prosonic Flow 100. Consists of: Gasket EPDM for cover. Gasket EPDM for housing/sensor.

    • Nr 70 Order code 71185799

      Kit hous.gaskets,ultra compact,stainless

      Usage: Promass 100, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: gasket EPDM for cover, gasket EPDM for housing/sensor.

  • 15
  • 12
    • Nr 12 Order code 71276494

      Kit securing clamp, screw

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Sensor housing: Promag 400(C), (C) = generation index C, Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital. Consists of: cover clamp, screw M4x16.