Promass A is ideal for continuous process control in very demanding applications. Its unique self-drainable single-tube system enables accurate measurement of liquids and gases at lowest flow rates and high pressure. With its compact transmitter Promass A 300 offers high flexibility in terms of operation and system integration: access from one side, remote display, improved connectivity options. Heartbeat Technology enables measurement reliability and compliant verification.
Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density
Suitable for applications with smallest flow quantities in all industries
Device properties
Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈")
Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi)
Medium temperature up to +205 °C (+401 °F)
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os
Backlit display with touch control and WLAN access
Highest product quality – self-drainable measuring tube in all line sizes
Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet
Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality
Integrated verification – Heartbeat Technology
Videa
Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Schluchseewerk AG wanted to record and optimize the efficiency of its turbines at the pumped storage plant in Wehr. Endress+Hauser offers the optimum solution with its ultrasonic clamp-on flowmeter.
With Netilion Network Insights, Oberzent's water masters now see all relevant data points of their water system on a cloud-based dashboard without having to drive to the plants.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
Efficient component cleaning is an important part of the production of industrially manufactured components. Borer Chemie AG therefore relies on the concentration measurement with Teqwave F, I and T.
Podívejte se na tento kompaktní jednotrubkový systém Coriolis pro přesné měření nejmenších průtoků pouhých pár gramů za minutu a nástrojů pro snadný přístup, jako jsou filmy nebo brožury.
Přesný jednotrubicový průtokoměr pro měření těch nejmenších průtoků s kompaktním, snadno přístupným převodníkem. Vhodný pro aplikace s velmi malým průtočným množstvím, ve všech odvětvích.
Vlastnosti senzoru
Prostorově úsporná konstrukce – kompaktní senzor s nízkou hmotností. Nejvyšší kvalita produktu – systém samovyprazdňovací měřicí trubice ve všech dostupných DN. Optimální procesní bezpečnost – odolné vůči korozivním podmínkám okolního prostřední a vnitřnímu zanášení. Jmenovitá světlost: DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈"). Procesní tlak až do 430,9 bar. Teplota média až do +205 °C.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.
hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 % Objemový průtok (kapalina): ±0,1 % hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 450 kg/h (0 až 16.54 lb/min)
Max. procesní tlak
430,9 bar (6 250 psi)
Teplotní rozsah média
−50 až 205 °C (−58 až 401 °F)
Rozsah okolní teploty
−40 až 60 °C (−40 až +140 °F)
Materiál tělesa senzoru
Nerezová ocel, 1.4404 (316L)
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; nerezová ocel pro hygienické provedení převodníku
Stupeň ochrany
Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X. Externí anténa WLAN: IP 67 IP 69
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně oddělený displej
Výstupy
3 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Bezpečnost výrobku
CE, C-tick
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Schválení a certifikáty tlaku
CRN
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Přesný jednotrubicový průtokoměr pro měření těch nejmenších průtoků s kompaktním, snadno přístupným převodníkem. Vhodný pro aplikace s velmi malým průtočným množstvím, ve všech odvětvích.
Vlastnosti senzoru
Prostorově úsporná konstrukce – kompaktní senzor s nízkou hmotností. Nejvyšší kvalita produktu – systém samovyprazdňovací měřicí trubice ve všech dostupných DN. Optimální procesní bezpečnost – odolné vůči korozivním podmínkám okolního prostřední a vnitřnímu zanášení. Jmenovitá světlost: DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈"). Procesní tlak až do 430,9 bar. Teplota média až do +205 °C.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 % Objemový průtok (kapalina): ±0,1 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 450 kg/h (0 až 16.54 lb/min)
Max. procesní tlak
430,9 bar (6 250 psi)
Teplotní rozsah média
−50 až 205 °C
Rozsah okolní teploty
−40 až 60 °C
Materiál tělesa senzoru
Nerezová ocel, 1.4404 (316L)
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; nerezová ocel pro hygienické provedení převodníku
Stupeň ochrany
Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X. Externí anténa WLAN: IP 67 IP 69
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně oddělený displej
Výstupy
3 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Bezpečnost výrobku
CE, C-Tick
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Schválení a certifikáty tlaku
CRN
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Přesný jednotrubicový průtokoměr pro měření těch nejmenších průtoků s kompaktním, snadno přístupným převodníkem. Vhodný pro aplikace s velmi malým průtočným množstvím, ve všech odvětvích.
Vlastnosti senzoru
Prostorově úsporná konstrukce – kompaktní senzor s nízkou hmotností. Nejvyšší kvalita produktu – systém samovyprazdňovací měřicí trubice ve všech dostupných DN. Optimální procesní bezpečnost – odolné vůči korozivním podmínkám okolního prostřední a vnitřnímu zanášení. Jmenovitá světlost: DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈"). Procesní tlak až do 430,9 bar. Teplota média až do +205 °C.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 % Objemový průtok (kapalina): ±0,1 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 450 kg/h
Max. procesní tlak
430,9 bar
Teplotní rozsah média
−50 až 205 °C
Rozsah okolní teploty
−40 až 60 °C
Materiál tělesa senzoru
Nerezová ocel, 1.4404 (316L)
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; nerezová ocel pro hygienické provedení převodníku
Stupeň ochrany
Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X. Externí anténa WLAN: IP 67 IP 69
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně oddělený displej
Výstupy
3 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Bezpečnost výrobku
CE, C-TICK
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .