Proline Promass F 100
Coriolis flowmeter

Picture of Proline Promass F 100 / 8F1B with highest measurement performance for liquids and gases ©Endress+Hauser

Proline Promass F 100 with highest measurement performance for liquids and gases

The Coriolis Flow Measuring Principle

Introduction of Proline Web server

The flowmeter with premium accuracy, robustness and an ultra-compact transmitter

Promass F has a long standing reputation as a highly accurate device under varying process conditions. It is suited for broadest range of applications. Combined with the smallest transmitter housing available today it delivers full performance on the smallest footprint. Promass F 100 will be the preferred choice for system integrators, skid builders and equipment manufacturers. Available with an extra-compact stainless steel hygienic housing it can be placed even into the most compact rigs.

  • Výhody

    • Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments

    • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

    • Space-saving installation – no in/outlet run needs

    • Space-saving transmitter – full functionality...

  • Oblast použití

    • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

    • Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.

    Device properties

    • Mass flow: measured error ±0,05...

Details

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    Robustní průtokoměr s vynikající přesností, s ultrakompaktním převodníkem. Nejvyšší výkon měření u kapalin a plynů v náročných měnících se procesních podmínkách.

  • Sensor features

    Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně měřicích míst v procesu – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Teplota média až do +240 °C.

  • Transmitter features

    Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru. Místní ovládání, které šetří váš čas; není zapotřebí žádný další software ani hardware – integrovaný webový server. Vestavěné ověření – technologie Heartbeat. Robustní těleso ultrakompaktního převodníku. Vysoký stupeň krytí: IP 69.

  • Nominal diameter range

    DN 8 až 250 (⅜" až 10")

  • Wetted materials

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Připojení: 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Measured variables

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, korigovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace

  • Max. measurement error

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 2 200 000 kg/h

  • Max. process pressure

    PN 100, třída 600, 63K

  • Medium temperature range

    Standard: −50 až +150 °C

    Volitelná možnost: −50 až +240 °C

  • Ambient temperature range

    Standard: −40 až +60 °C
    Volitelná možnost: −50 až +60 °C

  • Sensor housing material

    1.4301/1.4307 (304L), odolná vůči korozi

  • Transmitter housing material

    Kompaktní: AlSi10Mg, lakovaný
    Kompaktní/ultrakompaktní: 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

  • Degree of protection

    Standard: IP 66/67, kryt typu 4X
    Volitelná možnost: IP 69

  • Display/Operation

    Bez místního ovládání
    Možnost nastavení přes webový prohlížeč a ovládací nástroje

  • Outputs

    4–20 mA HART (aktivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Inputs

    Žádná

  • Digital communication

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Power supply

    20 až 30 V DC

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Product safety

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)

    Technologie Heartbeat splňuje požadavky na ověření s metrologickou sledovatelností podle ISO 9001:2008 – část 7.6 a (atest TÜV)

  • Marine approvals and certificates

    ABS (American Bureau of Shipping)

    BV (Bureau Veritas)

    LR (Lloyds Register)

    LH/BV schválení

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 materiál
    NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    Robustní průtokoměr s vynikající přesností, s ultrakompaktním převodníkem. Měření kapalin a plynů při proměnlivých a náročných procesních podmínkách.

  • Sensor features

    Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Teplota média až do +240 °C (+464 °F).

  • Transmitter features

    Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru. Místní ovládání, které šetří váš čas; není zapotřebí žádný další software ani hardware – integrovaný webový server. Vestavěné ověření základních funkcí přístroje – technologie Heartbeat. Robustní těleso ultrakompaktního převodníku. Vysoký stupeň krytí: IP 69.

  • Nominal diameter range

    DN 8 až 250 (⅜" až 10")

  • Wetted materials

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Připojení: 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Measured variables

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace

  • Max. measurement error

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 2 200 000 kg/h (0 až 80 840 lb/min)

  • Max. process pressure

    PN 100, třída 600, 63K

  • Medium temperature range

    Standard: −50 až +150 °C (−58 až +302 °F)

    Volitelná možnost: −50 až +240 °C (−58 až +464 °F)

  • Ambient temperature range

    Standard: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F)
    Volitelná možnost: −50 až +60 °C (−58 až +140 °F)

  • Sensor housing material

    1.4301/1.4307 (304L), odolná vůči korozi

  • Transmitter housing material

    Kompaktní: AlSi10Mg, lakovaný
    Kompaktní/ultrakompaktní: 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

  • Degree of protection

    Standard: IP 66/67, kryt typu 4X
    Volitelná možnost: IP 69

  • Display/Operation

    Volitelně čtyřřádkový podsvícený displej (bez možnosti lokálního ovládání)
    Nastavení možné prostřednictvím webového prohlížeče a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    4–20 mA HART (aktivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Inputs

    Žádná

  • Digital communication

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Power supply

    20 až 30 V DC

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Product safety

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)
    Technologie Heartbeat plní požadavky na návazné ověření podle ISO 9001:2008 – část 7.6 a (atest TÜV)

  • Marine approvals and certificates

    ABS (American Bureau of Shipping)

    BV (Bureau Veritas)

    LR (Lloyds Register)

    LH/BV schválení

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 materiálový certifikát
    NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK

  • Hygienic approvals and certificates

    3‐A, EHEDG, cGMP

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    Robustní průtokoměr s vynikající přesností, s ultrakompaktním převodníkem. Měření kapalin a plynů při proměnlivých a náročných procesních podmínkách.

  • Sensor features

    Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Teplota média až do +240 °C.

  • Transmitter features

    Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru. Místní ovládání, které šetří váš čas; není zapotřebí žádný další software ani hardware – integrovaný webový server. Vestavěné ověření – technologie Heartbeat. Robustní těleso ultrakompaktního převodníku. Vysoký stupeň krytí: IP 69.

  • Nominal diameter range

    DN 8 až 250 (⅜" až 10")

  • Wetted materials

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Připojení: 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Measured variables

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, korigovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace

  • Max. measurement error

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 2 200 000 kg/h

  • Max. process pressure

    PN 100, třída 600, 63K

  • Medium temperature range

    Standard: −50 až +150 °C
    Volitelná možnost: −50 až +240 °C

  • Ambient temperature range

    Standard: −40 až +60 °C
    Volitelná možnost: −50 až +60 °C

  • Sensor housing material

    1.4301/1.4307 (304L), odolná vůči korozi

  • Transmitter housing material

    Kompaktní: AlSi10Mg, lakovaný
    Kompaktní/ultrakompaktní: 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

  • Degree of protection

    Standard: IP 66/67, kryt typu 4X
    Volitelná možnost: IP 69

  • Display/Operation

    Volitelně čtyřřádkový podsvícený displej (bez možnosti místního ovládání)
    Nastavení možné prostřednictvím webového prohlížeče a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    4–20 mA HART (aktivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Inputs

    Žádná

  • Digital communication

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Power supply

    20 až 30 V DC

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Product safety

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)
    Technologie Heartbeat plní požadavky na návazné ověření podle ISO 9001:2008 – část 7.6 a (atest TÜV)

  • Marine approvals and certificates

    ABS (American Bureau of Shipping)

    BV (Bureau Veritas)

    LR (Lloyds Register)

    LH/BV schválení

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 materiál
    NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    Robustní průtokoměr s vynikající přesností, s ultrakompaktním převodníkem. Nejvyšší měřicí výkon při měnících se náročných procesních podmínkách pro měření kapalin a plynů.

  • Sensor features

    Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – není třeba brát v úvahu náběžné délky před a za zařízením. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Teplota média až do +240 °C.

  • Transmitter features

    Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru. Místní ovládání, které šetří váš čas; není zapotřebí žádný další software ani hardware – integrovaný webový server. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Robustní těleso ultrakompaktního převodníku. Vysoký stupeň krytí: IP 69.

  • Nominal diameter range

    DN 8 až 250 (⅜" až 10")

  • Wetted materials

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Připojení: 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Measured variables

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace

  • Max. measurement error

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 2 200 000 kg/h

  • Max. process pressure

    PN 100, třída 600, 63K

  • Medium temperature range

    Standard: −50 až +150 °C

    Volitelná možnost: −50 až +240 °C

  • Ambient temperature range

    Standard: −40 až +60 °C
    Volitelná možnost: −50 až +60 °C

  • Sensor housing material

    1.4301/1.4307 (304L), odolná vůči korozi

  • Transmitter housing material

    Kompaktní: AlSi10Mg, lakovaný
    Kompaktní/ultrakompaktní: 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

  • Degree of protection

    Standard: IP 66/67, kryt typu 4X
    Volitelná možnost: IP 69

  • Display/Operation

    Volitelně čtyřřádkový podsvícený displej (bez možnosti místního ovládání)
    Nastavení možné prostřednictvím webového prohlížeče a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    4–20 mA HART (aktivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Inputs

    Žádná

  • Digital communication

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Power supply

    20 až 30 V DC

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Product safety

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)

    Technologie Heartbeat plní požadavky na návazné ověření podle ISO 9001:2008 – část 7.6 a (atest TÜV)

  • Marine approvals and certificates

    ABS (American Bureau of Shipping)

    BV (Bureau Veritas)

    LR (Lloyds Register)

    LH/BV schválení

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 materiálový certifikát
    NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification