Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass K 10 for multivariable measurement in utilities

Proline Promass K 10
Coriolis flowmeter

Flowmeter with minimized total cost of ownership with easy-to-use operation concept

8KBB
please wait
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
from CHF 803.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,5 % (standardní), ±0,15 % (volitelná možnost)
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,1 %

  • Měřicí rozsah

    0 až 180 000 kg/h (0 až 6 615 lb/min)

  • Teplotní rozsah média

    −40 až 150 °C (−40 až 302 °F)

  • Max. procesní tlak

    PN 100, třída 600, 63K

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubka: 1.4539 (904L)
    Připojení: 1.4404 (316/316L)

Oblast použití

Promass K is the cost-efficient Coriolis solution for elementary mass flow measuring tasks. It provides dependable measurement in basic applications featuring air, gas, fuel and water. With its straightforward hard- and software design, Promass K 10 simplifies every step in its life cycle from engineering to servicing at usual Endress+Hauser quality. Heartbeat Technology ensures measurement reliability and enables extension of recalibration cycles.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Measurement of liquids and gases in utility processes and basic applications

Device properties

  • Compact dual-tube sensor

  • Medium temperature up to +150 °C (+302 °F)

  • Process pressure up to 100 bar (1450 psi)

  • System integration with HART, Modbus RS485

  • Flexible operation with app and optional display

Výhody

  • Cost-effective general-purpose device – alternative to mechanical flowmeters

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in-/outlet run needs

  • Optimum usability – operation with mobile devices and SmartBlue app or display with touch screen

  • Simple, time-saving commissioning – guided parameterization in advance and in the field

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videa

Výběr produktů z řady Lean

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products