Proline Promass P 100
Coriolis flowmeter

Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass P 100 / 8P1B for the life sciences industry ©Endress+Hauser

Proline Promass P 100 for the life sciences industry

The Coriolis Flow Measuring Principle

Introduction of Proline Web server

The specialist for life sciences with an ultra-compact transmitter

Promass P 100 offers the enhanced performance of a bent tube meter and the drainability of a straight tube meter without any compromise. Combined with the smallest transmitter housing available today it delivers full performance on the smallest footprint. Designed for applications in sterile environments where space is a premium, Promass P 100 will be the preferred choice for system integrators, skid builders and equipment manufacturers.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Highest process quality – fully compliant to industry requirements

    • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

    • Space-saving installation – no in/outlet run needs

    • Space-saving transmitter – full functionality on...

  • Oblast použití

    • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

    • Dedicated for applications under sterile conditions in the life sciences industry.

    Device properties

    • ASME BPE, 3-A and EHEDG conform & low delta ferrite

    • Electropolished measuring tube in 1.4435 (316L)

    • ...

Details

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Hygienic approvals and certificates

    cGMP

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    Speciální řešení pro biotechnologii s ultrakompaktním převodníkem. Je určen pro sterilní pracovní podmínky v biotechnologii.

  • Sensor features

    Nejvyšší provozní kvalita – zařízení plně odpovídá průmyslovým požadavkům. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná
    instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Shoda s normami ASME BPE, 3-A, EHEDG a nízké hodnoty delta feritů. Elektrolyticky leštěná měřicí trubice je z materiálu 1.4435 (316L).

  • Transmitter features

    Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru. Místní ovládání, které šetří váš čas; není zapotřebí žádný další software ani hardware – integrovaný webový server. Vestavěné ověření základních funkcí přístroje – technologie Heartbeat. Robustní, ultrakompaktní těleso převodníku. Vysoký stupeň krytí: IP 69.

  • Nominal diameter range

    DN 8 až 50 (⅜" až 2")

  • Wetted materials

    Měřicí trubice: 1.4435 (316L)
    Připojení: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

  • Measured variables

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace

  • Max. measurement error

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,5 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 70 000 kg/h (0 až 2 570 lb/min)

  • Max. process pressure

    PN 63, třída 300, 40K

  • Medium temperature range

    Standard: −50 až +150 °C (−58 až +302 °F)
    Volitelná možnost: −50 až +205 °C (−58 až +401 °F)

  • Ambient temperature range

    Standard: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F)
    Volitelná možnost: −50 až +60 °C (−58 až +140 °F)

  • Sensor housing material

    1.4301 (304), odolná vůči korozi

  • Transmitter housing material

    Kompaktní: AlSi10Mg, lakovaný
    Kompaktní/ultrakompaktní: 1.4301 (304)

  • Degree of protection

    Standard: IP 66/67, kryt typu 4X
    Volitelná možnost: IP 69

  • Display/Operation

    Volitelně čtyřřádkový podsvícený displej (bez možnosti lokálního ovládání)
    Nastavení možné prostřednictvím webového prohlížeče a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    4–20 mA HART (aktivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Inputs

    Žádná

  • Digital communication

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Power supply

    20 až 30 V DC

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Product safety

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)

    Heartbeat ověření: Technologie Heartbeat plní požadavky na návazné ověření podle ISO 9001:2008 – kapitola 7.6. a (atest TÜV)

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 materiálový certifikát

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, ASME BPE, ISPE, cGMP

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    Speciální řešení pro biotechnologii s ultrakompaktním převodníkem. Je určen pro sterilní pracovní podmínky v biotechnologii.

  • Sensor features

    Nejvyšší provozní kvalita – zařízení plně odpovídá průmyslovým požadavkům. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná
    instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Shoda s normami ASME BPE, 3-A, EHEDG a nízké hodnoty delta feritů. Elektrolyticky leštěná měřicí trubice je z materiálu 1.4435 (316L).

  • Transmitter features

    Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru. Místní ovládání, které šetří váš čas; není zapotřebí žádný další software ani hardware – integrovaný webový server. Vestavěné ověření – technologie Heartbeat. Robustní, ultrakompaktní těleso převodníku. Vysoký stupeň krytí: IP 69.

  • Nominal diameter range

    DN 8 až 50 (⅜" až 2")

  • Wetted materials

    Měřicí trubice: 1.4435 (316L)
    Připojení: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

  • Measured variables

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, korigovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace

  • Max. measurement error

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,5 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 70 000 kg/h

  • Max. process pressure

    PN 63, třída 300, 40K

  • Medium temperature range

    Standard: −50 až +150 °C
    Volitelná možnost: −50 až +205 °C

  • Ambient temperature range

    Standard: −40 až +60 °C
    Volitelná možnost: −50 až +60 °C

  • Sensor housing material

    1.4301 (304), odolná vůči korozi

  • Transmitter housing material

    Kompaktní: AlSi10Mg, lakovaný
    Kompaktní/ultrakompaktní: 1.4301 (304)

  • Degree of protection

    Standard: IP 66/67, kryt typu 4X
    Volitelná možnost: IP 69

  • Display/Operation

    Volitelně čtyřřádkový podsvícený displej (bez možnosti místního ovládání)
    Nastavení možné prostřednictvím webového prohlížeče a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    4–20 mA HART (aktivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Inputs

    Žádná

  • Digital communication

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Power supply

    20 až 30 V DC

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Product safety

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)
    Heartbeat ověření: Technologie Heartbeat plní požadavky na návazné ověření podle ISO 9001:2008 – kapitola 7.6. a (atest TÜV)

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 materiál

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, ASME BPE, ISPE

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
  • 47
  • 45
    • Nr 45 Order code 71185787

      Kit connection terminal for Ex-i barrier

      Usage: Promass 100, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Consists of: 2x Connection terminal 4-Pol.

  • 30
  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Usage: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow 300, 500 digital, Promag 400(C). (C) = generation index C.

  • 50
  • 21
    • Nr 21 Order code 71185789

      Kit cover, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Consists of: Cover Aluminium, coated. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover.

    • Nr 21 Order code 71185790

      Kit cover, compact, stainless 1.4301

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Consists of: Cover stainless 1.4301. Gasket EPDM for cover.

    • Nr 21 Order code 71185793

      Kit cover,ultra compact,stainless 1.4301

      Usage: Promag/Promass 100, Promag/Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4301, gasket EPDM for cover.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71266334

      Kit cover, sight glass, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat. Consists of: Cover with sight glass Aluminium, coated. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover.

    • Nr 20 Order code 71266335

      Kit cover, sight glass, compact, 1.4301

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Consists of: Cover with sight glass stainless 1.4301. Gasket EPDM for cover.

    • Nr 20 Order code 71266337

      Kit cover,sight glass,ultra comp.,1.4301

      Usage: Promass 100, Promag 100. Consists of: Cover with sight glass stainless 1.4301. Gasket EPDM for cover.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71185795

      Kit housing gaskets, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Consists of: O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover. Gasket EPDM for housing/sensor.

    • Nr 70 Order code 71185797

      Kit housing gaskets, compact, stainless

      Usage: Promass 100, Prosonic Flow 100. Consists of: Gasket EPDM for cover. Gasket EPDM for housing/sensor.

    • Nr 70 Order code 71185799

      Kit hous.gaskets,ultra compact,stainless

      Usage: Promass 100, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: gasket EPDM for cover, gasket EPDM for housing/sensor.

  • 15
  • 12
    • Nr 12 Order code 71276494

      Kit securing clamp, screw

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Sensor housing: Promag 400(C), (C) = generation index C, Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital. Consists of: cover clamp, screw M4x16.

Stahování