Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Coriolisův průtokoměr – Proline Promass A 100

Proline Promass A 100
Coriolisův průtokoměr

Průtokoměr s jednou trubicí pro velmi malé průtoky s ultrakompaktním převodníkem

8A1B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,5 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 450 kg/h (0 až 16.5 lb/min)

  • Teplotní rozsah média

    −50 až +205 °C (−58 až +401 °F)

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300, 20K, 400 bar (5 800 psi)

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Připojení: 1.4539 (904L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)

Oblast použití

Promass A je známý pro své velmi přesné měření malých množství kapalin a plynů, a to jak za vysokých, tak i za nízkých tlaků. V kombinaci s nejmenším tělesem převodníku, které je dnes dostupné na trhu, podává plný výkon měření na malém prostoru. Promass A 100 bývá často volen systémovými integrátory, projektanty měřicích stanic a výrobci zařízení. Díky svému ultrakompaktnímu hygienickému tělesu z nerezové oceli je vhodný i do nejmenších aplikací.

  • Princip měření pracuje nezávisle na fyzikálních vlastnostech média, jako je viskozita a hustota

  • Přesné měření velmi malých množství kapalin a plynů pro nepřetržitou kontrolu procesu.

Vlastnosti zařízení

  • Nominální průměr: DN 1 až 4

  • Procesní tlak až do 400 bar

  • Teplota média až do +205 °C

  • Robustní ultrakompaktní těleso převodníku

  • Stupeň ochrany proti vniknutí: IP 69K

  • K dispozici je místní displej

Výhody

  • Nejvyšší procesní bezpečnost – systém samovyprazdňovací měřicí trubice

  • Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota)

  • Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné délky potrubí před průtokoměrem a za ním

  • Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru

  • Místní ovládání, které vám šetří čas, není potřeba žádný další software ani hardware – integrovaný webový server

  • Integrovaná diagnostika – Heartbeat Technology

Videa

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Předchůdce