Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Magneticko-indukční průtokoměr Proline Promag H 200 / 5H2B pro chemický průmysl a biotechnologie

Proline Promag H 200
magneticko-indukční průtokoměr

Průtokoměr pro velmi malé průtoky s technologií originálního napájení po smyčce

5H2B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok: ±0,5 % hodnoty ±2 mm/s

  • Měřicí rozsah

    0,06 dm³/min až 300 m³/h (0.015 až 80 gal/min)

  • Teplotní rozsah média

    −20 až +150 °C (−4 až +302 °F)

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 150, 20K

  • Materiály smáčených částí

    Výstelka: PFA
    Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal; platina
    Procesní připojení: nerezová ocel, 1.4404 (F316L); PVDF; adhezivní plášť z PVC
    Těsnění: těsnicí O-kroužek (EPDM, FKM, Kalrez), asepticky tvarované těsnění (EPDM, FKM, silikon)
    Uzemňovací kroužky: nerezová ocel, 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal

Oblast použití

Promag je upřednostňovaný senzor pro aplikace s nejvyššími požadavky v potravinářském a nápojovém průmyslu a v biotechnologiích. Díky technologii originálního napájení po smyčce Promag H 200 umožňuje cenově výhodnou a hladkou integraci do stávající infrastruktury. Tento průtokoměr nabízí nejvyšší provozní bezpečnost v prostředích s nebezpečím výbuchu díky své jiskrově bezpečné konstrukci (Ex ia). Technologie Heartbeat zajišťuje trvalou provozní bezpečnost.

  • Princip měření je prakticky nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě

  • Určeno pro měření velmi malých průtoků

Vlastnosti přístroje

  • Výstelka měřicí trubky je z PFA

  • Kryt senzoru vyrobený z nerezové oceli

  • K dispozici jsou různé materiály elektrod

  • Technologie napájení po smyčce

  • Vysoký stupeň krytí: IP 69

  • Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex)

Výhody

  • Flexibilní koncepce instalace – různá hygienická procesní připojení

  • Energeticky úsporné měření průtoku – díky zachování průtočného průřezu žádná tlaková ztráta

  • Bezúdržbová koncepce – žádné pohyblivé části

  • Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice

  • Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji

  • Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat

Videa

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Předchůdce