Proline Promag H 100
Magneticko-indukční průtokoměr
Specialista na hygienické aplikace s ultrakompaktním převodníkem
Promag H je preferovaný senzor pro hygienické aplikace s nejvyššími požadavky v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu. Ultrakompaktní převodník poskytuje plnou výkonnost na minimálním prostoru a umožňuje bezproblémovou integraci systému. Promag H 100 je preferovanou volbou pro stavitele nádrží, výrobce zařízení a systémové integrátory. Technologie Heartbeat zajišťuje vždy dodržování bezpečnosti procesů.
-
Výhody
Multivariabilní měření průtoku, teploty a vodivosti
Flexibilní koncept instalace – množství hygienických procesních připojení
Energeticky úsporné měření – díky konstrukci senzoru nedochází k tlakovým ztrátám
Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na...
-
Oblast použití
Princip obousměrného měření je prakticky nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě
Vhodný pro náročné aplikace v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu.
Vlastnosti zařízení
Integrované měření teploty
Těleso senzoru je vyrobené z nerezové...
Dokumenty / software
-
Proline Promag H 100
Technical Information
Electromagnetic flowmeter
The flowmeter for smallest flow rates with an ultra-compact transmitterTechnická informace (TI) -
Proline Promag H 100
HART
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
Návod na uvedení do provozu (BA) -
Proline Promag H 100
PROFINET
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
Návod na uvedení do provozu (BA) -
Proline Promag H 100
PROFIBUS DP
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
Návod na uvedení do provozu (BA) -
Proline Promag H 100
Modbus RS485
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
Návod na uvedení do provozu (BA) -
Proline Promag H 100
EtherNet/IP
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
Návod na uvedení do provozu (BA) -
Proline Promag 100
Modbus RS485
Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
Parametry přístroje (GP) -
Proline Promag 100
EtherNet/IP
Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
Parametry přístroje (GP) -
Proline Promag 100
PROFIBUS DP
Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
Parametry přístroje (GP) -
Proline Promag 100
PROFINET
Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
Parametry přístroje (GP) -
Proline Promag 100
HART
Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
Parametry přístroje (GP) -
Proline 100
PROFINET
Brief Operating Instructions
Part 2 of 2
TransmitterZkrácený návod (KA)12/15English -
Proline Promag H 100
Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
Zkrácený návod (KA)09/15English -
Proline Promag
Brief Operating Instructions
Proline Promag
Part 1 of 2
Electromagnetic sensorZkrácený návod (KA)04/17English -
Proline Promag H
Stručné pokyny k obsluze
Proline Promag H
Magneticko-indukční senzorZkrácený návod (KA)02/17English -
Replacing Display module, non Ex, Zone 2, Class 1 Div. 2
Installation Instructions
Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100
Montážní pokyny (EA) -
Replacing Spare Parts
Installation Instructions
Promag, Promass 100, CNGmass, LNGmass, LPGmass, Promag 400 Index C,
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow E 100, Pros
onic Flow E Heat, Prosonic Flow 300, 500-digialMontážní pokyny (EA) -
Small parts
Installation Instructions
Promag, Promass 100, 500, CNGmass, LNGmass, LPGmass, Promag 400 Index C,
Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow E Heat, Prosonic Flow 50
0-digitalMontážní pokyny (EA) -
Replacing the Seal Housing
Installation Instructions
Promag 100, Promag 500-digital
Montážní pokyny (EA) -
Replacing Transmitter
Proline Promag H, P, 100
Installation Instructions
Montážní pokyny (EA) -
Activating application packages
Installation Instructions
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150Montážní pokyny (EA) -
Replacing the Electronics Module
Installation Instructions
Promag 100
Montážní pokyny (EA) -
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
Montážní pokyny (EA) -
Proline Promag 100
INMETRO:
Ex nA IIC T6…T1
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Bezpečnostní pokyny Ex (XA) -
Proline Promag 100
ATEX:
II3G Ex nA IIC T6…T1
IECEx:
Zone 2 Ex nA IIC T6…T1
Safety Instructions
Documentation for hazardous areas
Bezpečnostní pokyny Ex (XA) -
Proline Promag 100
PROFIBUS DP
Web server
Special Documentation
Web server
Zvláštní dokumentace (SD) -
Proline Promag 100
Special Documentation
Heartbeat Verification + Monitoring application package
Zvláštní dokumentace (SD) -
Proline Promag 100
PROFINET
Web server
Special Documentation
Web server
Zvláštní dokumentace (SD) -
Proline Promag 100
EtherNet/IP
Web server
Special Documentation
Web server
Zvláštní dokumentace (SD) -
Proline Promag 100
Heartbeat Technology Application Package
Supplementary documentation
Electromagnetic flowmeter
Zvláštní dokumentace (SD) -
Information on the Pressure Equipment Directive
Proline flowmeters
Special Documentation
Proline flowmeters
Zvláštní dokumentace (SD) -
Dosimag, Promag H
Selection of the optimal nominal diameter
Special Documentation
Electromagnetic flowmeter
Zvláštní dokumentace (SD) -
Proline Promag 100
HART
Web server
Special Documentation
Web server
Zvláštní dokumentace (SD) -
Change of Directives
Special Documentation
Change of Directives
Zvláštní dokumentace (SD) -
Proline Promag 100
Register information Modbus RS485
Special Documentation
Electromagnetic flowmeter
Zvláštní dokumentace (SD) -
Proline Promag 100, Promass 100
Modbus RS485
Transmitter terminal assignment
Special Documentation
Transmitter terminal assignment
Zvláštní dokumentace (SD) -
Proline Promag 100
Manufacturer information regarding firmware
updates (NE 53)
New firmware version:
Promag 100 PROFIBUS DP: 1.01.01Informace o výrobci (MI) -
Proline Promag 100
Manufacturer information regarding firmware updates (NE 53)
New firmware version:
Promag 100 Modbus RS485: 1.01.01Informace o výrobci (MI) -
Proline Promag 100
Manufacturer information regarding firmware
updates (NE 53)
New firmware version:
Promag 100 EtherNet/IP: 1.01.01Informace o výrobci (MI) -
Proline Promag 100
Manufacturer information regarding firmware
updates (NE 53)
New firmware version:
Promag 100 HART: 1.01.01Informace o výrobci (MI) -
Trait d'union 56 - Edition Agroalimentaire
Le Journal d'Information Endress+Hauser France
Magazín pro zákazníky (CM)06/13fr -
Industrial Ethernet für Proline Durchflussmessgeräte
Die Systemintegration der Zukunft
Inovace (IN)12/17German -
Industrial Ethernet for Proline flowmeters
The system integration of the future
Inovace (IN)12/17English -
Proline Promass 100 / Promag 100
Der Durchfluss-Spezialist im Kompaktdesign
Volle Funktionalität auf engstem RaumInovace (IN)11/14German -
Proline Promass 100 / Promag 100
The flow specialists in a compact design
Full functionality in a small packageInovace (IN)11/14English -
Ethernet industriel pour débitmètres Proline
L'intégration système du futur
Inovace (IN)10/15fr -
Proline Promass 100 / Promag 100
Zaawansowane możliwości w kompaktowym wydaniu.
Rodzina kompaktowych przepływomierzy masowych
i elektromagnetycznychInovace (IN)06/12Polish -
GSD Single, GSD_PN_FL_Promag100_0x843A_0x01_0x01, 08.01.2016 (Flow, Promag 100)
PROFINET,
PROFINET System Version: AnyObecný popis zařízení (GSD)1.00.01Language neutral -
GSD Single, GSD_DP_FL_Promag100_0x1560_0x01_0x01, 14.04.2014 (Flow, Proma
g 100, 0x1560)
PROFIBUS DP,
PROFIBUS System Version: AnyObecný popis zařízení (GSD)1.00.00Language neutral -
GSD Single, GSD_DP_FL_Promag100_0x1560_0x02_0x01, 30.06.2015 (Flow, Proma
g 100)
PROFIBUS DP,
PROFIBUS System Version: AnyObecný popis zařízení (GSD)1.00.00Language neutral -
EDS Single, EDS_EH_EIP_FL_Promag_100_0x103A_0x02_0x01, 23.10.2015 (Flow, Promag 100)
EtherNet/IP,
EtherNet IP System Version: AnyElektronický datový list (ESD)2.1Language neutral -
EDS Single, EDS_EH_EIP_FL_Promag_100_0x103A_0x01_0x01, 23.10.2015 (Flow,
Promag 100)
EtherNet/IP,
EtherNet IP System Version: AnyElektronický datový list (ESD)1.1Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promag100_0x003A_0x01_0x01, 31.03.2014 (Flow, Pro
mag 100, 0x003A)
HART,
PDM Version: 6.1, 8.0.2Elektronický datový popis (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promag100_0x003A_0x02_0x01, 16.03.2015 (Flow, Promag 100, 0x003A)
HART,
PDM Version: 6.1, 8.1 SP1Elektronický datový popis (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_HART_FL_Promag100_0x003A_0x01_0x01, 20.08.2019 (Flow, Promag 100, 0x003A)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Elektronický datový popis (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, FDM_HART_FL_Promag100_0x003A_0x02_0x01, 16.03.2015 (Flow, Promag 100, 0x003A)
HART,
Field Device Manager Version: R430.1Elektronický datový popis (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_FL_Promag100_0x1560_0x01_0x01, 28.03.2014 (Flow, Proma
g 100, 0x1560)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 6.1, 8.1Elektronický datový popis (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_FL_Promag100_0x003A_0x02_0x01, 20.08.2019 (Flow, Promag 100, 0x003A)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5Elektronický datový popis (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_HART_FL_Promag100_0x003A_0x02_0x01, 20.08.2019 (Flow, Promag 100, 0x003A)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Elektronický datový popis (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, FDM_HART_FL_Promag100_0x003A_0x01_0x01, 31.03.2014 (Flow, Pro
mag 100, 0x003A)
HART,
Field Device Manager Version: R410Elektronický datový popis (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_FL_Promag100_0x003A_0x01_0x01, 20.08.2019 (Flow, Promag 100, 0x003A)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5Elektronický datový popis (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_FL_Promag100_0x1560_0x02_0x01, 17.06.2015 (Flow, Proma
g 100)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 6.1, 8.2Elektronický datový popis (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, Promag100_5x1B_DP_FW1_01_zz_Dev_Rev_2, 09.07.2019 (Flow, Promag 100, 0x1560)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.7.0.86Language neutral -
DTM Single, Promag100_5x1B_PNIO-CDIE_FW_1_00_zz_Dev_Rev_1, 12.07.2019 (Flow, Promag 100, 0x843A)
PROFINET,
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.6.0.37Language neutral -
DTM Single, Promag_100_5x1B_EIP_FW_1_01_zz_Dev_Rev_2, 12.07.2019 (Flow, Promag 100, 0x103A)
EtherNet/IP,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.6.0.175Language neutral -
DTM Single, Promag_100_5x1B_EIP-CDIE_FW_1_01_zz_Dev_Rev_2, 12.07.2019 (Flow, Promag 100)
EtherNet/IP,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.5.0.174Language neutral -
DTM Single, Promag_100_5x1B_MR4_FW_1_01_zz_Dev_Rev_2, 12.07.2019 (Flow, Promag 100, 0x643A)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.4.1.354Language neutral -
DTM Single, Promag_100_5x1B_MR4-CDIS_FW_1_01_zz_Dev_Rev_2, 12.07.2019 (Flow, Promag 100, 0x643A)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.4.1.354Language neutral -
DTM Single, Promag100_5x1B_HART_FW1_01_zz_Dev_Rev_2, 06.07.2019 (Flow, Promag 100, 0x003A)
HART,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.3.0.201Language neutral -
DTM Single, Promag100_5x1Bxx_DP_FW1_00_zz_Dev_Rev_1, 09.07.2019 (Flow, Promag 100, 0x1560)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.1.0.55Language neutral -
DTM Single, Promag_100_5x1B_MR4_FW_1_00_zz_Dev_Rev_1, 12.07.2019 (Flow, Promag 100, 0x643A)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.0.0.300Language neutral -
DTM Single, Promag_100_5x1B_EIP_FW_1_00_zz_Dev_Rev_1, 12.07.2019 (Flow, Promag 100, 0x103A)
EtherNet/IP,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.0.0.135Language neutral -
AOP Single, RS_EIP_FL_Promag100_5x1B_0x103A_0x02_0x01, 20.11.2018 (Flow, Promag 100, 0x103A)
EtherNet/IP,
RA RSLogix 5000 Version: V15 and laterAdd On Profile (AOP)1.65.01Language neutral -
Faceplate Library, PRM_HART_Package_Flow_1_08_00, 22.07.2015 (Flow)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.02, R3.05, R3.10, R3.11, R3.12Faceplate1.08.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_FL_Promag100_0x003A_0x01_0x01, 31.03.2014 (Flo
w, Promag 100, 0x003A)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.10Faceplate1.00.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_FL_Promag100_0x003A_0x02_0x01, 16.03.2015 (Flow, Promag 100, 0x003A)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.11Faceplate1.00.00Language neutral -
Note Single, Release_Notes_for_AMS_HART_Flow, 15.06.2018 (Flow)
HART,
AMS Version: AnyNote1.00.00Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_PROFIBUS_DP, 25.10.2019 (Flow)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.03Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_ProfiNet, 25.10.2019 (Flow)
PROFINET,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.03Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_EIP, 25.10.2019 (Flow)
EtherNet/IP,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.03Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_HART, 25.10.2019 (Flow)
HART,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.03Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_Modbus_RS485, 25.10.2019 (Flow)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.03Language neutral -
Promag P, Promag H, Promag E, Promag 55, Promag 53, Promag 50, Promag 10, Ersatzteil, Dosimag OEM, Dosimag
Kód výrobku: 5P5B-, 5P3B-, 5H5B-, 5H3B-, 5P1B-, 5H1B-, 53H-, 53P-, 50H-, 5P2B-, 5H2B-, 50P-, 55S-, 55H-, O5H1B-, DKH-, DK5HB-, DK5G-, 5SH-, 5RH-, 5CH-, 5BH-, 5DH-, 10H-
Prohlášení Number: HE_01074_01.18Manufacturer DeclarationGerman , English -
Dosimag OEM, Ersatzteil, Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55, Promag H
Kód výrobku: O5H2B-, O5H1B-, DKH-, DK5HB-, DK5G-, 5SH-, 5RH-, 5H5B-, 5H3B-, 5H2B-, 5H1B-, 5DH-, 5CH-, 5BH-, 55H-, 53H-, 50H-, 10H-
Prohlášení Number: HE_00404_03.17
Výrobce Specifikace: Food hygiene, 1935/2004Manufacturer DeclarationGerman , English -
Dosimag, Dosimag OEM, Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55, Promag H
Kód výrobku: DDA-, 5SH-, 5RH-, 5H5B-, 5H3B-, 5H2B-, 5H1B-, 5H-, 5DH-, 5CH-, 5BH-, 55H-, 53H-, 50H-, 10H-
Prohlášení Number: HE_01001_02.18
Výrobce Specifikace: Food hygieneManufacturer DeclarationGerman , English -
Dosimag, Dosimag OEM, Ersatzteil, Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55, Promag H, Promag P
Kód výrobku: 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5RH-, 5SH-, DDA-, DK5G-, DK5HA-, DK5HB-, DKH-, O5H1B-, O5H2B-, O5P1B-, O5P2B-, 5H5B-, 5H3B-, 5H2B-, 5H1B-, 5H-, 5DH-, 5CH-, 5BH-, 55S-, 55H-, 53P-, 53H-, 50P-, 50H-, 10P-, 10H-
Prohlášení Number: FDA_00131_03.17FDA DeclarationGerman , English -
Promag H, Dosimag OEM, Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55
Kód výrobku: 5H5B-, 5H3B-, 53H-, 5H1B-, 50H-, 55H-, 5H2B-, O5H1B-, 5SH-, 5RH-, 5DH-, 5BH-, 5CH-, 10H-
Prohlášení Number: EC_00714_01.18EU DeclarationGerman , English -
Dosimag OEM, Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55, Promag H
Kód výrobku: O5H1B-, 5SH-, 5RH-, 5H5B-, 5H3B-, 5H2B-, 5H1B-, 5DH-, 5CH-, 5BH-, 55H-, 53H-, 50H-, 10H-
Prohlášení Number: EC_00714_02.18EU DeclarationGerman , English -
Promag E, Promag H, Promag P
Kód výrobku: 5E1B-, 5H1B-, 5P1B-
Prohlášení Number: EC_00282_01.16EU DeclarationGerman , English , fr -
Promag E, Promag H, Promag P
Kód výrobku: 5E1B-, 5H1B-, 5P1B-
Prohlášení Number: EC_00281_01.16EU DeclarationGerman , English , fr -
Promag H
Kód výrobku: 5H1B-, 5H3B-, 5H5B-, O5H1B-
Prohlášení Number: EC_00280_03.16EU DeclarationGerman , English , fr -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Kód výrobku: 53L-, 53P-, 53W-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H1B-, 5H2B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W8B-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Oblast: Russia (TR CU)
Organizace: EAC
Číslo osvědčení: TC BY_112 11.01. TP020 003 126MiscellaneousRussian -
Promag E, Promag P, Promag W, Promag H, Promag L
Kód výrobku: O5W1B-, 5P1B-, 5H1B-, 5E1B-, O5P1B-, O5L1B-, O5H1B-, O5E1B-, 5W1B-, 5L1B-
Oblast: Europe, International (IECEx)
Organizace: DEKRA
Ochrana: Ex nAExplosion ProtectionEnglish -
Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Kód výrobku: O5W1B-, O5P1B-, O5L1B-, O5H1B-, O5E1B-, 5W1B-, 5P1B-, 5L1B-, 5H1B-, 5E1B-
Oblast: Brazil
Organizace: INMETRO
Kategorie: zone 2
Ochrana: Ex nAExplosion ProtectionEnglish -
Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Kód výrobku: 5E1B-, 5H1B-, 5P1B-
Oblast: Russia (TR CU)
Organizace: EAC
Ochrana: Ex nA IIC T6...T1 GcExplosion ProtectionRussian -
Promag P, Promag H, Promag W, Promag D, Promag E, Promag L
Kód výrobku: 5P1B-, 5E1B-, 5H1B-, O5E1B-, O5H1B-, O5P1B-
Oblast: Canada, USA
Organizace: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D, I/zone 2
Ochrana: AEx/Ex nA IICExplosion ProtectionEnglish -
Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Kód výrobku: 5E1B-, 5H1B-, 5P1B-, O5E1B-, O5H1B-, O5P1B-
Oblast: Canada, USA
Organizace: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D, I/zone 2
Ochrana: AEx/Ex nA IIC T6...T1 GcExplosion ProtectionEnglish -
Promag H
Kód výrobku: 5H1B-, 5H3B-, 5H5B-
Oblast: USA
Organizace: 3-A Sanitary StandardsHygienic EquipmentEnglish -
Promag 10, Promag 23, Promag 50, Promag 53, Promag 55, Promag H
Kód výrobku: O5H2B-, O5H1B-, 5H5B-, 5H3B-, 5H2B-, 5H1B-, 55H-, 53H-, 50H-, 23H-, 10H-
Oblast: Europe
Organizace: TÜVHygienic EquipmentEnglish -
Promag E, Promag P, Promag H
Kód výrobku: 5H1B-, 5P1B-, 5E1B-
Oblast: International
Organizace: PI, PROFIBUS International
Verze software: PROFIBUS PA PROFILE 3.0.2Fieldbus ConformanceEnglish -
Promag E, Promag H, Promag P
Kód výrobku: 5E1B-, 5H1B-, 5P1B-
Oblast: International
Organizace: ODVAFieldbus ConformanceEnglish -
Promag E, Promag H, Promag P
Kód výrobku: 5E1B-, 5H1B-, 5P1B-
Oblast: International
Organizace: FieldComm GroupFieldbus ConformanceEnglish -
Promag E, Promag P, Promag H
Kód výrobku: 5E1B-, 5P1B-, 5H1B-
Oblast: International
Organizace: PI, PROFIBUS International
Verze software: 1.00.01Fieldbus ConformanceEnglish -
Promag 10, Promag P, Promag 53, Promag W, Promag H, Promag 50, Promag L, Promag 51, Promag 55, Promag D, Promag E
Kód výrobku: 53P-, 53W-, 53H-, 50P-, 50W-, 5P1B-, 50H-, 55S-, 5H1B-, 5W4C-, 5L4C-, 5P2B-, 55H-, 53L-, 50L-, 5D4C-, 5H2B-, 5E1B-, 50D-, 53E-, 5W4B-, 51W-, 5L4B-, 5D4B-, 51P-, 10P-, 10W-, 10H-, 10L-, 50E-, 5W8B-, 10E-, 10D-
Oblast: Belarus
Organizace: BELGIM
Číslo osvědčení: 9768MetrologyRussian -
Promag 10, Promag 23, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag E, Promag 55, Promag H, Promag P, Promag W
Kód výrobku: 10E-, 53E-, 53H-, 53L-, 53P-, 53W-, 55H-, 55S-, 5D4-, 5E1B-, 5H1B-, 5H2B-, 5L4-, 5W4-, 5P1B-, 5P2B-, 5W8B-, 10D-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-, 23H-, 23P-, 50D-, 50E-, 50H-, 50L-, 50P-, 50W-, 51P-, 51W-
Oblast:
Organizace: AZSTAND
Číslo osvědčení: CH.S.29.999.Ü 001318Metrology -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10
Kód výrobku: 55S-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8B-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Oblast: Uzbekistan
Organizace: UZS
Číslo osvědčení: 02.6720MetrologyRussian -
Dosimag OEM, Promag 53, Promag H, Promag P, Promag W
Kód výrobku: 5W5B-, 5W3B-, 5P5B-, 5P3B-, 5P1B-, 5H5B-, 5H3B-, 5H1B-, 5BH-, 53W-, 53P-, 53H-
Oblast: USA
Organizace: NTEP
Číslo osvědčení: NTEP 06-019MetrologyEnglish -
Promag P, Promag H, Promag W, Promag D, Promag E, Promag L
Kód výrobku: 5H3B-, 5W4C-, 5P1B-, 5H1B-, 5E1B-, 5P2B-, 5D4C-, 5H2B-, 5W8B-, 5W4B-, 5L4B-, 5E2B-, 5D4B-, 5L4C-
Oblast: Russia
Organizace: Rosstandart
Číslo osvědčení: CH.C.29.004.А NO. 59660_1MetrologyRussian -
Promag H, Promag P
Kód výrobku: 5H1B-, 5P1B-
Oblast: International
Organizace: ABSMarineEnglish -
Promag H
Kód výrobku: 5H1B-
Oblast: International
Organizace: BVMarineEnglish -
Promag H, Promag P, Promag W
Kód výrobku: 5H3B-, 5H5B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W5B-, 5H1B-
Oblast: International
Organizace: LRMarineEnglish -
Promag H, Promag P, Promag W
Kód výrobku: 5H1B-, 5H3B-, 5H5B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W5B-
Oblast: International
Organizace: RM RSMarineRussian -
Promag H
Kód výrobku: 5H1B-
Oblast: International
Organizace: DNVGLMarineEnglish -
Promag H
Kód výrobku: 5H1B-
Oblast: USA
Organizace: FDAFood SafetyEnglish
Příslušenství / náhradní díly
-
-
Nr 39 Order code 71185788
Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital
Usage: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Promag 400(C). (C) = generation index C.
-
-
-
Nr 30 Order code XPD0010-
-
-
-
Nr 50 Order code XPD0023-
Display module, 4-wire, 100
Usage: Promag 100, Promass 100, Prosonic Flow E 100.
-
-
-
Nr 21 Order code 71185789
Kit cover, compact, Alu
Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Consists of: Cover Aluminium, coated. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover.
-
Nr 21 Order code 71185790
Kit cover, compact, stainless 1.4301
Usage: Promass 100, Promag 100. Consists of: Cover stainless 1.4301. Gasket EPDM for cover.
-
Nr 21 Order code 71185793
Kit cover,ultra compact,stainless 1.4301
Usage: Promag/Promass 100, Promag/Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4301, gasket EPDM for cover.
-
-
-
Nr 20 Order code 71266334
Kit cover, sight glass, compact, Alu
Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat. Consists of: Cover with sight glass Aluminium, coated. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover.
-
Nr 20 Order code 71266335
Kit cover, sight glass, compact, 1.4301
Usage: Promass 100, Promag 100. Consists of: Cover with sight glass stainless 1.4301. Gasket EPDM for cover.
-
Nr 20 Order code 71266337
Kit cover,sight glass,ultra comp.,1.4301
Usage: Promass 100, Promag 100. Consists of: Cover with sight glass stainless 1.4301. Gasket EPDM for cover.
-
-
-
Nr 70 Order code 71211571
Kit housing gaskets, compact, Alu
Usage: Promag 100. Consists of: O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover. Gasket EPDM for housing/sensor H. Gasket EPDM for housing/sensor E/P. O-Ring 29,87 x 1,78 HNBR for sensor connector.
-
Nr 70 Order code 71211572
Kit housing gaskets, compact, stainless
Usage: Promag 100. Consists of: Gasket EPDM for cover. Gasket EPDM for housing/sensor H. O-Ring 29,87 x 1,78 HNBR for sensor connector.
-
Nr 70 Order code 71211573
Kit hous.gaskets,ultra compact,stainless
Usage: Promag 100, Promag 500 digital, sensor connection housing. Consists of: gasket EPDM for cover, gasket EPDM for housing/sensor H, O-Ring 29,87x1,78 HNBR for sensor plug.
-
-
-
Nr 15 Order code 50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
-
Nr 15 Order code 71069285
Kit 2 cable glands M20x1.5 INOX Ex
-
Nr 15 Order code 50098041
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
-
Nr 15 Order code 71185802
Kit 2 cable glands G1/2" INOX Ex
Consists of: 2 x Extension M20x1,5/G1/2" 1.4404. 2 x O-Ring. 2 x Sealing plug G1/2".
-
Nr 15 Order code 50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
-
Nr 15 Order code 71185800
Kit 2 cable glands NPT1/2" INOX Ex
Consists of: 2 x Extension M20x1,5/NPT1/2" 1.4404. 2 x O-Ring. 2 x Sealing plug NPT1/2".
-
-
-
Nr 12 Order code 71276494
Kit securing clamp, screw
Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Sensor housing: Promag 400(C), (C) = generation index C, Promag/Promass 500, Promag/Promass 500 digital. Consists of: cover clamp, screw M4x16.
-
-
-
Order code DKH-
Promag H, mounting set
A mounting set includes 2 process connections incl. screws and the corresponding seals.
-
Order code DK5G-
Promag H/Dosimag, seal set
-
Order code DK5HB-
Promag H, distance disc
The set includes 2 distance discs incl. screws and 2 seals. For dimensions refer to the technical documentation.
-
Order code DK5HM-
Promag H, wall mounting set
-
Order code DK5HW-
Promag H, weld in tool
-
Order code DK5HA-
Promag H, adapter set
Replacement of sensor Promag A or Promag H DN 25. The set includes 2 adapters and 2 seals. For dimensions refer to the technical documentation.
-
Order code DK5HR-
Promag H, grounding ring
The grounding ring set includes 2 grounding rings
-
Order code XPRFID-
Spare RFID TAG
Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.
-
-
Předchůdce