Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Magneticko-indukční průtokoměr – Dosimag

Dosimag
Magneticko-indukční průtokoměr

Průtokoměr s hygienickým designem, nejvyšší opakovatelností a ultrakompaktním snímačem

5BH
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-
  • Měřicí princip

    Elektromagnetický

  • Nadpis výrobku

    Průtokoměr v hygienickém provedení s nejvyšší opakovatelností a s ultrakompaktním senzorem.
    Pro náročné aplikace dávkování a plnění.

  • Vlastnosti senzoru

    Vysoká provozní bezpečnost – vysoká přesnost měření a opakovatelnost při nejkratším čase plnění. Energeticky úsporné měření průtoku – díky zachování průtočného průřezu žádná tlaková ztráta. Bezúdržbová koncepce – žádné pohyblivé části.
    Materiály, které jsou v kontaktu s médiem, jsou čistitelné CIP/SIP. Jmenovitá světlost: DN 4 až 25 (¹⁄₈" až 1"). Měřicí zařízení odpovídá požadavkům FDA.

  • Vlastnosti převodníku

    Univerzální a časově úsporné elektrické zapojení – zástrčka. Optimalizováno pro průmysl – ultrakompaktní design. Z hygienických důvodů je těleso vyrobeno z nerezové oceli.
    Pulzní/frekvenční/spínací výstup, Modbus RS485. Schválení pro obchodní měření (MID, NTEP). Vynikající, snadno čistitelný převodník.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 4 (⁵⁄₃₂"), 8 (⁵⁄₁₆"), 15 (½"), 25 (1")

  • Materiály smáčených částí

    Výstelka: PFA
    Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022), tantal,
    platina

  • Měřené proměnné

    Objemový průtok

  • Max. chyba měření

    ±0,25 % o. h. ± 1 až 4 m/s (3.3 až 13 ft/s)
    ±0,5 % o. h. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    ±5 % o. h.

  • Měřicí rozsah

    0,14 až 1,66 l/s (0.035 až 0.44 gal/s)

  • Max. procesní tlak

    PN 16

  • Teplotní rozsah média

    Materiál těsnění EPDM: −20 až +130 °C (−4 až +266 °F)
    Materiál těsnění silikon: −20 až +130 °C (−4 až +266 °F)
    Materiál těsnění Viton: 0 až +150 °C (+32 až +302 °F)

  • Rozsah okolní teploty

    −40 až +60 °C (−40 až +140 °F)

  • Materiál tělesa senzoru

    1.4308 (304)

  • Materiál pouzdra převodníku

    1.4308 (304)

  • Stupeň ochrany

    IP 66/67, kryt typu 4X

  • Zobrazení/obsluha

    Bez místního ovládání
    Možnost nastavení přes ovládací nástroje

  • Výstupy

    Pulzní/frekvenční/spínací výstup (pasivní)

  • Vstupy

    Žádná

  • Digitální komunikace

    Modbus RS485

  • Napájení

    20 až 30 V DC

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Bezpečnost výrobku

    CE

  • Metrologická schválení a certifikáty

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)
    NTEP

  • Materiálová osvědčení

    3.1 materiálový certifikát

  • Hygienické certifikáty a schválení

    Schválení pro hygienické aplikace: 3-A, EHEDG, těsnění v souladu s FDA (kromě EPDM)

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt