Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Magphant - magneticko-indukční průtokoměr

Magphant
Magneticko-indukční průtokoměr

Cenově výhodný koncový spínač pro spolehlivé a opakovatelné monitorování průtoku

DTI200
please wait
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-
  • Měřicí princip

    Elektromagnetický

  • Nadpis výrobku

    .

  • Vlastnosti senzoru

    Vysoká využitelnost technologie – spolehlivé informace o průtoku. Energeticky úsporné měření průtoku – žádná tlaková ztráta díky zachování průtočného průřezu. Bezúdržbová koncepce – žádné pohyblivé části. Kompaktní, prostorově úsporná konstrukce. Jmenovitá světlost: DN 15 až 2 000.

  • Vlastnosti převodníku

    Bezpečnost procesu – automonitoring zařízení a spolehlivé monitorování i s prázdným potrubím. Bezpečnost produktu – integrované testování pro kontrolu správné funkce elektroniky. Snadné ovládání – nastavení hodnoty celé stupnice pomocí potenciometru. Nastavení spínacího bodu pomocí otočného přepínače. Proudový výstup a reléový výstup.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 15 až DN 2 000
    1/2" až 80"

  • Materiály smáčených částí

    1.4435/316L

  • Měřené proměnné

    Objemový průtok

  • Max. chyba měření

    2 %

  • Měřicí rozsah

    0 až 56 550 m³/h

  • Max. procesní tlak

    0 až 16 bar abs

  • Teplotní rozsah média

    −20 až +120 °C
    (−4 až +248 °F)

  • Rozsah okolní teploty

    −20 až 60 °C (−4 až 140 °F)

  • Materiál tělesa senzoru

    Hliníkový odlitek, práškově lakovaný epoxidovým lakem

  • Stupeň ochrany

    IP 66 / NEMA 4X / typ 4X

  • Zobrazení/obsluha

    Testovací funkce

  • Výstupy

    4 až 20 mA
    Relé

  • Vstupy

    Žádná

  • Napájení

    24 V DC (20–30 V DC)

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    FM
    CSA

  • Bezpečnost výrobku

    CE, EAC

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt