Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Jednorázové měření průtoku v biotechnologickém průmyslu s Proline Promass U 500

Vysoká přesnost a nové možnosti díky multivariační Coriolisově měřicí technologii a komplexní shodě s průmyslovými normami.

Promass U 500 namontovaný na liště v biotechnologickém procesu

Zrychlení biotechnologických procesů

Vývoj nových účinných látek se stává stále složitějším. Ve farmaceutickém průmyslu proto nabývají na významu flexibilní a dynamické procesy pro buněčné a genové terapie, technologie mRNA a personalizované léčby. Agilní výrobní metody a chytré technologie pomáhají biovýrobcům efektivněji reagovat na dynamiku trhu a rychleji uvádět na trh inovace. Proto se v tak náročných procesech stále častěji používají jednorázové systémy.

Jednorázové přístroje nejsou v biotechnologii novým trendem, ale s Proline Promass U 500 se objevují zcela nové možnosti. První jednorázový Coriolisův průtokoměr splňující normy cGMP umožňuje použití ekonomických a bezpečných jednorázových systémů v dávkových i kontinuálních výrobních procesech. Promass U 500 poskytuje prvotřídní naměřené hodnoty, úsporné uvedení do provozu, jednoduchou obsluhu a flexibilní použití.

Proline Promass U 500 a jednorázový sáček ©Endress+Hauser
Proline Promass U 500 a jednorázový sáček

Vícenásobné použití vs. jednorázové použití

Mezi hlavní výhody jednorázových systémů ve srovnání se systémy pro více použití patří nejen větší flexibilita a minimalizované riziko křížové kontaminace, ale také kratší výrobní doby a výrazně nižší investiční náklady. Kromě toho již nejsou nutné složité procesy čištění a sterilizace (CIP a SIP), což snižuje náklady na čištění a energii.

Z pohledu obsluhy by „ideální“ jednorázový přístroj měl zahrnovat následující vlastnosti:

  • Bezproblémová integrace do stávající digitální infrastruktury
  • Předkalibrované a připravené k použití bez manuálního zásahu
  • Kompatibilní s neinvazivní kalibrací a testováním integrity vyžadovanými zákazníky a regulačními orgány
  • Kvalita měření srovnatelná nebo lepší než u tradiční technologie víceúčelového snímání
Jednorázová Coriolisova měřicí trubice Proline Promass U 500 ©Endress+Hauser

Jednorázové použití v biologických vědách

V posledních letech se farmaceutický průmysl stále více spoléhá na flexibilní výrobu, aby splnil variabilní výrobní požadavky. Tento posun vedl k vývoji a zavádění technologií pro jednorázové použití, což umožňuje rychlé škálování provozu od klinických studií a malých šarží až po konvenční velké šarže až do objemu 2 000 litrů. Technologie pro jednorázové použití se navíc výrazně vyvinula a nové systémy zlepšují produktivitu a přizpůsobivost s návrhy optimalizovanými pro flexibilní a škálovatelná zařízení.

Náklady na opakované nákupy jednorázových komponent jsou obecně více než kompenzovány zamezením čištění, sterilizace, validace, souvisejícími časovými ztrátami a sníženou flexibilitou, která je spojena s víceúčelovými zařízeními. Jednorázové systémy jsou proto nyní nedílnou součástí moderní farmaceutické výroby, zejména při vývoji a výrobě produktů založených na živočišných buněčných kulturách. Tento posun otevírá nové příležitosti v pokročilých terapiích, jako jsou buněčné a genové terapie, personalizovaná medicína a monoklonální protilátky.

Jednorázová část průtokoměru Promass U 500 ©Endress+Hauser

Coriolisova měřicí technologie

Coriolisova měřicí technologie je ideální pro farmaceutické jednorázové aplikace vyžadující přesné a spolehlivé měření hmotnostního průtoku a také splnění přísných průmyslových norem. Ve srovnání s jinými technologiemi nabízí Coriolisův měřicí princip několik výhod, díky nimž je tato technologie vynikající volbou pro jednorázové farmaceutické aplikace v odvětví biologických věd:

  • Poskytuje výrazně vyšší přesnost a schopnost měřit více proměnných (průtok, teplotu a hustotu) za různých podmínek.
  • Zlepšuje řízení a monitorování procesů díky vícerozměrným možnostem.
  • Umožňuje sterilizaci měřicích trubic (např. gama zářením, rentgenovým zářením nebo autoklávováním), čímž eliminuje jakékoli riziko křížové kontaminace.
  • Nabízí ekonomické výhody díky bezkonkurenční přesnosti v dávkovacích aplikacích, čímž se investice amortizuje po krátké době.
  • Nevyžaduje žádné přímé vstupní ani výstupní větve a zůstává neovlivněn změnami vlastností kapaliny (vodivost, hustota nebo teplota).

Proline Promass U 500

Pro vysoce přesné a spolehlivé měření průtoku v farmaceutických jednorázových aplikacích je Proline Promass U 500 optimálním řešením:

  • Bezkonkurenční měřicí výkon (přesnost ±0,5 %; opakovatelnost ±0,25 %)
  • Měření více proměnných (hmotnostní/objemový průtok, hustota, teplota)
  • Flexibilní možnosti instalace, včetně vestavěné verze pro montáž na přední panel na ližinách a stolní verze s krytem pro laboratoře
  • Měřicí trubice sterilizovatelná gama zářením vyrobená z nerezové oceli 316L (1.4435)
  • Jednorázové komponenty ve čtyřech jmenovitých průměrech (DN 04 / 1/8"; DN 06 / 1/4"; DN 15 / 1/2"; DN 25 / 1") se vejdou do jedné základní jednotky a pokrývají průtoky od 0,12 do 135 kg/min pro maximální flexibilitu a standardizaci

Zapojte a změřte

Zjistěte více o Proline Promass U 500, prvním jednorázovém průtokoměru s prémiovým výkonem a shodou s cGMP pro farmaceutika.

Související články

Jednorázový díl Promass U 500 s obalem

Technologie pro jednorázové použití s ​​překvapivou rovnováhou udržitelnosti

Spotřeba vody a energie je výrazně snížena díky eliminaci procesů čištění a sterilizace ve srovnání s technologií vícenásobného použití.

Promass U 500 během uvedení do provozu

Uvedení Promass U 500 do provozu

Změna paradigmatu oproti tradiční technologii: Ověření heartbeatu potvrzuje platnost tovární kalibrace – tento krok je plně automatizovaný.

Kapacitní detektor pěny Liquicap FTZ61

Další nabídky jednorázových produktů pro farmaceutické aplikace

Mezi další jednorázové produkty společnosti Endress+Hauser patří inovativní nástroje pro analýzu Ramanovou spektroskopií a neinvazivní kapacitní detektor pěny Liquicap FTZ61.

Otázky a odpovědi: Zvýšení efektivity výroby farmaceutického materiálu pomocí jednorázových přístrojů

V tomto rozhovoru hovoří Bethany Silva, manažerka marketingu pro Life Sciences Industry ve společnosti Endress+Hauser USA, o rostoucí roli technologií pro jednorázové použití a o tom, jak inovace společnosti Endress+Hauser v oblasti měření průtoku podporují moderní farmaceutickou výrobu.

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte nás prosím prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Závěrečné poznámky

Zjistěte více