Proline Promass 80F
Coriolis flowmeter

Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass 80F for demanding applications ©Endress+Hauser

Proline Promass 80F for demanding applications

The Coriolis Flow Measuring Principle

Robust flowmeter for demanding applications with a compact or remote transmitter

Promass F has a long standing reputation as a highly accurate and robust device. It is suited for a broadest range of applications. Combined with the proven Promass 80 transmitter with push buttons, Promass 80F offers highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.

  • Výhody

    • Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments

    • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

    • Space-saving installation – no in/outlet run needs

    • Cost-effective – dedicated design for standard...

  • Oblast použití

    • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

    • Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.

    Device properties

    • Mass flow: measured error ±0,05...

Details

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Charakteristika / Aplikace

    Univerzální a všestranný průtokoměr pro kapaliny a plyny

  • Průměrná teplota

    −20 až +65 °C
    (−4 až +140 °F)

  • Procesní teplota

    −50 až +350 °C
    (−58 až +662 °F)

  • Absolutní procesní tlak

    PN 16–100
    Cl 150–600
    JIS 10–63K

  • Smáčené části

    904L/1.4539

    slitina C−22

  • Výstup

    4–20 mA
    pulzní/frekvenční
    stav

  • Certifikáty / Schválení

    ATEX
    FM
    CSA
    TI IS

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    Robustní průtokoměr pro náročné aplikace s kompaktním, nebo odděleným převodníkem. Měření kapalin a plynů při proměnlivých a náročných procesních podmínkách.

  • Sensor features

    Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Tlaková zatížitelnost pláště senzoru do 40 bar.

  • Transmitter features

    Cenově výhodné řešení – provedení určené pro běžné aplikace. Spolehlivý provoz – na displeji lze snadno odečítat procesní informace. Plně odpovídá normám IEC/EN/NAMUR. Dvouřádkový podsvícený displej s tlačítky. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.

  • Nominal diameter range

    DN 8 až 250 (⅜ až 10")
    Vysoká teplota: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")

  • Wetted materials

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Připojení: 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Measured variables

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota

  • Max. measurement error

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,15 % (standard), 0,1 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,15 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 2 200 000 kg/h (0 až 80 840 lb/min)

  • Max. process pressure

    PN 100, třída 600, 63K

  • Medium temperature range

    Standard: −50 až +200 °C (−58 až 392 °F)
    Vysoká teplota: −50 až +350 °C (−58 až 662 °F)

  • Ambient temperature range

    Standard: −20 až +60 °C (−4 až +140 °F)
    Volitelná možnost: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F)

  • Sensor housing material

    1.4301/1.4307 (304L), odolná vůči korozi

  • Transmitter housing material

    Práškově lakovaný hliníkový odlitek
    1.4301 (304), plech
    CF3M (316L), odlitek

  • Degree of protection

    IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X

  • Display/Operation

    Dvouřádkový displej s tlačítky
    Možnost nastavení prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    3 výstupy:
    0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Inputs

    Stavový vstup

  • Digital communication

    HART
    PROFIBUS PA

  • Power supply

    16 až 62 V DC
    85 až 260 V AC (45 až 65 Hz)
    20 až 55 V AC (45 až 65 Hz)

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Other approvals and certificates

    3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, lodní doprava
    PED, CRN, AD 2000
    3-A, FDA
    NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK

  • Product safety

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Functional safety

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Marine approvals and certificates

    Povolení pro provoz v námořním prostředí

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 materiálový certifikát

    NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, FDA

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    Robustní průtokoměr pro náročné aplikace s kompaktním, nebo odděleným převodníkem. Nejvyšší výkon měření u kapalin a plynů při proměnlivých a náročných procesních podmínkách.

  • Sensor features

    Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem ani za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (prémiová kalibrace). Tlaková zatížitelnost pláště senzoru do 40 bar.

  • Transmitter features

    Cenově výhodné řešení – provedení určené pro běžné aplikace. Spolehlivý provoz – na displeji lze snadno odečítat procesní informace. Plně odpovídá normám IEC/EN/NAMUR. Dvouřádkový podsvícený displej s tlačítky. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.

  • Nominal diameter range

    DN 8 až 250 (⅜ až 10")
    Vysoká teplota: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")

  • Wetted materials

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Připojení: 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Measured variables

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, korigovaný objemový průtok, referenční hustota

  • Max. measurement error

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,15 % (standard), 0,1 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,15 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 2 200 000 kg/h (0 až 80 840 lb/min)

  • Max. process pressure

    PN 100, třída 600, 63K

  • Medium temperature range

    Standard: −50 až +200 °C
    Vysoká teplota: −50 až +350 °C

  • Ambient temperature range

    Standard: −20 až +60 °C (−4 až +140 °F)
    Volitelná možnost: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F)

  • Sensor housing material

    1.4301/1.4307 (304L), odolná vůči korozi

  • Transmitter housing material

    Práškově lakovaný hliníkový odlitek
    1.4301 (304), plech
    CF3M (316L), odlitek

  • Degree of protection

    IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X

  • Display/Operation

    Dvouřádkový displej s tlačítky
    Možnost nastavení prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    3 výstupy:
    0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Inputs

    Stavový vstup

  • Digital communication

    HART
    PROFIBUS PA

  • Power supply

    16 až 62 V DC
    85 až 260 V AC (45 až 65 Hz)
    20 až 55 V AC (45 až 65 Hz)

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Product safety

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Functional safety

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Marine approvals and certificates

    Povolení pro provoz v námořním prostředí

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 materiálový certifikát

    NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, FDA

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    Robustní průtokoměr pro náročné aplikace s kompaktním, nebo odděleným převodníkem. Nejvyšší výkon měření u kapalin a plynů v náročných měnících se procesních podmínkách.

  • Sensor features

    Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně měřicích míst v procesu – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Tlaková odolnost pláště senzoru do 40 bar.

  • Transmitter features

    Cenově výhodné řešení – provedení určené pro běžné aplikace. Spolehlivý provoz – na displeji lze snadno odečítat procesní informace. Plně odpovídá normám IEC/EN/NAMUR. Dvouřádkový podsvícený displej s tlačítky. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.

  • Nominal diameter range

    DN 8 až 250 (⅜ až 10")
    Vysoká teplota: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")

  • Wetted materials

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Připojení: 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Measured variables

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, korigovaný objemový průtok, referenční hustota

  • Max. measurement error

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,15 % (standard), 0,1 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,15 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 2 200 000 kg/h

  • Max. process pressure

    PN 100, třída 600, 63K

  • Medium temperature range

    Standard: −50 až +200 °C
    Vysoká teplota: −50 až +350 °C

  • Ambient temperature range

    Standard: −20 až +60 °C
    Volitelná možnost: −40 až +60 °C

  • Sensor housing material

    1.4301/1.4307 (304L), odolná vůči korozi

  • Transmitter housing material

    Práškově lakovaný hliníkový odlitek
    1.4301 (304), plech
    CF3M (316L), odlitek

  • Degree of protection

    IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X

  • Display/Operation

    Dvouřádkový displej s tlačítky
    Možnost nastavení prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    3 výstupy:
    0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Inputs

    Stavový vstup

  • Digital communication

    HART
    PROFIBUS PA

  • Power supply

    16 až 62 V DC
    85 až 260 V AC (45 až 65 Hz)
    20 až 55 V AC (45 až 65 Hz)

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Other approvals and certificates

    3.1 materiál, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, lodní doprava
    PED, CRN, AD 2000
    3-A, FDA
    NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK

  • Product safety

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Functional safety

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Marine approvals and certificates

    Povolení pro provoz v námořním prostředí

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 materiál

    NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, FDA

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    Robustní průtokoměr pro náročné aplikace s kompaktním, nebo odděleným převodníkem. Nejvyšší měřicí výkon při měnících se náročných procesních podmínkách pro měření kapalin a plynů.

  • Sensor features

    Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – není třeba brát v úvahu náběžné délky před a za zařízením. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Tlaková zatížitelnost pláště senzoru do 40 bar.

  • Transmitter features

    Cenově výhodné řešení – provedení určené pro běžné aplikace. Spolehlivý provoz – na displeji lze snadno odečítat procesní informace. Plně odpovídá normám IEC/EN/NAMUR. Dvouřádkový podsvícený displej s tlačítky. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.

  • Nominal diameter range

    DN 8 až 250 (⅜ až 10")
    Vysoká teplota: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")

  • Wetted materials

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Připojení: 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Measured variables

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota

  • Max. measurement error

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,15 % (standard), 0,1 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,15 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 2 200 000 kg/h

  • Max. process pressure

    PN 100, třída 600, 63K

  • Medium temperature range

    Standard: −50 až +200 °C
    Vysoká teplota: −50 až +350 °C

  • Ambient temperature range

    Standard: −20 až +60 °C
    Volitelná možnost: −40 až +60 °C

  • Sensor housing material

    1.4301/1.4307 (304L), odolná vůči korozi

  • Transmitter housing material

    Práškově lakovaný hliníkový odlitek
    1.4301 (304), plech
    CF3M (316L), odlitek

  • Degree of protection

    IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X

  • Display/Operation

    Dvouřádkový podsvícený displej s tlačítky
    Možnost nastavení prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    3 výstupy:
    0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Inputs

    Stavový vstup

  • Digital communication

    HART
    PROFIBUS PA

  • Power supply

    16 až 62 V DC
    85 až 260 V AC (45 až 65 Hz)
    20 až 55 V AC (45 až 65 Hz)

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Other approvals and certificates

    3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, lodní doprava
    PED, CRN, AD 2000
    3-A, FDA
    NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK

  • Product safety

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Functional safety

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Marine approvals and certificates

    Povolení pro provoz v námořním prostředí

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 materiál

    NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, FDA

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
  • Nástupce