Proline Promass 84F
Coriolis flowmeter

Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass 84F for demanding applications ©Endress+Hauser

Proline Promass 84F for demanding applications

The Coriolis Flow Measuring Principle

Flowmeter with premium accuracy, robustness and custody transfer functionality

Promass F has a long standing reputation as a highly accurate device under varying process conditions. It is suited for broadest range of applications. Combined with the Promass 84 transmitter, Promass 84F offers premium accuracy in measurement of liquids and gases. It will be the preferred solution for customers needing custody transfer measurement.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments

    • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

    • Space-saving installation – no in/outlet run needs

    • Quality – designed for custody transfer;...

  • Oblast použití

    • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

    • Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.

    Device properties

    • Mass flow: measured error ±0,05...

Details

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    Robustní průtokoměr s velmi vysokou přesností pro měření v obchodním styku. Nejvyšší výkon měření u kapalin a plynů při proměnlivých a náročných procesních podmínkách.

  • Sensor features

    Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem ani za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (prémiová kalibrace). Tlaková zatížitelnost pláště senzoru do 40 bar.

  • Transmitter features

    Kvalita – zkonstruováno pro obchodní měření; zařízení má celosvětově uznávané metrologické certifikáty. Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých typů komunikací. Automatické obnovení dat po provedeném servise. Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.

  • Nominal diameter range

    DN 8 až 250 (⅜ až 10")
    Vysoká teplota: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")

  • Wetted materials

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Připojení: 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Measured variables

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, korigovaný objemový průtok, referenční hustota

  • Max. measurement error

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 2 200 000 kg/h (0 až 80 840 lb/min)

  • Max. process pressure

    PN 100, třída 600, 63K

  • Medium temperature range

    Standard: −50 až +200 °C
    Vysoká teplota: −50 až +350 °C

  • Ambient temperature range

    Standard: −20 až +60 °C (−4 až +140 °F)
    Volitelná možnost: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F)

  • Sensor housing material

    1.4301/1.4307 (304L), odolná vůči korozi

  • Transmitter housing material

    Práškově lakovaný hliníkový odlitek
    1.4301 (304), plech
    CF3M (316L), odlitek

  • Degree of protection

    IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X

  • Display/Operation

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním
    (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    4 modulární výstupy:
    0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní)
    pulzní/frekvenční/spínavý výstup (pasivní)
    impulz s fázovým posunem
    Relé

  • Inputs

    1 modulární vstup: stav

  • Digital communication

    HART
    Modbus RS485

  • Power supply

    16 až 62 V DC
    85 až 260 V AC (45 až 65 Hz)
    20 až 55 V AC (45 až 65 Hz)

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS, EAC

  • Product safety

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR Schválení pro obchodní měření: MI-002 (plyn), MI-005 (kapalina), PTB 7.251 (plyn), MC, NTEP

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 materiálový certifikát

    NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, FDA

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    Robustní průtokoměr s velmi vysokou přesností pro měření v obchodním styku. Nejvyšší měřicí výkon při měnících se náročných procesních podmínkách pro měření kapalin a plynů.

  • Sensor features

    Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – není třeba brát v úvahu náběžné délky před a za zařízením. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Tlaková zatížitelnost pláště senzoru do 40 bar.

  • Transmitter features

    Kvalita – zkonstruováno pro obchodní měření průtoku: zařízení má celosvětově uznávané metrologické certifikáty. Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých typů komunikací. Automatické obnovení dat pro servisní účely. Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.

  • Nominal diameter range

    DN 8 až 250 (⅜ až 10")
    Vysoká teplota: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")

  • Wetted materials

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Připojení: 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Measured variables

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota

  • Max. measurement error

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 2 200 000 kg/h

  • Max. process pressure

    PN 100, třída 600, 63K

  • Medium temperature range

    Standard: −50 až +200 °C
    Vysoká teplota: −50 až +350 °C

  • Ambient temperature range

    Standard: −20 až +60 °C
    Volitelná možnost: −40 až +60 °C

  • Sensor housing material

    1.4301/1.4307 (304L), odolná vůči korozi

  • Transmitter housing material

    Práškově lakovaný hliníkový odlitek
    1.4301 (304), plech
    CF3M (316L), odlitek

  • Degree of protection

    IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X

  • Display/Operation

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním
    (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    4 modulární výstupy:
    0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
    fázově posunutý pulzní
    Reléový

  • Inputs

    1 modulární vstup: stav

  • Digital communication

    HART
    Modbus RS485

  • Power supply

    16 až 62 V DC
    85 až 260 V AC (45 až 65 Hz)
    20 až 55 V AC (45 až 65 Hz)

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Other approvals and certificates

    3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, obchodní měření, PED, CRN, AD 2000, 3-A, FDA, NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK

  • Product safety

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR
    Schválení pro obchodní měření: MI-002 (plyn), MI-005 (kapalina), PTB 7.251 (plyn), MC

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 materiál

    NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, FDA

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    Robustní průtokoměr s velmi vysokou přesností pro měření v obchodním styku. Měření kapalin a plynů při proměnlivých a náročných procesních podmínkách.

  • Sensor features

    Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Tlaková zatížitelnost pláště senzoru do 40 bar.

  • Transmitter features

    Kvalita – zkonstruováno pro obchodní měření průtoku: zařízení má metrologické certifikáty celosvětově uznávané. Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých typů komunikací. Automatické obnovení dat po provedeném servise. Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.

  • Nominal diameter range

    DN 8 až 250 (⅜ až 10")
    Vysoká teplota: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")

  • Wetted materials

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Připojení: 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Measured variables

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota

  • Max. measurement error

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 2 200 000 kg/h (0 až 80 840 lb/min)

  • Max. process pressure

    PN 100, třída 600, 63K

  • Medium temperature range

    Standard: −50 až +200 °C (−58 až 392 °F)
    Vysoká teplota: −50 až +350 °C (−58 až 662 °F)

  • Ambient temperature range

    Standard: −20 až +60 °C (−4 až +140 °F)
    Volitelná možnost: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F)

  • Sensor housing material

    1.4301/1.4307 (304L), odolná vůči korozi

  • Transmitter housing material

    Práškově lakovaný hliníkový odlitek
    1.4301 (304), plech
    CF3M (316L), odlitek

  • Degree of protection

    IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X

  • Display/Operation

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním
    (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    4 modulární výstupy:
    0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
    fázově posunutý pulzní
    Reléový

  • Inputs

    1 modulární vstup: stav

  • Digital communication

    HART
    Modbus RS485

  • Power supply

    16 až 62 V DC
    85 až 260 V AC (45 až 65 Hz)
    20 až 55 V AC (45 až 65 Hz)

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS, EAC

  • Other approvals and certificates

    3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, obchodní měření, PED, CRN, AD 2000, 3-A, FDA, NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK

  • Product safety

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR
    Schválení pro obchodní měření: MI-002 (plyn), MI-005 (kapalina), PTB 7.251 (plyn), MC, NTEP

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 materiálový certifikát

    NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN, ASME, NORSOK

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, FDA

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Charakteristika / Aplikace

    Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro obchodní měření.

  • Průměrná teplota

    −20 až +65 °C
    (−4 až +140 °F)

  • Procesní teplota

    −50 až +200 °C
    (−58 až +392 °F)

  • Absolutní procesní tlak

    PN 16–100
    Cl 150–600
    JIS 10–63K

  • Smáčené části

    904L/1.4539
    slitina C−22/2.4602

  • Výstup

    4–20 mA
    pulzní/frekvenční (10 kHz, fázový posun 90°, aktivní/pasivní)
    relé/stav

  • Certifikáty / Schválení

    ATEX
    FM
    CSA
    TI IS

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
  • Nástupce