Proline Promag 10H
Electromagnetic flowmeter

Picture of Proline Promag 10H flowmeter for the food and beverage and life sciences industries ©Endress+Hauser

Proline Promag 10H for the food and beverage as well as life sciences industries

The Electromagnetic Flow Measuring Principle

The flowmeter for smallest flow rates with a highly cost-effective transmitter

Promag H is the preferred sensor for applications with highest requirements in the food and beverage and life science industries. Combined with the Promag 10 transmitter for basic applications and direct integration, Promag 10H offers accurate measurement of liquids for a wide range of applications. It will be the preferred solution for customers aiming for minimized cost of ownership. Promag 10H is available in a compact or remote version.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Flexible installation concept – numerous hygienic process connections

    • Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction

    • Cost-effective – designed for easy applications and direct integration

    • Safe operation – display...

  • Oblast použití

    • The measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

    • For demanding hygienic applications.

    Device properties

    • Liner made of PFA

    • Sensor housing made of stainless steel (3A, EHEDG)

    • Wetted materials CIP, SIP...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Elektromagnetický

  • Product headline

    Průtokoměr pro měření velmi malých průtoků s cenově výhodným převodníkem. Pro náročné aplikace v hygienických podmínkách.

  • Sensor features

    Flexibilní koncepce instalace – různá hygienická procesní připojení. Energeticky úsporné měření průtoku – díky zachování průtočného průřezu. Bezúdržbová koncepce – žádné pohyblivé části. Výstelka měřicí trubice vyrobená z PFA. Pouzdro senzoru je vyrobené z nerezové oceli (3-A, EHEDG).

  • Transmitter features

    Cenově výhodný – navržený pro základní aplikace a snadné začlenění do systému. Spolehlivý provoz – na displeji lze snadno odečítat procesní informace. Plně odpovídá normám IEC/EN/NAMUR. Dvouřádkový displej s tlačítky. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.

  • Nominal diameter range

    DN 2 až 150
    1/12" až 6"

  • Wetted materials

    Výstelka: PFA
    Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal; platina
    Procesní připojení: nerezová ocel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC
    Těsnění: těsnicí O-kroužek (EPDM, FKM, Kalrez), asepticky tvarované těsnění (EPDM, FKM, silikon)
    Uzemňovací kroužky: nerezová ocel, 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal

  • Measured variables

    Objemový průtok

  • Max. measurement error

    Objemový průtok: ±0,5 % hodnoty ±2 mm/s

  • Měřicí rozsah

    0,06 dm³/min až 600 m³/h

  • Max. process pressure

    PN 40, Cl. 150, JIS 20 K

  • Medium temperature range

    −20 až +150 °C

  • Ambient temperature range

    −40 až +60 °C

  • Sensor housing material

    1.4301 (304), odolná vůči korozi

  • Transmitter housing material

    Práškově lakovaný hliníkový odlitek

  • Degree of protection

    IP 66/67, kryt typu 4X
    Oddělená verze převodníku: IP 67, kryt typu 4X

  • Display/Operation

    Dvouřádkový displej s tlačítky
    Možnost nastavení prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    4–20 mA HART (aktivní)
    Pulzní/spínaný výstup (pasivní)

  • Inputs

    Žádná

  • Digital communication

    HART

  • Power supply

    11 až 40 V DC
    85 až 250 V AC (45 až 65 Hz)
    20 až 28 V AC (45 až 65 Hz)

  • Hazardous area approvals

    FM
    CSA

  • Product safety

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)

  • Pressure approvals and certificates

    PED

  • Hygienic approvals and certificates

    EHEDG, 3-A, FDA

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification