Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Proline Promag D 400
Electromagnetic flowmeter

Electromagnetic flowmeter - Proline Promag D 400 ©Endress+Hauser

The Electromagnetic Flow Measuring Principle

Introduction of Proline Web server

Wafer flowmeter for the water and wastewater industry

The wafer flowmeter Promag D is designed for all basic water applications where space is at a minimum. Its innovative housing construction enables a customized and fast centering as well as a cost-optimized installation. Promag D 400 saves time and costs thanks to the broad functionality of its water- and wastewater-optimized transmitter. In addition, Heartbeat Technology ensures measurement reliability and compliant verification.

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

  • Souhrn technické specifikace

    • Max. chyba měření

      Objemový průtok: ±0,5 % hodnoty ±1 mm/s (0.04 in/s)

    • Měřicí rozsah

      9 až 4700 dm³/min (2.5 až 1 250 gal/min)

    • Teplotní rozsah média

      0 až +60 °C (+32 až +140 °F)

    • Max. procesní tlak

      PN 16, třída 150, 10K

    • Materiály smáčených částí

      Výstelka: polyamid
      Elektrody: 1.4435 (316L)

please wait Loading alternative products

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Easy, fast centering of the sensor – innovative housing construction

    • Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction

    • Maintenance-free – no moving parts

    • Safe operation – no need to open the device due to display with...

  • Oblast použití

    • The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity.

    • For basic water applications; optimized for limited space and plastic pipe installations

    Device properties

    • Short installation length and...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Elektromagnetický

  • Nadpis výrobku

    Mezipřírubový (sendvičový) průtokoměr pro obor vodohospodářství. Pro základní aplikace ve vodohospodářství; optimalizováno pro instalace do omezených prostorů a do potrubí z plastů.

  • Vlastnosti senzoru

    Snadné a rychlé vycentrování senzoru – inovativní konstrukce tělesa. Energeticky úsporné měření průtoku – žádná tlaková ztráta díky zachování průtočného průřezu. Bezúdržbová koncepce – žádné pohyblivé části. Krátká vestavná délka a nízká hmotnost. Integrované zemnicí kroužky vyrobené z nerezové oceli.

  • Vlastnosti převodníku

    Bezpečný provoz – pro odečítání hodnot slouží dotykové ovládání a prosvícený displej – není potřeba zařízení otvírat. Místní ovládání, které šetří váš čas; není zapotřebí žádný další software ani hardware – integrovaný webový server. Vestavěné ověření základních funkcí přístroje – technologie Heartbeat. Těleso převodníku je vyrobeno z odolného polykarbonátu nebo hliníku. Přístup přes WLAN.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 25 až 100
    1" až 4"

  • Materiály smáčených částí

    Výstelka: polyamid
    Elektrody: 1.4435 (316L)

  • Měřené proměnné

    Objemový průtok, hmotnostní průtok

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok: ±0,5 % hodnoty ±1 mm/s (0.04 in/s)

  • Měřicí rozsah

    9 až 4700 dm³/min (2.5 až 1 250 gal/min)

  • Max. procesní tlak

    PN 16, třída 150, 10K

  • Teplotní rozsah média

    0 až +60 °C (+32 až +140 °F)

  • Rozsah okolní teploty

    −20 až +60 °C (−4 až +140 °F)

  • Materiál tělesa senzoru

    AlSi10Mg, lakovaný
    Kryt připojení senzoru: AlSi10Mg, lakovaný

  • Materiál pouzdra převodníku

    Polykarbonát; AlSi10Mg, lakovaný

  • Stupeň ochrany

    Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X
    Verze s odděleným senzorem: IP 66/67, kryt typu 4X
    Verze s odděleným převodníkem: IP 66/67, kryt typu 4X

  • Zobrazení/obsluha

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje, webového prohlížeče a ovládacích nástrojů

  • Výstupy

    3 výstupy:
    0–20 mA / 4–20 mA HART (aktivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
    Pulzní/frekvenční výstup (pasivní)
    Spínaný výstup (pasivní)

  • Vstupy

    Stavový vstup

  • Digitální komunikace

    HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, Modbus RS485

  • Napájení

    100 až 240 V AC / 24 V AC/DC

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    cCSAus

  • Bezpečnost výrobku

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Metrologická schválení a certifikáty

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Schválení a certifikáty tlaku

    CRN

  • Hygienické certifikáty a schválení

    ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification