Proline Promag H 200
Electromagnetic flowmeter

Electromagnetic flowmeter Proline Promag H 200 / 5H2B for the chemical and life sciences industries ©Endress+Hauser

Proline Promag H 200 for the chemical and life sciences industries

The Electromagnetic Flow Measuring Principle

HistoROM data storage concept

Flowmeter for smallest flow rates with genuine loop-powered technology

Promag H is the preferred sensor for applications with highest requirements in the chemical and life sciences industries. With its genuine loop-powered technology, Promag H 200 enables cost-effective and seamless integration into existing infrastructures. It offers highest operational safety in hazardous areas thanks to its intrinsically safe design (Ex ia). Heartbeat Technology ensures process safety at all times.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Flexible installation concept – numerous hygienic process connections

    • Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction

    • Maintenance-free – no moving parts

    • Convenient device wiring – separate connection compartment

    • Safe...

  • Oblast použití

    • The measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

    • Dedicated to the measurement of the smallest flow quantities

    Device properties

    • Liner made of PFA

    • Sensor housing made of stainless steel

    • Various electrode...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Elektromagnetický

  • Product headline

    Průtokoměr pro velmi malé průtoky s jedinečnou dvouvodičovou technologií. Určený pro měření nejmenších průtoků.

  • Sensor features

    Flexibilní koncepce instalace – různá procesní připojení. Energeticky úsporné měření průtoku – díky zachování průtočného průřezu. Bezúdržbová koncepce – žádné pohyblivé části. Výstelka měřicí trubice vyrobená z PFA. Hlavice senzoru vyrobená z nerezové oceli.

  • Transmitter features

    Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice. Bezpečný provoz – pro odečítání hodnot slouží dotykové ovládání a prosvícený displej – není potřeba zařízení otvírat. Vestavěné ověření základních funkcí přístroje – technologie Heartbeat. Technologie napájení po smyčce. Robustní dvoukomorový kryt.

  • Nominal diameter range

    DN 2 až 25 (¹⁄₁₂" až 1")

  • Wetted materials

    Výstelka: PFA
    Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal; platina

  • Measured variables

    Objemový průtok, hmotnostní průtok

  • Max. measurement error

    Objemový průtok: ±0,5 % hodnoty ±2 mm/s

  • Měřicí rozsah

    0,06 dm³/min až 300 m³/h (0.015 až 80 gal/min)

  • Max. process pressure

    PN 40, třída 150, 20K

  • Medium temperature range

    −20 až +150 °C (−4 až +302 °F)

  • Ambient temperature range

    −40 až +60 °C (−40 až +140 °F)

  • Sensor housing material

    1.4301 (304), odolná vůči korozi

  • Transmitter housing material

    AlSi10Mg, lakovaný

  • Degree of protection

    IP 66/67, kryt typu 4X

  • Display/Operation

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
    Volitelně oddělený displej

  • Outputs

    4–20 mA HART (pasivní)

    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Inputs

    Žádná

  • Digital communication

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Power supply

    18 až 35 V DC (4–20 mA HART s pulzním/frekvenčním/spínaným výstupem, nebo bez něj)

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC, JPN

  • Product safety

    CE, C-Tick

  • Functional safety

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)
    Technologie Heartbeat plní požadavky na návazné ověření podle ISO 9001:2008 – část 7.6 a (atest TÜV)

  • Pressure approvals and certificates

    CRN

  • Material certificates

    3.1 materiálový certifikát

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
  • 34
    • Nr 34 Order code 71164940

      I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS=switch output. Version 2. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Usage: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.

    • Order code 71128617

      Overvoltage protection (OVP10),1-Channel

      4-20mA HART. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 71128619

      Overvoltage protection (OVP20),2-Channel

      4-20mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Imp./Freq./Switch output. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 71197334

      Transmitter electronics FHX50

      Consists of: electronics, ribbon cable. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Usage: Promass200, Prowirl 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.

    • Order code

      Remote display FHX50 please order with separate order structure.

    • Order code 71296840

      Plug M12, VA

      To connect FHX50. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Not for dust Ex. Usage: Prowirl 200, Promass 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.

  • 30
  • 34
  • 34
  • 37
    • Nr 37 Order code 71110280

      Terminal set 2-wire, I/O module

      Consists of: 4x terminal 2-pole, green. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 40
    • Nr 40 Order code XPD0024-

      Display module, SD02, push buttons

      For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, t-mass 150, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD02, helix cable, ribbon cable, connector cover.

    • Nr 40 Order code XPD0025-

      Display module, SD03, Touch Control

      For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD03 illuminated, ribbon cable, connector cover.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71110299

      Cover GT20 Alu, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71110297

      Cover GT20 Alu, sight glass, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 25
    • Nr 25 Order code 71110301

      Cover GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71110302

      Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, HNBR

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185517

      Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR

      Material: aluminium. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, for overvoltage protection, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 15
  • 65
    • Nr 65 Order code 71110303

      Sealing set GT18/GT19/GT20, EPDM, HNBR

      Consists of: O-ring 88.5x3.53 EPDM/PTFE, cover electronics compartment, housing GT19. O-Ring 88.5x3.53 NBR, cover electronics compartment, housing GT18, GT20. O-ring 91.67x3.53 EPDM/PTFE, cover terminal compartment, housing GT19. O-Ring 91.67x3.53 NBR, cover terminal compartment, housing GT18, GT20. O-ring 50.39x3.53 EPDM/PTFE, housing/sensor. FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 19
    • Nr 19 Order code 71115175

      Housing filter Brass/Ni GT19/20, 1 set

      Consists of: 2x filter plug brass nickel, pressure compensation filter. Usage: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 17
    • Nr 17 Order code 71115176

      Set housing securing clamps

      Usage: housing GT18/GT19/GT20, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.