Proline Promag L 400
Electromagnetic flowmeter

Picture of Electromagnetic flowmeter Proline Promag L 400 / 5L4C for the water & wastewater industry ©Endress+Hauser

Proline Promag L 400 for the water & wastewater industry

The Electromagnetic Flow Measuring Principle

Introduction of Proline Web server

Flowmeter for the water and wastewater industry with a weight-optimized sensor

The weight-optimized Promag L is suitable for applications in the water and wastewater industry. Due to its lap-joint flange concept, the flowmeter offers flexible and easy installation. Promag L 400 saves time and costs thanks to the broad functionality of its water- and wastewater-optimized transmitter. In addition, Heartbeat Technology ensures compliance and process safety at all times.

  • Výhody

    • Reduced installation costs – flexible mounting by lap-joint flange concept (DN < 350/14")

    • Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction

    • Maintenance-free – no moving parts

    • Safe operation – no need to open the device due...

  • Oblast použití

    • The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

    • Suitable for applications in the water and wastewater industry.

    Device properties

    • Up to 30% less sensor weight

    • Nominal diameter: DN 25 to...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Elektromagnetický

  • Product headline

    Průtokoměr pro obor vodního hospodářství s hmotnostně optimalizovaným senzorem. Vhodný pro aplikace ve vodním hospodářství.

  • Sensor features

    Nízké instalační náklady – flexibilní montáž díky koncepci převlečné příruby (DN < 350"/14"). Energeticky úsporné měření průtoku – díky zachování průtočného průřezu. Bezúdržbová koncepce – žádné pohyblivé části. Až o 30 % nižší vlastní hmotnost senzoru. Jmenovitá světlost: DN 25 až 2 400 (1" až 90").

  • Transmitter features

    Bezpečný provoz – pro odečítání hodnot slouží dotykové ovládání a prosvícený displej – není potřeba zařízení otvírat. Místní ovládání, které šetří váš čas; není zapotřebí žádný další software ani hardware – integrovaný webový server. Vestavěné ověření základních funkcí přístroje – technologie Heartbeat. Těleso převodníku je vyrobeno z odolného polykarbonátu nebo hliníku. Přístup přes WLAN.

  • Nominal diameter range

    Převlečná příruba; převlečná příruba, plechový výlisek: DN 25 až 300 (1" až 12")
    Pevná příruba: DN 350 až 2 400 (14" až 90")

  • Wetted materials

    Výstelka: PTFE; polyuretan; tvrdá pryž
    Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Measured variables

    Objemový průtok, vodivost, hmotnostní průtok

  • Max. measurement error

    Objemový průtok (standard): ±0,5 % hodnoty ±1 mm/s (0,04 in/s)
    Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % hodnoty ±2 mm/s (0,08 in/s)

  • Měřicí rozsah

    9 dm³/min až 162 000 m³/h (2.5 gal/min až 1 030 Mgal/d)

  • Max. process pressure

    PN 16, třída 150

  • Medium temperature range

    Materiál výstelky – tvrdá pryž: 0 až +80 °C (+32 až +176 °F)
    Materiál výstelky – polyuretan: −20 až +50 °C (−4 až +122 °F)
    Materiál výstelky – PTFE: −20 až +90 °C (−4 až +164 °F)

  • Ambient temperature range

    Materiál příruby – uhlíková ocel: −10 až +60 °C (+14 až +140 °F)
    Materiál příruby – nerezová ocel: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F)

  • Sensor housing material

    DN 25 až 300 (1" až 12"): AlSi10Mg, potažený
    DN 350 až 2 400 (14" až 90"): uhlíková ocel s ochranným lakem
    Pouzdro připojení senzoru: AlSi10Mg, potažené

  • Transmitter housing material

    Polykarbonát; AlSi10Mg, lakovaný

  • Degree of protection

    Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X
    Verze s odděleným senzorem (standardní): IP 66/67, kryt typu 4X
    Verze s odděleným senzorem (volitelná možnost): IP 68, kryt typu 6P
    Verze s odděleným převodníkem: IP 66/67, kryt typu 4X

  • Display/Operation

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje, webového prohlížeče a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    3 výstupy:
    0–20 mA / 4–20 mA HART (aktivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
    Pulzní/frekvenční výstup (pasivní)
    Spínaný výstup (pasivní)

  • Inputs

    Stavový vstup

  • Digital communication

    HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, Modbus RS485

  • Power supply

    100 až 240 V AC / 24 V AC/DC

  • Hazardous area approvals

    cCSAus

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Hygienic approvals and certificates

    Schválení k použití pro pitnou vodu: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920, český výluhový certifikát

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
  • Nástupce

Stahování