Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Proline t-mass A 150
Thermal mass flowmeter

Thermal mass flowmeter - Proline t-mass A 150 ©Endress+Hauser

The Thermal Flow Measuring Principle

The flowmeter for cost-effective measurement and easy monitoring of utility gases

The t-mass A 150 inline device is specially designed for the cost-effective measurement of utility gases, in particular compressed air. It is a trending device aimed at sub-metering applications. its 4-wire technology is contained within a rugged compact aluminum housing. It is orderable either with display or as a blind version. Customer-specific settings are saved on the display and can be transferred from one device to another by means of the display.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Suitable for air, nitrogen, carbon dioxide and argon in small line sizes

    • Optimal process monitoring – easy measurement even at low pressures and flow velocities

    • Cost-effective measurement – easy installation, negligible pressure loss and maintenance-free

    • ...

  • Oblast použití

    • Measuring principle is characterized by a high operable flow range and direct mass flow measurement

    • Suitable for air, nitrogen, carbon dioxide and argon in small line sizes.

    Device properties

    • Inline version: nominal diameter DN 15 to 50 (1/2 to 2")

    • ...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Termický

  • Nadpis výrobku

    Průtokoměr pro cenově výhodné měření a snadné monitorování užitkových plynů. Vhodné pro vzduch, dusík, oxid uhličitý a argon v potrubích malých rozměrů.

  • Vlastnosti senzoru

    Optimální monitorování procesu – snadné měření i při nízkých tlacích a nízkých rychlostech průtoku. Cenově výhodné měření – snadná instalace, nepatrná tlaková ztráta, bezúdržbová koncepce. Spolehlivé monitorování trendů veličin průtoku – měření několika veličin zároveň. Inline verze: jmenovitá světlost DN 15 až 50 (½" až 2").

    Procesní tlak do PN 40, třída 300.

  • Vlastnosti převodníku

    Rychlé a snadné uvedení do provozu – intuitivní obslužné menu. Vysoká dostupnost technologie – sebediagnostika a monitorování chyb. Automatické obnovení dat pro servisní účely. Kompaktní přístroj s napájením 24 V DC. 4–20 mA HART, pulzní/frekvenční/spínaný výstup.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 15 až 50 (½" až 2")

  • Materiály smáčených částí

    Převodník: 1.4404 (316L)

    Ponorná trubice: 1.4404 (316L)

    Měřicí trubice: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)

    Připojení: 1.4404 (F316/F316L); 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)

  • Měřené proměnné

    Hmotnostní průtok, teplota, normovaný objemový průtok, FAD objemový průtok

  • Max. chyba měření

    3 % o. h.

    4 % o. h.

    5 % h. c. s.

    (v závislosti na vybrané možnosti položky objednávky „Kalibrační průtok“)

  • Měřicí rozsah

    0,5 až 910 kg/h

    0,5 až 1 365 kg/h

    (pro vzduch, v závislosti na vybrané volitelné možnosti položky objednávky „Kalibrační průtok“)

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300

  • Teplotní rozsah média

    −40 až +100 °C

  • Rozsah okolní teploty

    −40 až +60 °C

  • Materiál pouzdra převodníku

    AlSi10Mg, potahovaný

  • Stupeň ochrany

    IP 66/67, kryt typu 4X

  • Zobrazení/obsluha

    Čtyřřádkový displej s tlačítky

    Možnost nastavení prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů

  • Výstupy

    4–20 mA HART (aktivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Vstupy

    Stavový vstup

  • Digitální komunikace

    HART

  • Napájení

    18 až 30 V DC

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Metrologická schválení a certifikáty

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Schválení a certifikáty tlaku

    PED, CRN

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification