Proline Prosonic Flow 93C
Ultrasonic flowmeter

Picture of ultrasonic flowmeter Proline Prosonic Flow 93C for water and wastewater applications ©Endress+Hauser

Proline Prosonic Flow 93C for water and wastewater applications

The Ultrasonic Flow Measuring Principle

Accurate flowmeter for large pipes up to DN 1200 and with a wide range of outputs

The inline ultrasonic flowmeter Prosonic Flow C is based on the Prosonic Flow W insertion sensor. It was designed for the water and wastewater industry. Combined with the Prosonic Flow 93 transmitter with touch control, four-line display and extended functionality, Prosonic Flow 93C offers high accuracy in standard applications.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • No production losses – removal or replacement of sensor elements without process shutdown

    • No additional pressure loss – full-bore design

    • Process transparency – diagnostic capability

    • Highest performance – extended functionality and diagnostics

    • Flexible data...

  • Oblast použití

    • The measuring principle is independent of pressure, density, temperature, conductivity and viscosity

    • Inline flow measurement of process water, salt water, demineralized water, drinking water and wastewater

    Device properties:

    • Internationally recognized...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Ultrasonic flow

  • Product headline

    Přesný průtokoměr pro velká potrubí až do DN 2 000 s mnoha různými analogovými a digitálními výstupy. Příložný průtokoměr pro inline měření užitkové vody, slané vody, demineralizované vody, pitné vody a odpadních vod.

  • Sensor features

    Žádné ztráty ve výrobě – kvůli vyjmutí nebo výměně senzoru není potřeba přerušit proces. Zařízení nezpůsobuje tlakovou ztrátu – provedení „plného otvoru“. Transparentnost procesu – možnost diagnostiky. Mezinárodně uznávaná schválení pro pitnou vodu. Jmenovitá světlost: DN 300 až 2 000 (12" až 80").

  • Transmitter features

    Vysoký výkon měření – rozšířené funkce a diagnostika. Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých typů komunikací. Automatické obnovení dat po provedeném servise. Hliníkové těleso převodníku. Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním.

  • Nominal diameter range

    DN 300 až 2000 (12" až AWWA 78")

  • Wetted materials

    Hlavice senzoru: 1.4404/DN 17440 (316L/AISI)
    Přivařované části: 1.4404/DN 17440 (316L/AISI)
    Měřicí trubka: ST 37.2 (uhlíková ocel)

  • Measured variables

    Objemový průtok v kanálech 1 nebo 2, rychlost šíření zvuku, rychlost proudění, průměrný Objemový průtok, průměrná rychlost šíření zvuku, průměrná rychlost proudění, sumátor

  • Max. measurement error

    ±0,5 %

  • Měřicí rozsah

    0 až 47 000 m³/h (0 až 176 Mgal/min)

  • Max. process pressure

    PN 16, tř. 150

  • Medium temperature range

    −20 až +60 °C (−4 až 140 °F)

  • Ambient temperature range

    Převodník:
    −20 až +60 °C (−4 až +140 °F)
    Senzor:
    −20 až +80 °C (−4 až +176 °F)

  • Transmitter housing material

    Pouzdro pro nástěnnou montáž: práškově lakovaný hliníkový odlitek

  • Degree of protection

    Převodník
    IP 67 (NEMA 4X)
    Senzor
    IP 68 (NEMA 6P)

  • Display/Operation

    Čtyřřádkový podsvícený displej s třemi optickými tlačítky

  • Outputs

    1× 4–20 mA HART
    1× pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Inputs

    není relevantní

  • Digital communication

    HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, FOUNDATION Fieldbus

  • Power supply

    85 až 260 V AC
    20 až 55 V AC
    16 až 62 V DC

  • Hazardous area approvals

    FM
    CSA

  • Product safety

    CE, C-Tick

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification