Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Ultrazvukový průtokoměr Proline Prosonic Flow 93T pro monitoring a testovací měření

Proline Prosonic Flow 93T
Ultrazvukový průtokoměr

Hospodárný průtokoměr pro snadný přenos dat přes USB flash disk bez dalšího softwaru

93TA1
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    ±2,0 %

  • Měřicí rozsah

    0–.452 389 m³/h

  • Teplotní rozsah média

    DN 15–65
    −40 až +150 °C
    (−40 až +302 °F)
    DN 50–300
    −40 až +170 °C
    (−40 až +338 °F)
    DN 100–4000
    −40 až +80 °C
    (−40 až +176 °F)

  • Max. procesní tlak

    Bez omezení

Oblast použití

Přenosný ultrazvukový průtokoměr Prosonic Flow 93T je určen pro dočasné monitorování a testovací měření prostřednictvím senzorů připevněných na svorkách. Není závislý na napájení ze sítě, je napájen z baterie. Prosonic Flow 93T je ideálně vhodný pro ověření měření na již existujících místech měření průtoku.

Senzory jsou velmi vhodné pro bezdotykové měření čistých nebo lehce kontaminovaných kapalin, bez ohledu na jejich tlak a elektrickou vodivost.

  • Ideální řešení pro dočasné použití všude tam, kde se vyžaduje přesné měření nebo ověření

  • Použití s jakýmkoliv kovovým nebo plastovým potrubím, s výstelkou nebo bez výstelky, s kompozitním potrubím

  • Vhodné pro průměry potrubí od DN 15 do 4 000 (½ až 160")

  • Vhodné pro teploty médií od –40 do +170 °C

Výhody

  • Automatické snímání frekvence zaručující maximální výkon měření

  • Rychlá a bezpečná instalace – speciální sada součástí pro připevnění senzorů

  • Není nebezpečí úkapů – měření z vnějšku potrubí

  • Transparentnost procesu – možnost diagnostiky

  • Dočasné monitorování měřicích míst – přenosný průtokoměr s akumulátorem a proudovým výstupem

  • Ověření jiných průtokoměrů – integrovaný záznamník dat a proudový výstup

  • Automatická obnova dat po provedeném servisu

Videa