Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Proline Prosonic Flow 93W
Ultrasonic flowmeter

Picture of ultrasonic flowmeter Proline Prosonic Flow 93W for water and wastewater applications ©Endress+Hauser

Proline Prosonic Flow 93W for water and wastewater applications

The Ultrasonic Flow Measuring Principle

Device with automatic frequency scan for max. measuring performance with a wide range of outputs

The Prosonic Flow W clamp-on sensor was specially designed for water and wastewater applications. Combined with the Prosonic Flow 93 transmitter with touch control, four-line display and extended functionality, Prosonic Flow 93W offers high accuracy in standard applications in the water industry.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Low capital investment – cost-effectiveness increases with pipe diameter (up to DN 4000)

    • Long-term stable signal - maintenance-free permanent mounting from outside with coupling pads

    • Process transparency – diagnostic capability

    • Highest performance –...

  • Oblast použití

    • The measuring principle is independent of pressure, density, temp., conductivity, viscosity

    • Clamp-on flow measurement of process water, salt water, demineralized water, drinking & wastewater

    Device properties:

    • Medium temperature: –20 to +80 °C (-4 to +...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Ultrasonic flow

  • Product headline

    Výkonné měřicí zařízení s automatickým snímáním frekvencí, s množstvím různých analogových a digitálních výstupů. Příložný průtokoměr pro měření užitkové vody, slané vody, demineralizované vody, pitné vody a odpadních vod.

  • Sensor features

    Nízké investiční náklady – se zvětšujícím se průměrem potrubí se cenová výhodnost zvyšuje (až do DN 4 000). Není nebezpečí úkapů – měření z vnějšku potrubí. Transparentnost procesu – možnost diagnostiky. Teplota média: −20 až +80 °C (−4 až +176 °F). Stupeň krytí IP 68 (typ krytu 6P) pro potrubí pod vodou.

  • Transmitter features

    Vysoký výkon měření – rozšířené funkce a diagnostika. Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých typů komunikací. Automatické obnovení dat po provedeném servise. Hliníkové těleso převodníku. Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním.

  • Nominal diameter range

    Jednokanálový, 1 nebo 2 dráhy: DN 15 až 4 000 (1/2" až 160")
    Dvoukanálový, 1 nebo 2 dráhy: DN 15 až 4 000 (1/2" až 160")

  • Wetted materials

    Systém s příložným provedením:
    Držák senzoru 1.4308/CF-8
    Hlavice senzoru 1.4301/304
    Upínací pásky 1.4301/304

  • Measured variables

    Objemový průtok v kanálech 1 a 2, průměrný objemový průtok, diference objemových průtoků, rychlost šíření zvuku, rychlost proudění, sumátor

  • Max. measurement error

    Objemový průtok:
    ±3 % o. h. pro DN 15
    ±2 % o. h. pro DN 25 až 200
    ±2 % o. h. nad DN 200

  • Měřicí rozsah

    0,3 až 10 m/s

  • Max. process pressure

    není relevantní

  • Medium temperature range

    Příložný: −20 až +80 °C (−4 až +176 °F)
    Ponorná verze: −40 až +80 °C(−40 až +176 °F)

  • Ambient temperature range

    −20 až +60 °C (−4 až +140 °F)

  • Sensor housing material

    není relevantní

  • Transmitter housing material

    Hlavice pro nástěnnou montáž: práškově lakovaný hliníkový odlitek

  • Degree of protection

    IP 67, typ 4X pro převodník, IP 68 (volitelná možnost)
    IP 67 typ 4X pro senzory
    IP 68 typ 6P pro senzory (volitelná možnost). Převodník: IP 67, kryt typu 4X

  • Display/Operation

    Čtyřřádkový podsvícený displej s třemi optickými tlačítky

  • Outputs

    1× 4–20 mA HART
    1× pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Inputs

    není relevantní

  • Digital communication

    HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, FOUNDATION Fieldbus

  • Power supply

    85 až 260 V AC
    20 až 55 V AC
    16 až 62 V DC

  • Hazardous area approvals

    ATEX, FM, CSA

  • Other approvals and certificates

    Ověření průtokoměru pouze pro DN 15, 25, 40, 50, 100, 250, 400
    Certifikát pro lodní dopravu
    Označení EAC

  • Product safety

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Metrological approvals and certificates

    Ověření průtokoměru pouze pro DN 15, 25, 40, 50, 100, 250, 400

  • Marine approvals and certificates

    Povolení pro provoz v námořním prostředí

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification