LNGmass
Coriolis flowmeter

Picture of Coriolis flowmeter LNGmass / D8LB for refueling applications ©Endress+Hauser

LNGmass flowmeter for accurate measurement of cryogenic gases in refueling applications

The Coriolis Flow Measuring Principle

Refueling application flowmeter with easy system integration

LNGmass is a Coriolis flowmeter specifically developed for dispensers, guaranteeing highest accuracy and robustness at extreme subzero temperatures down to –196 °C (–321 °F). Due to the most compact design worldwide, the device can be installed anywhere, even in the narrowest space conditions without any problem. The LNGmass has no moving parts and is, therefore, absolutely maintenance-free.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Excellent operational safety – reliable under extreme ambient conditions

    • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

    • Space-saving installation – no in/outlet run needs

    • Space-saving transmitter – full...

  • Oblast použití

    • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

    • Accurate measurement of cryogenic gases in refueling applications

    Device properties

    • Flow rates up to 18 000 kg/h (660 lb/min)

    • Medium temperature...

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    Průtokoměr pro aplikace tankování se snadnou integrací do systému. Přesné měření kryogenních plynů v aplikacích tankování.

  • Sensor features

    Vysoká provozní bezpečnost – zařízení pracuje spolehlivě i za extrémních podmínek okolního prostředí. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Průtoky až do 18 000 kg/h (660 lb/min). Nízké teploty média až do −196 °C (−321 °F).

  • Transmitter features

    Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru. Rychlé uvedení do provozu – přednastavený přístroj. Automatické obnovení dat po provedeném servise. Robustní kompaktní těleso převodníku. Modbus RS485.

  • Nominal diameter range

    DN 8 až 25 (⅜" až 1")

  • Wetted materials

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L)
    Připojení: 1.4404 (316/316L)

  • Measured variables

    hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok

  • Max. measurement error

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,15 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,15 %
    (referenční podmínky)

  • Měřicí rozsah

    0 až 18 000 kg/h (0 až 660 lb/min)

  • Max. process pressure

    PN 40, třída 300

  • Medium temperature range

    −196 až +125 °C (−320 až +257 °F)

  • Ambient temperature range

    −40 až +60 °C (−40 až +140 °F)

  • Sensor housing material

    1.4301 (304), odolná vůči korozi

  • Transmitter housing material

    AlSi10Mg, lakovaný

  • Degree of protection

    IP 66/67, kryt typu 4X

  • Display/Operation

    Bez místního ovládání
    Možnost nastavení přes ovládací nástroje

  • Outputs

    Žádná

  • Inputs

    Žádná

  • Digital communication

    Modbus RS485

  • Power supply

    20 až 30 V DC

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, EAC

  • Other approvals and certificates

    3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)
    CRN

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)

  • Material certificates

    3.1 materiálový certifikát

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification