Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Picture of Coriolis flowmeter Proline Cubemass C 300 / 8C3B

Proline Cubemass C 300
Coriolis flowmeter

Compact sensor for smallest quantities with a compact, easily accessible transmitter

8C3B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Nadpis výrobku

    Kompaktní senzor pro měření nejmenších množství s kompaktním, snadno přístupným převodníkem.
    Měří přesně velmi malá množství kapalin a plynů.

  • Vlastnosti senzoru

    Prostorově úsporná instalace – kompaktní jednotrubicová konstrukce. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Vhodné pro skidy – senzor s nízkou hmotností.
    Jmenovitá světlost: DN 1 až 6 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₄"). Procesní tlak až do 400 bar. Teplota média až do +205 °C (+401 °F).

  • Vlastnosti převodníku

    Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
    Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 1 až 6 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₄")

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L)
    Připojení: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Měřené proměnné

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 1 000 kg/h (0 až 37 lb/min)

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300, 10K, 400 bar (5 800 psi)

  • Teplotní rozsah média

    −50 až +205 °C (−58 až +401 °F)

  • Rozsah okolní teploty

    Standard: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F)
    Volitelná možnost: −50 až +60 °C (−58 až +140 °F)

  • Materiál tělesa senzoru

    1.4301 (304), odolná vůči korozi

  • Materiál pouzdra převodníku

    AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L

  • Stupeň ochrany

    IP 66/67, kryt typu 4X

  • Zobrazení/obsluha

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
    Volitelně oddělený displej

  • Výstupy

    3 výstupy:
    4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
    4–20 mA WirelessHART
    4–20 mA (aktivní/pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
    Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní)
    Reléový výstup

  • Vstupy

    Stavový vstup
    vstup 4–20 mA

  • Digitální komunikace

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Napájení

    24 V DC
    100 až 230 V AC
    100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)"

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Bezpečnost výrobku

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Funkční bezpečnost

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrologická schválení a certifikáty

    Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
    Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)

  • Schválení a certifikáty tlaku

    CRN

  • Materiálová osvědčení

    3.1 materiálový certifikát

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Nadpis výrobku

    Kompaktní senzor pro měření nejmenších množství s kompaktním, snadno přístupným převodníkem.
    Měří přesně velmi malá množství kapalin a plynů.

  • Vlastnosti senzoru

    Prostorově úsporná instalace – kompaktní jednotrubicová konstrukce. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Vhodné pro skidy – senzor s nízkou hmotností.
    Jmenovitá světlost: DN 1 až 6 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₄"). Procesní tlak až do 400 bar. Teplota média až do +205 °C (+401 °F).

  • Vlastnosti převodníku

    Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
    Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 1 až 6

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L)
    Připojení: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Měřené proměnné

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
    Hmotnostní průtok (plyn, pouze tantal): ±0,50 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 1 000 kg/h (0 až 37 lb/min)

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300, 10K, 400 bar (5 800 psi)

  • Teplotní rozsah média

    Tantal: −50 až +150 °C
    Zirkon: −50 až +205 °C

  • Rozsah okolní teploty

    Standard: −40 až +60 °C
    Volitelná možnost: −50 až +60 °C

  • Materiál tělesa senzoru

    1.4301 (304), odolná vůči korozi

  • Materiál pouzdra převodníku

    AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L

  • Stupeň ochrany

    IP 66/67, kryt typu 4X

  • Zobrazení/obsluha

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím lokálního displeje a ovládacích nástrojů
    Volitelně oddělený displej"

  • Výstupy

    3 výstupy:
    4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
    4–20 mA WirelessHART
    4–20 mA (aktivní/pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
    Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní)
    Reléový výstup

  • Vstupy

    Stavový vstup
    vstup 4–20 mA

  • Digitální komunikace

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Napájení

    24 V DC
    100 až 230 V AC
    100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Bezpečnost výrobku

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Funkční bezpečnost

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrologická schválení a certifikáty

    Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
    Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)

  • Schválení a certifikáty tlaku

    PED, CRN

  • Materiálová osvědčení

    3.1 materiálový certifikát

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Nadpis výrobku

    Kompaktní senzor pro měření nejmenších množství s kompaktním, snadno přístupným převodníkem.
    Měří přesně velmi malá množství kapalin a plynů.

  • Vlastnosti senzoru

    Prostorově úsporná instalace – kompaktní jednotrubicová konstrukce. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Vhodné pro skidy – senzor s nízkou hmotností.
    Jmenovitá světlost: DN 1 až 6 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₄"). Procesní tlak až do 400 bar. Teplota média až do +205 °C (+401 °F).

  • Vlastnosti převodníku

    Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
    Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 1 až 6 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₄")

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L)
    Připojení: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Měřené proměnné

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, korigovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 1 000 kg/h

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300, 10K, 400 bar

  • Teplotní rozsah média

    −50 až +205 °C

  • Rozsah okolní teploty

    Standard: −40 až +60 °C
    Volitelná možnost: −50 až +60 °C

  • Materiál tělesa senzoru

    1.4301 (304), odolná vůči korozi

  • Materiál pouzdra převodníku

    AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L

  • Stupeň ochrany

    IP 66/67, kryt typu 4X

  • Zobrazení/obsluha

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
    Volitelně oddělený displej

  • Výstupy

    3 výstupy:
    4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
    4–20 mA WirelessHART
    4–20 mA (aktivní/pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
    Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní)
    Reléový výstup

  • Vstupy

    Stavový vstup
    vstup 4–20 mA

  • Digitální komunikace

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Napájení

    24 V DC
    100 až 230 V AC
    100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Bezpečnost výrobku

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Funkční bezpečnost

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrologická schválení a certifikáty

    Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
    Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)

  • Schválení a certifikáty tlaku

    CRN

  • Materiálová osvědčení

    3.1 materiál