Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek Coriolisova průtokoměru Proline Cubemass C 300 / 8C3B

Proline Cubemass C 300
Coriolisův průtokoměr

Kompaktní senzor pro měření nejmenších množství s kompaktním, snadno přístupným převodníkem

8C3B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 1 000 kg/h (0 až 37 lb/min)

  • Teplotní rozsah média

    −50 až +205 °C (−58 až +401 °F)

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300, 10K, 400 bar (5 800 psi)

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L)
    Připojení: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

Oblast použití

Cubemass C je osvědčený senzor k měření velmi malých průtoků ve skidech, zkušebních tratích a v průmyslové robotice. Jeho přesnost není negativně ovlivňována ani vysokým tlakem, ani kolísáním podmínek průtoku. Díky kompaktnímu převodníku poskytuje Cubemass C 300 velkou přizpůsobivost týkající se ovládání i začlenění do systému: přístup z jedné strany, oddělený displej a vylepšené možnosti připojení do nadřazeného systému. Technologie Heartbeat zaručuje spolehlivost měření a ověření v souladu s příslušnými požadavky.

  • Princip měření je nezávislý na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota

  • Měří přesně nejmenší množství kapalin a plynů.

Vlastnosti přístroje

  • Jmenovitá světlost: DN 1 až 6

  • Procesní tlak až do 400 bar

  • Teplota média až do +205 °C

  • Kompaktní dvoukomorový plášť s až třemi vstupy/výstupy

  • Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN

  • Volitelně verze s odděleným displejem

Výhody

  • Prostorově úsporná instalace – kompaktní jednotrubicová konstrukce

  • Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota)

  • Vhodné pro skidy – senzor s nízkou hmotností

  • Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné volně kombinovatelné vstupy/výstupy a sběrnice

  • Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů

  • Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat

Videa

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.