Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Magneticko-indukční průtokoměr Proline Promag H 300 pro potravinářský a nápojový průmysl a biotechnologie

Proline Promag H 300
magneticko-indukční průtokoměr

Specialista na aplikace v oblasti hygieny s kompaktním, snadno přístupným převodníkem

5H3B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s)
    Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s)

  • Měřicí rozsah

    0,06 dm³/min až 600 m³/h (0.015 gal/min až 2 650 gal/min)

  • Teplotní rozsah média

    −20 až +150 °C (−4 až +302 °F)

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 150, 20K

  • Materiály smáčených částí

    Výstelka: PFA
    Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal; platina
    Procesní připojení: nerezová ocel, 1.4404 (F316L); PVDF; adhezivní plášť z PVC
    Těsnění: těsnicí O-kroužek (EPDM, FKM, Kalrez), asepticky tvarované těsnění (EPDM, FKM, silikon)
    Uzemňovací kroužky: nerezová ocel, 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal

Oblast použití

Promag H je upřednostňovaný senzor pro hygienické aplikace s nejvyššími požadavky v potravinářském průmyslu a v biotechnologiích. Promag H 300 s kompaktním převodníkem nabízí velkou přizpůsobivost týkající se ovládání i začlenění do systému: přístup z jedné strany, oddělený displej a vylepšené možnosti připojení do nadřazeného systému. Technologie Heartbeat zajišťuje trvalou kvalitu a bezpečnost procesu.

  • Obousměrný princip měření je prakticky nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě

  • Určen pro náročné aplikace v potravinářském a farmaceutickém průmyslu

Vlastnosti zařízení

  • Výstelka měřicí trubky je z PFA

  • Těleso senzoru je vyrobené z nerezové oceli (3A, EHEDG)

  • Materiály, které jsou v kontaktu s médiem, jsou čistitelné CIP/SIP

  • Kompaktní hygienický dvoukomorový plášť s krytím IP 69 a až třemi vstupy/výstupy

  • Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN

  • Volitelně verze s odděleným displejem

Výhody

  • Flexibilní koncepce instalace – různá hygienická procesní připojení

  • Energeticky úsporné měření průtoku – díky zachování průtočného průřezu žádná tlaková ztráta

  • Bezúdržbová koncepce – žádné pohyblivé části

  • Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné volně kombinovatelné vstupy/výstupy a sběrnice

  • Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů

  • Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat

Videa

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products