Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Magneticko-indukční průtokoměr Proline Promag H 300 pro potravinářský a nápojový průmysl a biotechnologie

Proline Promag H 300
magneticko-indukční průtokoměr

Specialista na aplikace v oblasti hygieny s kompaktním, snadno přístupným převodníkem

5H3B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-
  • Měřicí princip

    Elektromagnetický

  • Nadpis výrobku

    Specialista na aplikace v oblasti hygieny s kompaktním, snadno přístupným převodníkem.
    Určen pro náročné aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu a ve farmaceutickém průmyslu.

  • Vlastnosti senzoru

    Flexibilní koncepce instalace – různá hygienická procesní připojení. Energeticky úsporné měření průtoku – díky zachování průtočného průřezu žádná tlaková ztráta. Bezúdržbová koncepce – žádné pohyblivé části.
    Výstelka měřicí trubky je z PFA. Pouzdro senzoru je vyrobené z nerezové oceli (3-A, EHEDG).

  • Vlastnosti převodníku

    Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
    Materiály, které jsou v kontaktu s médiem, jsou čistitelné CIP/SIP. Kompaktní hygienický dvoukomorový plášť s krytím IP 69 a až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 2 až 150 (¹⁄₁₂" až 6")

  • Materiály smáčených částí

    Výstelka: PFA
    Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal; platina
    Procesní připojení: nerezová ocel, 1.4404 (F316L); PVDF; adhezivní plášť z PVC
    Těsnění: těsnicí O-kroužek (EPDM, FKM, Kalrez), asepticky tvarované těsnění (EPDM, FKM, silikon)
    Uzemňovací kroužky: nerezová ocel, 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal

  • Měřené proměnné

    Objemový průtok, teplota, vodivost, hmotnostní průtok, normovaný objemový průtok, normovaná vodivost

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s)
    Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s)

  • Měřicí rozsah

    0,06 dm³/min až 600 m³/h (0.015 gal/min až 2 650 gal/min)

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 150, 20K

  • Teplotní rozsah média

    −20 až +150 °C (−4 až +302 °F)

  • Rozsah okolní teploty

    −40 až +60 °C (−40 až +140 °F)

  • Materiál tělesa senzoru

    1.4301 (304), odolná vůči korozi

  • Materiál pouzdra převodníku

    AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; nerezová ocel pro hygienické provedení převodníku

  • Stupeň ochrany

    IP 66/67, kryt typu 4X
    IP 69

  • Zobrazení/obsluha

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
    Volitelně oddělený displej

  • Vstupy

    Stavový vstup
    vstup 4–20 mA

  • Digitální komunikace

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Napájení

    24 V DC
    100 až 230 V AC
    100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC, UK Ex

  • Bezpečnost výrobku

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Funkční bezpečnost

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrologická schválení a certifikáty

    Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
    Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)

  • Námořní certifikáty a schválení

    Schválení LR, schválení DNV GL, schválení ABS, schválení BV

  • Schválení a certifikáty tlaku

    PED, CRN

  • Materiálová osvědčení

    3.1 materiálový certifikát

  • Hygienické certifikáty a schválení

    Schválení pro hygienické aplikace: EHEDG, 3-A, výstelka a těsnění v souladu s FDA, cGMP

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt