Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek elektromagnetického průtokoměru Proline Promag P 300 / 5P3B pro procesní aplikace

Proline Promag P 300
magneticko-indukční průtokoměr

Vysokotlaký průtokoměr pro procesní aplikace s kompaktním, snadno přístupným převodníkem.

5P3B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s)
    Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s)

  • Měřicí rozsah

    4 dm³/min až 9 600 m³/h (1 gal/min až 44 000 gal/min)

  • Teplotní rozsah média

    Materiál výstelky PFA: −20 až +150 °C (−4 až +302 °F)
    Materiál výstelky PFA vysokoteplotní: −20 až +180 °C (−4 až +356 °F)
    Materiál výstelky PTFE: −40 až +130 °C (−40 až +266 °F)

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300, 20K

  • Materiály smáčených částí

    Výstelka: PFA; PTFE
    Elektrody: 1.4435 (F316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal; platina; titan

Oblast použití

Promag P je určen pro aplikace s korozivními kapalinami a nejvyššími teplotami média. S kompaktním převodníkem nabízí Promag P 300 velkou přizpůsobivost týkající se ovládání i začlenění do systému: přístup z jedné strany, oddělený displej a vylepšené možnosti připojení do nadřazeného systému. Technologie Heartbeat zajišťuje trvalou kvalitu a bezpečnost procesu.

  • Obousměrný princip měření je prakticky nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě

  • Je určen pro aplikace s korozivními kapalinami a vysokými teplotami média

Vlastnosti zařízení

  • Jmenovitá světlost: max. DN 600 (24")

  • Všechna běžná schválení Ex

  • Výstelka z materiálu PTFE nebo PFA

  • Kompaktní dvoukomorový plášť s až třemi vstupy/výstupy

  • Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem WLAN

  • Volitelný oddělený displej

Výhody

  • Pro nejrůznější aplikace – velký výběr materiálů, které přicházejí do styku s médii

  • Energeticky úsporné měření průtoku – díky zachování průtočného průřezu nevzniká žádná tlaková ztráta

  • Bezúdržbová koncepce – nejsou zde žádné pohyblivé části

  • Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné volně kombinovatelné vstupy/výstupy a sběrnice

  • Omezení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů

  • Integrované ověření – technologie Heartbeat

Videa

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products