Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Objemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s)
Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec -
Měřicí rozsah
9 dm³/min až 162 000 m³/h (2.5 gal/min až 100 000 gal/min)
-
Teplotní rozsah média
Materiál výstelky – tvrdá pryž: 0 až +80 °C (+32 až +176 °F)
Materiál výstelky – polyuretan: −20 až +50 °C (−4 až +122 °F)
Materiál výstelky – PTFE: −20 až +90 °C (−4 až +164 °F) -
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 20K
-
Materiály smáčených částí
Výstelka: polyuretan; tvrdá pryž, PTFE
Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal
Oblast použití
Prémiové zařízení Promag W 300 pro měření průtoku vody a odpadních vod bylo zkonstruováno k spolehlivému použití v prostředích s nebezpečím výbuchu a v náročných podmínkách. Jeho kompaktní převodník nabízí velkou přizpůsobivost týkající se ovládání i začlenění do systému: přístup z jedné strany, oddělený displej a vylepšené možnosti připojení do nadřazeného systému. Technologie Heartbeat zajišťuje spolehlivost měření a ověřování v souladu s předpisy.
Obousměrný měřicí princip je prakticky nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě
Určen k měření průtoku průmyslových nebo komunálních vod a odpadních vod
Vlastnosti zařízení
Mezinárodní certifikáty pro pitnou vodu
Kompaktní dvoukomorový plášť s až třemi vstupy/výstupy
Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem WLAN
Volitelný oddělený displej
Výhody
-
Spolehlivé měření při konstantní přesnosti se vstupním provozem 0 x DN a bez ztráty tlaku
Flexibilní projektování systému – senzor s navařeným nebo převlečným procesním připojením
-
Long-term operation – robust and completely welded sensor
Vyšší provozní dostupnost technologie – senzor vyhovuje specifickým požadavkům daného odvětví
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné volně kombinovatelné vstupy/výstupy a sběrnice
Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů
Integrovaná funkce ověření – Technologie Heartbeat
Videa
-
První elektromagnetický průtokoměr na světě pro neomezená měření
-
Heartbeat ověření
-
Magneticko-indukční princip měření průtoku
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
Měřicí princip
Elektromagnetický
-
Nadpis výrobku
Specialista pro náročné aplikace v oboru úpravy a čištění vody s kompaktním a snadno přístupným převodníkem.
Spolehlivé měření s konstantní přesností na náběžné délce potrubí 0 × DN a bez ztráty tlaku.
Určen k měření průtoku průmyslových nebo komunálních vod a odpadních vod . -
Vlastnosti senzoru
Flexibilní projektování systému – senzor s navařeným nebo převlečným procesním připojením. Dlouhodobý provoz – robustní kompletně svařený senzor. Vyšší provozní dostupnost technologie – senzor vyhovuje specifickým požadavkům daného odvětví.
Mezinárodní certifikáty pro pitnou vodu. -
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem. -
Rozsah jmenovité světlosti
DN 25 až 2400 (1" až 90")
-
Materiály smáčených částí
Výstelka: polyuretan; tvrdá pryž, PTFE
Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal -
Měřené proměnné
Objemový průtok, vodivost, hmotnostní průtok
-
Max. chyba měření
Objemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s)
Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec -
Měřicí rozsah
9 dm³/min až 162 000 m³/h (2.5 gal/min až 100 000 gal/min)
-
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 20K
-
Teplotní rozsah média
Materiál výstelky – tvrdá pryž: 0 až +80 °C (+32 až +176 °F)
Materiál výstelky – polyuretan: −20 až +50 °C (−4 až +122 °F)
Materiál výstelky – PTFE: −20 až +90 °C (−4 až +164 °F) -
Rozsah okolní teploty
Materiál příruby – uhlíková ocel: −10 až +60 °C (+14 až +140 °F)
Materiál příruby – nerezová ocel: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F) -
Materiál tělesa senzoru
DN 25 až 300 (1" až 12"): AlSi10Mg, lakovaný
DN 25 až 2400 (1" až 90"): uhlíková ocel s ochranným lakem
Připojovací hlavice senzoru (standard): AlSi10Mg, lakovaný
Připojovací hlavice senzoru (volitelná možnost): polykarbonát; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L -
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; nerezová ocel pro hygienické provedení převodníku
-
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Volitelně oddělený displej -
Výstupy
3 výstupy:
4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
4–20 mA WirelessHART
4–20 mA (aktivní/pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní)
Reléový výstup -
Vstupy
Stavový vstup
vstup 4–20 mA -
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Napájení
24 V DC
100 až 230 V AC
100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, Nepsi, INMETRO, UK Ex
-
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
-
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 1702517025), NAMUR,
Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD) -
Námořní certifikáty a schválení
Schválení LR, schválení DNV GL, schválení ABS, schválení BV
-
Schválení a certifikáty tlaku
CRN, PED
-
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
-
Hygienické certifikáty a schválení
ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt
Vyberte si z námi navrhovaných možností
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Naše cena za kus
-
<%range%><%price%>
-
- Volitelné doplňkové prvky
Individuální konfigurace
Často kupované společně
Příslušenství
Související produkty