Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek magneticko-indukčního průtokoměru Proline Promag W 400 / 5W4C pro průmysl úpravy a čištění vod

Proline Promag W 400
magneticko-indukční průtokoměr

Univerzální standardní průtokoměr pro průmysl úpravy a čištění vod

5W4C
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s)
    Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec

  • Měřicí rozsah

    9 dm³/min až 162 000 m³/h (2.5 gal/min až 100 000 gal/min)

  • Teplotní rozsah média

    Materiál výstelky – tvrdá pryž: 0 až 80 °C (+32 až +176 °F)
    Materiál výstelky – polyuretan: 20 až 50 °C (4 až +122 °F)
    Materiál výstelky – PTFE: 20 až 90 °C (4 až +194 °F)

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300, 20K

  • Materiály smáčených částí

    Materiál výstelky – tvrdá pryž: 0 až +80 °C (+32 až +176 °F)
    Materiál výstelky – polyuretan: −20 až +50 °C (−4 až +122 °F)
    Materiál výstelky – PTFE: −20 až +90 °C (−4 až +194 °F)
    Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal

Oblast použití

Se svými mezinárodními certifikáty pro obchodní měření i pro pitnou vodu, Promag W slouží nejširší škále aplikací. Přístroj se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení. Promag W 400 šetří čas a náklady díky široké funkčnosti převodníku optimalizovaného pro vodohospodářství a odpadní vody. Technologie Heartbeat navíc zaručuje spolehlivost měření a ověření v souladu s příslušnými požadavky.

  • Obousměrný měřicí princip je prakticky nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě

  • Ideální pro měření vody, např. pitné, užitkové a průmyslových/komunálních odpadních vod

Vlastnosti přístroje

  • Mezinárodní certifikáty pro pitnou vodu

  • Stupeň krytí: IP 68 (typ 6P)

  • Schváleno pro obchodní měření podle MI-001 / OIML R49

  • Těleso převodníku je vyrobeno z odolného polykarbonátu nebo hliníku

  • Přístup k WLAN

  • Integrovaný datalogger: monitorování měřených hodnot

Výhody

  • Spolehlivé měření s konstantní přesností na náběžné délce potrubí 0 × DN a bez ztráty tlaku

  • Flexibilní projektování systému – senzor s navařeným nebo převlečným procesním připojením

  • Odolnost při aplikaci – EN ISO 12944 ochrana proti korozi pro podzemní nebo podvodní instalaci

  • Vyšší provozní dostupnost technologie – senzor vyhovuje specifickým požadavkům daného odvětví

  • Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat

  • Místní nastavení, které šetří váš čas; není zapotřebí žádný další software ani hardware – integrovaný webový server

  • Vestavěné ověření a detekce díky technologii Heartbeat

Videa

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products