Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek Coriolisova průtokoměru Proline Promass A 200 / 8A2B pro procesní aplikace

Proline Promass A 200
Coriolisův průtokoměr

Průtokoměr napájený po smyčce pro přesné měření nejnižších průtoků

8A2B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 450 kg/h (0 až 16.54 lb/min)

  • Teplotní rozsah média

    −50 až 205 °C

  • Max. procesní tlak

    430,9 bar (6 250 psi)

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: nerezová ocel, 1.4435 (316/316L); slitina C22

Oblast použití

Kompaktní zařízení Promass A je ideální pro průběžnou kontrolu procesu v náročných aplikacích. Jeho jedinečný samovyprazdňovací jednotrubicový systém umožňuje přesné měření kapalin a plynů i při nejmenších průtocích a vysokém tlaku. Díky jeho cenově výhodnému, originálnímu napájení po smyčce a jiskrově bezpečné konstrukci (Ex ia) Promass A 200 nabízí nejvyšší provozní bezpečnost v prostředích s nebezpečím výbuchu. Technologie Heartbeat zajišťuje bezpečné provozy.

  • Princip měření je nezávislý na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota

  • Vhodný pro aplikace s nejmenším průtočným množstvím v chemickém průmyslu.

Vlastnosti zařízení

  • Jmenovitá světlost: DN 1 až 4

  • Procesní tlak až do 430,9 bar

  • Teplota média až do +205 °C

  • Technologie napájení po smyčce

  • Robustní dvoukomorový kryt

  • Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex)

Výhody

  • Prostorově úsporná konstrukce – kompaktní senzor s nízkou hmotností

  • Nejvyšší kvalita produktu – systém samovyprazdňovací měřicí trubice ve všech dostupných DN

  • Optimální procesní bezpečnost – odolné vůči korozivním podmínkám okolního prostřední a vnitřnímu zanášení

  • Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice

  • Bezpečný provoz – pro odečítání hodnot slouží dotykové ovládání a prosvícený displej – není potřeba zařízení otvírat

  • Integrovaná funkce ověření – Technologie Heartbeat

Videa

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products