Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek Coriolisova průtokoměru Proline Promass A 300 / 8A3C pro procesní aplikace

Proline Promass A 300
Coriolisův průtokoměr

Přesný jednotrubicový průtokoměr pro měření těch nejmenších průtoků s kompaktním, snadno přístupným převodníkem

8A3C
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 450 kg/h (0 až 16.54 lb/min)

  • Teplotní rozsah média

    −50 až 205 °C

  • Max. procesní tlak

    430,9 bar (6 250 psi)

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: nerezová ocel, 1.4435 (316/316L); slitina C22

Oblast použití

Průtokoměr Promass A je ideální pro průběžnou kontrolu procesu ve velmi náročných aplikacích. Jeho jedinečný samovyprazdňovací jednotrubicový systém umožňuje přesné měření kapalin a plynů i při těch nejmenších průtocích a vysokém tlaku. Díky kompaktnímu převodníku poskytuje Promass A 300 velkou přizpůsobivost týkající se ovládání i začlenění do systému: přístup z jedné strany, oddělený displej a vylepšené možnosti připojení do nadřazeného systému. Technologie Heartbeat zajišťuje spolehlivost měření a ověřování podle předpisů.

  • Princip měření je nezávislý na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota

  • Vhodný pro aplikace s nejmenším průtočným množstvím ve všech odvětvích.

Vlastnosti zařízení

  • Jmenovitá světlost: DN 1 až 4

  • Procesní tlak až do 430,9 bar

  • Teplota média až do +205 °C

  • Kompaktní dvoukomorový plášť s až třemi vstupy/výstupy

  • Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem WLAN

  • Volitelně verze s odděleným displejem

Výhody

  • Prostorově úsporná konstrukce – kompaktní senzor s nízkou hmotností

  • Nejvyšší kvalita produktu – systém samovyprazdňovací měřicí trubice ve všech dostupných DN

  • Optimální procesní bezpečnost – odolné vůči korozivním podmínkám okolního prostřední a vnitřnímu zanášení

  • Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné volně kombinovatelné vstupy/výstupy a sběrnice

  • Omezení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů

  • Integrované ověření – technologie Heartbeat

Videa

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products