Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek Coriolisova průtokoměru Proline Promass X 300 / 8X3B pro ropný a plynárenský průmysl

Proline Promass X 300
Coriolisův průtokoměr

Čtyřtrubicový průtokoměr s vysokou kapacitou a kompaktním, snadno přístupným převodníkem

8X3B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Nadpis výrobku

    Čtyřtrubicový průtokoměr s maximální kapacitou a kompaktním, snadno přístupným převodníkem.
    Určeno pro velmi velké průtoky a výjimečný výkon v aplikacích na pevnině i na moři, v ropném i plynárenském průmyslu.

  • Vlastnosti senzoru

    Ziskovost – vysoce přesné měření velkých množství na pouhém jednom instalačním místě. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním.
    Jmenovitá světlost: DN 300 až 400 (12" až 16"). Čtyřtrubicový systém s nízkou tlakovou ztrátou. Vnější konstrukce zhotovena kompletně z materiálu 1.4435 (316L).

  • Vlastnosti převodníku

    Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
    Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 300 až 400 (12" až 16")

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4404 (316/316L)
    Připojení: 1.4404 (316/316L)

  • Měřené proměnné

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok (tabulky API), referenční hustota, koncentrace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 4 100 t/h (0 až 4 520 tn. sh./h)

  • Max. procesní tlak

    PN 100, třída 600

  • Teplotní rozsah média

    −50 až +180 °C (−58 až +356 °F)

  • Rozsah okolní teploty

    Standard: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F)
    Volitelná možnost: −50 až +60 °C (−58 až +140 °F)

  • Materiál tělesa senzoru

    1.4404 (316L), nejvyšší protikorozní odolnost

  • Materiál pouzdra převodníku

    AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L

  • Stupeň ochrany

    IP 66/67, kryt typu 4X

  • Zobrazení/obsluha

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
    Volitelně oddělený displej"

  • Výstupy

    3 výstupy:
    4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
    4–20 mA WirelessHART
    4–20 mA (aktivní/pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
    Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní)
    Reléový výstup

  • Vstupy

    Stavový vstup
    vstup 4–20 mA

  • Digitální komunikace

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Napájení

    24 V DC
    100 až 230 V AC
    100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Bezpečnost výrobku

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Funkční bezpečnost

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrologická schválení a certifikáty

    Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
    Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
    MI-005 Kapaliny jiné než voda (uhlovodíky), LPG, kryogenní
    MI-002, PTB

  • Námořní certifikáty a schválení

    Schválení LR, schválení DNV GL, schválení ABS, schválení BV, schválení CCS

  • Schválení a certifikáty tlaku

    PED, CRN

  • Materiálová osvědčení

    3.1 materiálový certifikát
    NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Nadpis výrobku

    Čtyřtrubicový průtokoměr s maximální kapacitou a kompaktním, snadno přístupným převodníkem.
    Určeno pro velmi velké průtoky a výjimečný výkon v aplikacích na pevnině i na moři, v ropném i plynárenském průmyslu.

  • Vlastnosti senzoru

    Ziskovost – vysoce přesné měření velkých množství na pouhém jednom instalačním místě. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním.
    Jmenovitá světlost: DN 300 až 400 (12" až 16"). Čtyřtrubicový systém s nízkou tlakovou ztrátou. Vnější konstrukce zhotovena kompletně z materiálu 1.4435 (316L).

  • Vlastnosti převodníku

    Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
    Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 300 až 400 (12" až 16")

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4404 (316/316L)
    Připojení: 1.4404 (316/316L)

  • Měřené proměnné

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, korigovaný objemový průtok (tabulky API), referenční hustota, koncentrace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 4 100 t/h (0 až 4 520 tn. sh./h)

  • Max. procesní tlak

    PN 100, třída 600

  • Teplotní rozsah média

    −50 až +180 °C (−58 až +356 °F)

  • Rozsah okolní teploty

    Standard: −40 až +60 °C
    Volitelná možnost: −50 až +60 °C

  • Materiál tělesa senzoru

    1.4404 (316L), nejvyšší protikorozní odolnost

  • Materiál pouzdra převodníku

    AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L

  • Stupeň ochrany

    IP 66/67, kryt typu 4X

  • Zobrazení/obsluha

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
    Volitelně oddělený displej

  • Výstupy

    3 výstupy:
    4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
    4–20 mA WirelessHART
    4–20 mA (aktivní/pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
    Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní)
    Reléový výstup

  • Vstupy

    Stavový vstup
    vstup 4–20 mA

  • Digitální komunikace

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Napájení

    24 V DC
    100 až 230 V AC
    100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Bezpečnost výrobku

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Funkční bezpečnost

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrologická schválení a certifikáty

    Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
    Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
    MI-005 Kapaliny jiné než voda (uhlovodíky), LPG, kryogenní
    MI-002, PTB

  • Námořní certifikáty a schválení

    Schválení LR, schválení DNV GL, schválení ABS, schválení BV, schválení CCS

  • Schválení a certifikáty tlaku

    PED, CRN

  • Materiálová osvědčení

    3.1 materiálový certifikát
    NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Nadpis výrobku

    Čtyřtrubicový průtokoměr s maximální kapacitou a kompaktním, snadno přístupným převodníkem.
    Určeno pro velmi velké průtoky a výjimečný výkon v aplikacích na pevnině i na moři, v ropném i plynárenském průmyslu.

  • Vlastnosti senzoru

    Ziskovost – vysoce přesné měření velkých množství na pouhém jednom instalačním místě. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním.
    Jmenovitá světlost: DN 300 až 400 (12" až 16"). Čtyřtrubicový systém s nízkou tlakovou ztrátou. Vnější konstrukce zhotovena kompletně z materiálu 1.4435 (316L).

  • Vlastnosti převodníku

    Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
    Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 300 až 400 (12" až 16")

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4404 (316/316L)
    Připojení: 1.4404 (316/316L)

  • Měřené proměnné

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, korigovaný objemový průtok (tabulky API), referenční hustota, koncentrace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 4 100 t/h

  • Max. procesní tlak

    PN 100, třída 600

  • Teplotní rozsah média

    −50 až +180 °C

  • Rozsah okolní teploty

    Standard: −40 až +60 °C
    Volitelná možnost: −50 až +60 °C

  • Materiál tělesa senzoru

    1.4404 (316L), nejvyšší protikorozní odolnost

  • Materiál pouzdra převodníku

    AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L

  • Stupeň ochrany

    IP 66/67, kryt typu 4X

  • Zobrazení/obsluha

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
    Volitelně oddělený displej

  • Výstupy

    3 výstupy:
    4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
    4–20 mA WirelessHART
    4–20 mA (aktivní/pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
    Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní)
    Reléový výstup

  • Vstupy

    Stavový vstup
    vstup 4–20 mA

  • Digitální komunikace

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Napájení

    24 V DC
    100 až 230 V AC
    100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Bezpečnost výrobku

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Funkční bezpečnost

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrologická schválení a certifikáty

    Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
    Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
    MI-005 Kapaliny jiné než voda (uhlovodíky), LPG, kryogenní
    MI-002, PTB

  • Námořní certifikáty a schválení

    Schválení LR, schválení DNV GL, schválení ABS, schválení BV, schválení CCS

  • Schválení a certifikáty tlaku

    PED, CRN

  • Materiálová osvědčení

    3.1 materiál
    NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK