Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Objemový průtok:
– ±0,5 % o. h. ±0,02 % h. c. s. pro 0,5 až 10 m/s (1.6 až 33 ft/s)
– ±0,07 % h. c. s. pro rychlosti proudění < 0,5 m/s (1.64 ft/s) -
Měřicí rozsah
0,025 až 5 m/s (0.02 až 16.4 ft/s)
0 až 6 360 dm³/min (0 až 1 680 gal/min) -
Teplotní rozsah média
0 až 150 °C (17,8 až 302 °F)
-
Max. procesní tlak
PN 25 / ASME tř. 150
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4301 (F304)
Procesní připojení: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105
Oblast použití
Měření demineralizované vody v podpůrných službách, např. ve vratných vedeních kondenzátu z kotlů, vyžaduje spolehlivá zařízení. Prosonic Flow E 100 poskytuje cenově příznivé a přesné dvousměrné měření průtoku ve všech průmyslových odvětvích. Díky integraci měření teploty představuje Prosonic Flow E 100 průtokoměr umožňující měření několika veličin zároveň a přináší významnou přidanou hodnotu do vašeho provozu. Technologie Heartbeat zaručuje spolehlivost měření a umožňuje prodloužení cyklů následných kalibrací.
Princip měření je prakticky nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě a vodivosti
Dvousměrné měření v aplikacích s demineralizovanou vodou pro technologická zařízení, např. ve vratných vedeních kondenzátu z kotlů
Vlastnosti přístroje:
Přesnost do ±0,5 % (průtok) nebo podle EN 1434 tř. 2, ±2,0 °C (tepl.)
Procesní teploty do 150 °C
Celý kryt měřidla vyrobený z nerezové oceli
4–20 mA HART, pulzní/frekvenční výstup
K dispozici je místní displej pro odečítání a sledování hodnot
Robustní těleso převodníku
Výhody
Dlouhodobá stabilita – spolehlivý, robustní senzor
Snížení počtu míst měření – zařízení pro měření několika veličin zároveň
Spolehlivé měření průtoku – vysoký rozsah měření (200 : 1)
Místní nastavení, které šetří váš čas; není zapotřebí žádný další software ani hardware – integrovaný webový server
Delší intervaly kalibrací – integrované ověření zařízení díky technologii Heartbeat
Snadné uvedení do provozu – stručné vysvětlivky k parametrům
Videa
-
Princip ultrazvukového měření průtoku
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
Měřicí princip
Ultrazvukové měření průtoku
-
Nadpis výrobku
Cenově příznivý ultrazvukový průtokoměr s integrovaným měřením teploty.
Dvousměrné měření v aplikacích s demineralizovanou vodou pro technologická zařízení, např. ve vratných vedeních kondenzátu z kotlů. -
Vlastnosti senzoru
Dlouhodobá stabilita – spolehlivý, robustní senzor. Snížení počtu míst měření – zařízení pro měření několika veličin najednou. Spolehlivé měření průtoku – vysoký rozsah měření (200 : 1).
Přesnost měření do ±0,5 % (průtok) nebo podle EN 1434 tř. 2, ±2,0 °C (± 3,6 °F) (teplota). Procesní teploty do 150 °C. Celý kryt měřidla vyrobený z nerezové oceli. -
Vlastnosti převodníku
Časově úsporný lokální provoz bez dodatečného softwaru a hardwaru – integrovaný webový server. Delší intervaly kalibrací – integrované ověření zařízení díky technologii Heartbeat. Snadné uvedení do provozu – stručné vysvětlivky k parametrům.
4–20 mA HART, pulzní/frekvenční výstup. K dispozici je místní displej pro odečítání a sledování hodnot. Robustní těleso převodníku. -
Rozsah jmenovité světlosti
DN 50 až 150 (2" až 6")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4301 (F304)
Procesní připojení: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105 -
Měřené proměnné
Objemový průtok, vypočítaný hmotnostní průtok, rychlost proudění, rychlost šíření zvuku, teplota
-
Max. chyba měření
Objemový průtok:
– ±0,5 % o. h. ±0,02 % h. c. s. pro 0,5 až 10 m/s (1.6 až 33 ft/s)
– ±0,07 % h. c. s. pro rychlosti proudění < 0,5 m/s (1.64 ft/s) -
Měřicí rozsah
0,025 až 5 m/s (0.02 až 16.4 ft/s)
0 až 6 360 dm³/min (0 až 1 680 gal/min) -
Max. procesní tlak
PN 25 / ASME tř. 150
-
Teplotní rozsah média
0 až 150 °C (17,8 až 302 °F)
-
Rozsah okolní teploty
−20 až 60 °C (−4 až 140 °F)
-
Materiál tělesa senzoru
Nerezová ocel
-
Materiál pouzdra převodníku
Kompaktní:
AlSi10Mg, lakovaný
Nerezová ocel, 1.4301 -
Stupeň ochrany
Standard: IP 66/67, kryt typu 4X
S otevřeným krytem: IP 20, kryt typu 1 -
Zobrazení/obsluha
Volitelně čtyřřádkový podsvícený displej (bez možnosti lokálního ovládání)
Nastavení možné prostřednictvím webového prohlížeče a ovládacích nástrojů -
Výstupy
4–20 mA HART (aktivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní) -
Vstupy
Žádná
-
Napájení
19,2 až 28,8 V DC
-
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Žádná
-
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 1702517025),
Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Kalibrace podle EN 1434 třída 2 -
Schválení a certifikáty tlaku
PED
-
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt
Vyberte si z námi navrhovaných možností
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Naše cena za kus
-
<%range%><%price%>
-
- Volitelné doplňkové prvky
Individuální konfigurace
Často kupované společně
Související produkty