Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek ultrazvukového průtokoměru Proline Prosonic Flow G 300 / 9G3B – Vysoce robustní specializovaný přístroj na měření plynu

Ultrazvukový průtokoměr Proline Prosonic Flow
G 300

Vysoce robustní specializovaný přístroj pro měření plynu za kolísajících podmínek s kompaktním, snadno přístupným převodníkem

9G3B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok (standardní):
    – ±1,0 % z měř. hodnoty pro 3 až 40 m/s (9,84 až 131,23 ft/s)
    – ±2 % z měř. hodnoty pro 0,3 až 3 m/s (0,98 až 9,84 ft/s)
    Objemový průtok (volitelná kalibrace):
    – ±0,5 % z měř. hodnoty pro 3 až 40 m/s (9,84 až 131,23 ft/s)
    – ±1,0 % z měř. hodnoty pro 0,3 až 3 m/s (0,98 až 9,84 ft/s)
    Normovaný objemový průtok (standardní):
    – ±1,5 % z měř. hodnoty pro 3 až 40 m/s (9,84 až 131,23 ft/s)
    – ±2,5 % z měř. hodnoty pro 0,3 až 3 m/s (0,98 až 9,84 ft/s)
    Normovaný objemový průtok (volitelná kalibrace):
    – ±1,0 % z měř. hodnoty pro 3 až 40 m/s (9,84 až 131,23 ft/s)
    – ±1,5 % z měř. hodnoty pro 0,3 až 3 m/s (0,98 až 9,84 ft/s)
    Rychlost zvuku: ±0,2 % z měř. hodnoty

  • Měřicí rozsah

    Plyn: 0,3 m/s až 40 m/s

  • Teplotní rozsah média

    −50 až 150 °C
    −50 až 100 °C s vestavěnou tlakovou celou

  • Max. procesní tlak

    0,7 až 101 bar a (10.15 až 1464,88 psi a)

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4408/1.4409 (CF3M)
    Převodník: 1.4404 (316, 316L), titan třídy 2

Oblast použití

Pro širokou paletu aplikací v plynech nabízí průtokoměr Prosonic Flow G spolehlivé měření průtoku, a to i v případě mokrého plynu a při proměnlivých vlastnostech a složeních plynu. Tlakově odolný plášť senzoru s přetlakovým diskem snižuje bezpečnostní rizika. Kompaktní převodník nabízí velkou flexibilitu ve smyslu ovládání a systémové integrace: přístup z jedné strany, oddělený displej a vylepšené možnosti připojení do nadřazeného systému. Technologie Heartbeat zajišťuje trvalou shodu a bezpečnost.

  • Princip měření není ovlivňován složením plynu

  • Přesné měření zemního a procesního plynu v chemickém a rovněž v ropném a plynárenském průmyslu.

Vlastnosti zařízení:

  • Přímé měření: průtok, tlak a teplota

  • Smáčené díly: titan/316L

  • Maximální přesnost měření: 0,5 %

  • Kompaktní dvoukomorový plášť s až třemi vstupy/výstupy

  • Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN

  • Volitelně verze s odděleným displejem

Výhody

  • Flexibilní zařízení s uživatelsky definovatelnými směsmi plynů pro náročné měřicí úlohy

  • Maximální spolehlivost, i s vlhkým nebo mokrým plynem – konstrukce senzoru necitlivá vůči kondenzátu

  • Vysoce výkonné procesní řízení – hodnoty s kompenzací tlaku a teploty v reálném čase

  • Efektivní řešení – více veličin zároveň, žádná tlaková ztráta

  • Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – velké množství volně kombinovatelných vstupů/výstupů

  • Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů

  • Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat

Videa

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products