Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Objemový průtok:
±3 % z měř. hodnoty pro DN 15
±2 % z měř. hodnoty pro DN 25 až DN 200
±2 % z měř. hodnoty nad DN 200 -
Měřicí rozsah
0 až 15 m/s (0 až 50 ft/s)
-
Teplotní rozsah média
DN 15 až 65 (½" až 2½"): −40 až +150 °C (−40 až +302 °F)
DN 50 až 4 000 (2" až 160"): −40 až +170 °C (−40 až +338 °F) -
Max. procesní tlak
není relevantní
Oblast použití
Osvědčený senzor Prosonic Flow P lze instalovat v blízkosti kolen, rozšíření nebo zúžení v potrubí a přitom zachovat stejnou přesnost měření. Ani měření abrazivních, korozivních nebo toxických kapalin není pro neinvazivní příložné zařízení žádný problém. Prosonic Flow P 500 je namontován bez přerušení procesu nebo otevření potrubí. Technologie Heartbeat zajišťuje nejen spolehlivost měření a ověřování funkčnosti, ale také pomáhá najít optimální montážní polohu.
Princip měření je prakticky nezávislý a neinvazivní na tlaku, hustotě, teplotě a vodivosti
Obousměrné měření různých kapalin, např. kapalných uhlovodíků a chemikálií
Vlastnosti přístroje:
Montáž bez přerušení procesu
Široký rozsah jmenovitého průměru: DN 15 až 4 000 (½" až 160")
Teplota média: −40 až +170 °C (−40 až +338 °F)
Provedení s odděleným převodníkem s až 3 V/V
Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN
Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem
Výhody
Konstantní přesnost i při montáži s krátkými náběžnými délkami díky FlowDC
Vysoké bezpečnostní standardy – SIL od návrhu, mezinárodní schválení do prostředí s nebezpečím výbuchu
Dlouhodobě stabilní signál – bezúdržbová trvalá montáž z vnější strany pomocí vazebních podložek
Spolehlivé měření na různých materiálech potrubí – k dispozici senzor pro GRP a plastové trubky
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – velké množství volně kombinovatelných vstupů/výstupů
Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů
Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat
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
Měřicí princip
Ultrazvukové měření průtoku
-
Nadpis výrobku
Clamp-on flowmeter for limited spaces in process industries with up to 3 I/Os.
Constant accuracy even when mounted with short inlet run thanks to FlowDC.
Bidirectional measurement of various fluids, e.g. liquid hydrocarbons and chemicals. -
Vlastnosti senzoru
High safety standards – SIL by design,
international hazardous area approvals. Long-term stable signal – maintenance-free
permanent mounting from outside with coupling pads. Reliable measurement on various pipe materials – sensor for GRP and plastic pipes available.
Mounting without process interruption. Široký rozsah jmenovité světlosti: DN 15 až 4 000 (½ až 160"). Medium temperature: –40 to +170 °C (–40 to +338 °F). -
Vlastnosti převodníku
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os. Reduced complexity and variety –
freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Remote version with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter. -
Rozsah jmenovité světlosti
Duální kanál, 1 až 2 měřicí dráhy: DN 15 až 4 000 (1/2" až 160")
-
Materiály, z nichž jsou senzory vyrobeny
Příložné provedení:
Držák senzoru 1.4301/304, 1.4404/316L
Skříň senzoru 1.4301/304, 1.4404/316L
Upevňovací pásky 1.4301/304, 1.4404/316L -
Měřené proměnné
Objemový průtok, rychlost zvuku, rychlost proudění, sumátor
-
Max. chyba měření
Objemový průtok:
±3 % z měř. hodnoty pro DN 15
±2 % z měř. hodnoty pro DN 25 až DN 200
±2 % z měř. hodnoty nad DN 200 -
Měřicí rozsah
0 až 15 m/s (0 až 50 ft/s)
-
Max. procesní tlak
není relevantní
-
Teplotní rozsah média
DN 15 až 65 (½" až 2½"): −40 až +150 °C (−40 až +302 °F)
DN 50 až 4 000 (2" až 160"): −40 až +170 °C (−40 až +338 °F) -
Rozsah okolní teploty
−40 až 60 °C (−40 až 140 °F)
−50 až 60 °C (−58 až 140 °F) volitelně -
Materiál tělesa senzoru
není relevantní
-
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, potažený; 1.4409 (CF3M) podobné jako 316L
-
Stupeň ochrany
Senzor odděleného provedení: IP 68 typ 6P
Převodník odděleného provedení: IP 66/67, typ pouzdra 4X -
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (obsluha zvenčí)
Volitelně: WLAN
Nastavení přes místní displej a obslužné nástroje je možné -
Výstupy
3 výstupy:
4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
4–20 mA (aktivní/pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
Duální pulzní výstup (aktivní/pasivní)
Reléový výstup -
Vstupy
Stavový vstup
4–20 mA vstup -
Digitální komunikace
HART, MODBUS RS485
-
Napájení
24 V DC
100–230 V AC
100–230 V AC / 24 V DC (neklasifikované prostředí) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, FM/CSA, UK Ex
-
Další schválení a certifikáty
Další schválení a certifikáty
-
Bezpečnost výrobku
CE, C-Tick
-
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, příslušná v bezpečnostně relevantních aplikacích podle IEC 61511
-
Metrologická schválení a certifikáty
Ověření průtokoměru pro DN 15, 25, 40, 50 a 100
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných (podle ISO/IEC 17025),
Technologie Heartbeat splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a
Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt
Vyberte si z námi navrhovaných možností
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Naše cena za kus
-
<%range%><%price%>
-
- Volitelné doplňkové prvky
Individuální konfigurace
Často kupované společně
Příslušenství
Související produkty