Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek ultrazvukového průtokoměru Proline Prosonic Flow P 500 / 9P5B

Proline Prosonic Flow P 500
ultrazvukový průtokoměr

Příložný průtokoměr pro omezené prostory v procesním průmyslu s až 3 vstupy/výstupy

9P5B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok:
    ±3 % z měř. hodnoty pro DN 15
    ±2 % z měř. hodnoty pro DN 25 až DN 200
    ±2 % z měř. hodnoty nad DN 200

  • Měřicí rozsah

    0 až 15 m/s (0 až 50 ft/s)

  • Teplotní rozsah média

    DN 15 až 65 (½" až 2½"): −40 až +150 °C (−40 až +302 °F)
    DN 50 až 4 000 (2" až 160"): −40 až +170 °C (−40 až +338 °F)

  • Max. procesní tlak

    není relevantní

Oblast použití

Osvědčený senzor Prosonic Flow P lze instalovat v blízkosti kolen, rozšíření nebo zúžení v potrubí a přitom zachovat stejnou přesnost měření. Ani měření abrazivních, korozivních nebo toxických kapalin není pro neinvazivní příložné zařízení žádný problém. Prosonic Flow P 500 je namontován bez přerušení procesu nebo otevření potrubí. Technologie Heartbeat zajišťuje nejen spolehlivost měření a ověřování funkčnosti, ale také pomáhá najít optimální montážní polohu.

  • Princip měření je prakticky nezávislý a neinvazivní na tlaku, hustotě, teplotě a vodivosti

  • Obousměrné měření různých kapalin, např. kapalných uhlovodíků a chemikálií

Vlastnosti přístroje:

  • Montáž bez přerušení procesu

  • Široký rozsah jmenovitého průměru: DN 15 až 4 000 (½" až 160")

  • Teplota média: −40 až +170 °C (−40 až +338 °F)

  • Provedení s odděleným převodníkem s až 3 V/V

  • Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN

  • Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem

Výhody

  • Konstantní přesnost i při montáži s krátkými náběžnými délkami díky FlowDC

  • Vysoké bezpečnostní standardy – SIL od návrhu, mezinárodní schválení do prostředí s nebezpečím výbuchu

  • Dlouhodobě stabilní signál – bezúdržbová trvalá montáž z vnější strany pomocí vazebních podložek

  • Spolehlivé měření na různých materiálech potrubí – k dispozici senzor pro GRP a plastové trubky

  • Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – velké množství volně kombinovatelných vstupů/výstupů

  • Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů

  • Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products