Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek ultrazvukového průtokoměru Prosonic Flow E Heat (DN 50/2") pro správu energie přenášené vodou

Prosonic Flow E Heat
ultrazvukový průtokoměr

Průmyslový, certifikovaný senzor průtoku tepla pro lepší měření spotřeby energie

9EHB
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    MID 004, třída přesnosti II (2 %)

  • Měřicí rozsah

    0,025 až 5 m/s (0.02 až 16.4 ft/s)
    0 až 6 360 dm³/min (0 až 1 680 gal/min)

  • Teplotní rozsah média

    0 až 150 °C (17,8 až 302 °F)

  • Max. procesní tlak

    PN 25/ ASME Cl. 150

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4301 (F304)
    Procesní připojení: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105

Oblast použití

Prosonic Flow E Heat představuje dokonalý senzor průtoku tepla pro lepší správu energie ve všech průmyslových odvětvích. Nabízí uznávaná schválení pro obchodní měření v aplikacích ohřevu a chlazení a je optimalizovaný pro flexibilní průmyslové použití.

  • Princip měření je prakticky nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě a vodivosti

  • Nejlepší volba pro správu energie přenášené vodou (např. ohřev a chlazení) ve všech průmyslových odvětvích.

Vlastnosti přístroje:

  • Přesnost třídy 2 podle mezinárodních schválení, jako například MI-004, EN 1434, OIML R75

  • Celý kryt senzoru vyrobený z nerezové oceli

  • Procesní teploty do 150 °C

  • Certifikovaný pulzní výstup

  • Cenově výhodný převodník optimalizovaný pro danou aplikaci

Výhody

  • Plná shoda s předpisy pro obchodní měření

  • Dlouhodobá stabilita – spolehlivý senzor s robustní průmyslovou konstrukcí

  • Úspory energie a nákladů – optimalizovaný senzor pro plně izolovaná potrubí

  • Spolehlivé měření průtoku – vysoký rozsah měření

  • Nenáročný, bezpečný provoz – bez potřeby uvedení do provozu, vyloučení neautorizovaného přístupu k zařízení díky blokovanému pulznímu výstupu

  • Jednoduchá procesní indikace – přímé odečítání stavových informací prostřednictvím barevných LED

  • Zvýšená spolehlivost – obsáhlá diagnostika

Videa