Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek zařízení Teqwave H pro měření koncentrace pro analýzu kapalin v hygienických aplikacích

Teqwave H – ultrazvukový měřič koncentrace

Inline zařízení s nejlepším hygienickým designem ve své třídě – systém Plug and Play pro procesy v oblasti potravin a nápojů

D9HB
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: 2m/s

  • Měřicí rozsah

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Teplotní rozsah média

    0 to 120°C (32 to 248 °F)

  • Max. procesní tlak

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

Oblast použití

Teqwave H je ideální pro analýzu kapalin v reálném čase v hygienických aplikacích, jako je například výroba lihovin a nealkoholických nápojů. Koncoví zákazníci a výrobci zařízení oceňují jeho vysoce přesné měření koncentrace in situ a hygienický design. Teqwave snižuje provozní výdaje monitorováním různých měřicích parametrů najednou. Přizpůsobte převodník Teqwave svým výrobním požadavkům prostřednictvím možnosti pružně definovat a rozšiřovat rozsah vaší aplikace.

  • Akustický vlnovod měří přesně a spolehlivě, detekovány jsou i ty nejmenší změny

  • Nepřetržité sledování kvality nápojů a procesů čištění

Vlastnosti přístroje

  • Jmenovitá světlost: max. DN 25 (1")

  • Přesné a nezávislé na profilu průtoku

  • Vyhovuje požadavkům na průmyslové použití, snadná instalace prostřednictvím DIN lišty

  • Barevná dotyková 3,5" TFT obrazovka nebo LED ukazatele

  • 4–20 mA, Modbus TCP

Výhody

  • Vysoká přesnost a opakovatelnost – výpočet koncentrace nejnovějšími algoritmy

  • Splnění hygienických požadavků – snadno čistitelný senzor s nulovým průměrem

  • Úplná transparentnost – nepřetržité sledování kvality produktu bez odběru vzorků

  • Nejvyšší procesní bezpečnost – spolehlivé měření díky robustnímu, bezúdržbovému senzoru

  • Individuálně přizpůsobené použití – inovativní aplikační koncepce, rozšíření pro proměnlivé měřicí úlohy

  • Zjednodušené procesní řízení – uživatelsky přívětivé ovládání a jasná vizualizace stavu

  • Místní zálohování dat – integrované datové úložiště pro měřené hodnoty až na 7,5 roku

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products